Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Actualidad

Potencia y resistencia en acción
Potencia y resistencia en acción 30/07/2020 Actuador lineal DFPL para la industria con ambientes altamente agresivos

Los nuevos actuadores de grandes diámetros DFPL son potentes, económicos y técnicamente consolidados.

 

Pinza de forma adaptativa DHEF 30/06/2020 Sujeción suave

Inspirada en la naturaleza, la cual ha diseñado una solución basada

en un principio único que le permite capturar presas de lo más diversas.

Este principio se puede utilizar también en las aplicaciones de

su nave industrial.

Festo DGTZ PSI ES142458
Festo DGTZ PSI ES142458 30/06/2020 Compacto y duradero

Incrementar la productividad de nuestros clientes es un objetivo

empresarial bien claro para Festo. Usted nos ha dicho lo que le

hace falta. El cilindro Twin DGTZ ha sido optimizado para reducir

su tamaño y es el resultado de los requisitos que usted nos ha

hecho llegar.

Descargas más destacadas

Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional
Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional

Ventaja tecnológica en detalle:

• Control de sensores múltiples para mayor precisión

• Integración de funciones neumáticas y eléctricas y ampliaciones

de funciones con VPPM en CPX/MPA

• Regulación variable de zonas de presión para mayor flexibilidad

•Tres ajustes previos facilitan la regulación

• Multiplexación con CPX/MPA

• Entrada externa para sensores en VPPX

• VPPM IO-Link

• VPPL regulación de alto nivel (10 … 40 bar)

 

Potencia y resistencia en acción
Potencia y resistencia en acción Actuador lineal DFPL para la industria con ambientes altamente agresivos

Los nuevos actuadores de grandes diámetros DFPL son potentes, económicos y técnicamente consolidados.

 

Pinza de forma adaptativa DHEF Sujeción suave

Inspirada en la naturaleza, la cual ha diseñado una solución basada

en un principio único que le permite capturar presas de lo más diversas.

Este principio se puede utilizar también en las aplicaciones de

su nave industrial.

Suscripción al RSS