Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Catálogo de productos para la automatización de procesos
Catálogo de productos para la automatización de procesos
Válvula aprisionadora para aplicaciones de servicio pesado
Válvula aprisionadora para aplicaciones de servicio pesado Desgaste extremadamente bajo

La válvula aprisionadora para servicios pesados es ideal para uso

con fl uidos abrasivos o corrosivos, pastas, pulpas, polvos o medios

con un alto contenido de sólidos. Su alto rendimiento, su desgaste

extremadamente bajo y su larga vida útil en modo abierto y cerrado,

así como en aplicaciones de control proporcional la hacen muy ade

cuada para su uso en procesamiento de minerales, en la industria

del cemento y la construcción, en la producción de hierro y acero,

en metalurgia y fundiciones, o en la producción de aluminio.

PSI 929.18 Unidad de filtro y regulador LFR-…-EX4
PSI 929.18 Unidad de filtro y regulador LFR-…-EX4 ¡Gran caudal!

Gran resistencia y altas prestaciones: la unidad LFR-…-EX4 es perfecta para el uso en entornos exteriores corrosivos como, por ejemplo, los de la industria química. La nueva unidad de filtro y regulador está disponible, inicialmente, en los tamaños ¼" y ½" en G y NPT, por separado o en combinación con válvulas de proceso.

Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG
Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG ¡Combinados con inteligencia!

Una combinación ideal y más compacta que nunca: la instalación en armario de maniobra con el sistema de automatización CPX-E y el terminal de válvulas VTUG. Esta solución completa apenas requiere trabajos de tendido de tubos.

 

Actuador lineal DFPI-NB3
Actuador lineal DFPI-NB3 ¡Integrado, robusto, flexible!

ISO 15552, posicionador integrado o sistema de medición de recorrido integrado a elegir, posibilidad de movimientos giratorios mediante guías de vástagos optimizadas: el nuevo actuador lineal DFPI está equipado para una amplia gama de aplicaciones.

 

Protección antideflagrante explicado de forma clara
Protección antideflagrante explicado de forma clara Automatización segura con productos y soluciones a prueba de explosiones de Festo
Butterfly valves VZAV
Butterfly valves VZAV Product overview and technical data
Guía productos para la automatización de procesos continuos
Guía productos para la automatización de procesos continuos
Success Story "El largo camino del Agua"
Success Story "El largo camino del Agua" Automatización en una de las plantas depuradoras de agua más modernas de Europa
Poster: Su socio para la automatización de procesos
Poster: Su socio para la automatización de procesos
Planning manual for water treatment plants
Planning manual for water treatment plants
Automatización de tanques de rebosamiento de aguas pluviales
Automatización de tanques de rebosamiento de aguas pluviales Automatización inteligente de tanques de rebosamiento de aguas pluviales adaptada completamente a sus necesidades
Butterfly valves VZAF
Butterfly valves VZAF Produkt overview and technical data
World of Automation
World of Automation Mundo automatizado -- Competencia desde los componentes individuales hasta los sistemas de control.

Nuestra presentación del sistema estático multipieza ofrece una descripción
detallada de:
• Cómo se pueden conectar e integrar los productos de Festo en diferentes
protocolos de bus de campo y Ethernet utilizados en el sector de la
tecnología de la automatización.
• Cómo se relacionan entre sí las jerarquías de comunicación.
• Qué conceptos de red e instalación admite Festo: para el control de
fluidos y de movimiento, para la automatización de la fábrica y de los
procesos, y para la industria 4.0

Process Automation - World of linear actuators
Process Automation - World of linear actuators Overview of linear actuators, positioners and suitable accessories
Agua fresca para Bursa
Agua fresca para Bursa Gracias a Festo se ha modernizado la depuración del agua potable

Bursa, la cuarta ciudad más grande de Turquía con 2,8 millones de habitantes, precisa unos 700.000 metros cúbicos de agua fresca al día. Con el fin de optimizar el suministro, BUSKI, la empresa proveedora municipal, ha modernizado una de sus instalaciones de depuración de agua potable. En las nuevas 28 pilas filtrantes automatizadas de la depuradora de agua de Dobruca se pueden depurar diariamente hasta 500.000 metros cúbicos: más de dos terceras partes del consumo de agua potable de toda la ciudad.

Armario de mando ATEX YCCP estandarizado
Armario de mando ATEX YCCP estandarizado Estandarizado y flexible

Combine la máxima estandarización con un nivel óptimo de flexibilidad.

Los armarios de mando ATEX YCCP estandarizados ahorran

tiempo y dinero gracias a la máxima estandarización de los componentes

de sus instalaciones. Los armarios son válidos para Zona

2 (3GD), y el terminal CPX modular integrado como E/S remota

ofrece la máxima flexibilidad.

Posicionador CMSX para actuadores lineales y giratorios
Posicionador CMSX para actuadores lineales y giratorios Fiable control de posición

 

Tan económico como fiable: versión nuevamente optimizada del posicionador CMSX para actuadores giratorios y lineales de simple y de doble efecto. Demuestra su excelente funcionamiento en zonas sin peligro de explosión. Los extras: óptima relación entre precio/ rendimiento, funcionamiento de eficiencia energética, gran fiabilidad en el proceso gracias a señales de retroalimentación analógicas o digitales y a posiciones de seguridad definibles.

 

EasyClip Automatización Modular Un mensaje del año 2026
El agua fue el comienzo | 10 anos de automatización modular: una retrospectiva 2016 - 2026
El agua fue el comienzo | 10 anos de automatización modular: una retrospectiva 2016 - 2026
Automatización de procesos con neumática en el tratamiento de aguas y aguas residuales
Automatización de procesos con neumática en el tratamiento de aguas y aguas residuales Máximas ventajas, mínimos costes y máxima seguridad gracias a la automatización con neumática a medida de Festo
Válvula de asiento inclinado VZXF
Válvula de asiento inclinado VZXF ¡Resistentes!

La VZXF, la robusta válvula universal para aplicaciones en automatización

de procesos. Ideal para el control del caudal de fluidos, tanto si se trata de fluidos sucios como de fluidos de elevada viscosidad. Ahora con nuevas versiones que completan la familia VZXF.

Automatización energéticamente independiente
Automatización energéticamente independiente Reducción de costes mediante la automatización energéticamente independiente de procesos manuales

El accionamiento manual de equipos lejanos y descentralizados (por ejemplo, depósitos de agua pluvial) requiere mucho tiempo y genera costes considerables. Hay que viajar hasta las instalaciones, activar su accionamiento o inspeccionarlas, y regresar. Esto requiere mucho tiempo y es poco efi ciente. La solución: automatización independiente con sistemas fotovoltaicos. De esta manera, el funcionamiento y el control pueden hacerse desde una central de mando.

Tratamiento industrial del agua
Tratamiento industrial del agua
Caja de señalización de posición SRBC para actuadores giratorios
Caja de señalización de posición SRBC para actuadores giratorios Generalista con protección contra explosión

La nueva caja de señalización de posición SRBC es la solución

fiable y económica para usar como transmisor de posición eléctrico

e indicador visual de posición de las válvulas automatizadas para

procesos continuos. Ideal para su utilización en interior y exterior,

así como en entornos agresivos o corrosivos gracias a la ejecución

robusta en IP67 y NEMA 4/4X.

Electroválvulas para requerimientos de seguridad y fiabilidad
Electroválvulas para requerimientos de seguridad y fiabilidad Calidad superior

Hoy tenemos un programa potente. ¿Y mañana? Todavía mejor. Festo desarrolla continuamente su oferta de válvulas para la automatización de procesos. La gama de productos es de una calidad superior, especialmente en lo que a electroválvulas y sus accesorios se refiere. De esta forma se controlan los actuadores de forma segura. Y así, también se pueden accionar sin problema en zonas exteriores, en circuitos de seguridad hasta SIL 3 o en entornos inflamables.

Socio para la automatización Tratamiento de aguas
Socio para la automatización Tratamiento de aguas
Documento técnico: Sistemas según el principio de modularidad
Documento técnico: Sistemas según el principio de modularidad Automatización modular con terminales de válvulas

Los fabricantes deben acostumbrarse cada vez más a un mercado que realiza encargos más pequeños y de diversos tipos de productos.

Por este motivo, los sistemas según el “principio de modularidad” son la respuesta acertada. Los usuarios pueden añadir o quitar módulos

según sus necesidades. Esto se logra solo con automatización modular.

Butterfly Valve VZAS
Butterfly Valve VZAS Product range overview and technical data
Butterfly valve VZAF
Butterfly valve VZAF Technical data and product range overview
30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS