Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
VBNF
VBNF
Animation Pneumatic control elements VBNF/VFOF-LE-BAH
Animation Pneumatic control elements VBNF/VFOF-LE-BAH
Elementos de control neumáticos VFOF/VBNF/VBQF
Elementos de control neumáticos VFOF/VBNF/VBQF

Solución innovadora: los nuevos elementos de mando compactos de Festo para soluciones de accionamiento neumáticas. Reduzca considerablemente el espacio necesario para el montaje, utilizando un componente de dimensiones optimizadas que incluye varias funciones de control. Además, ahorre tiempo y gane seguridad durante la puesta en funcionamiento.

TIA-Stitch In Time
TIA-Stitch In Time
El programa básico de Festo
El programa básico de Festo La sencillez: parte de la solución
Guía de la instalación neumática
Guía de la instalación neumática
Products for Your Everyday Automation Needs 2020
Products for Your Everyday Automation Needs 2020

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Southeast Asia Selected Products 2020
Southeast Asia Selected Products 2020

Festo quality at an attractive price covering your everyday automation tasks.

Potencia y resistencia en acción
Potencia y resistencia en acción Actuador lineal DFPL para la industria con ambientes altamente agresivos

Los nuevos actuadores de grandes diámetros DFPL son potentes, económicos y técnicamente consolidados.

 

Válvulas miniaturizadas VOVK
Válvulas miniaturizadas VOVK Solo 5,9 mm de anchura

Anchura y tamaño mínimos, con una presión de hasta 7 bar o 0,9 bar para funcionamiento con vacío, alto rendimiento: óptima para el funcionamiento de muchas válvulas de conmutación en paralelo y en un espacio muy reducido. La válvula de 3/2 vías normalmente cerrada y con un caudal de hasta 5,8 l/min puede también ampliarse para crear un terminal de válvulas con hasta 20 posiciones.

Novedades 2020
Novedades 2020 Digitalización para mayor productividad

Esta edición de las novedades de 2020 que sostiene en sus manos

es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted

este año en compañía de Festo.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.

Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros

compactos ADN-S, complementan la gama de productos.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles

posibles: mecánico, eléctrico y de software.
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
Módulo de mando de la válvula VAEM
Módulo de mando de la válvula VAEM Menor corriente de parada

Con el módulo de mando de la válvula VAEM, la conmutación precisa de las electroválvulas es más fácil que nunca. Es posible parametrizar hasta 8 canales individuales. Gracias a una resolución de tan solo 0,2 ms y al control de las válvulas mediante corriente (sin tensión), se obtiene la máxima precisión, por ejemplo, para aplicaciones de dosificación. La reducción de la corriente de parada ahorra energía y minimiza la entrada de calor.

Industria textil
Industria textil

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Product flyer for automotiv industry
Product flyer for automotiv industry Two Pager

Automation solutions for the automotive

and Tier 1 supplier industry

Componentes de automatización para su utilización en la industria alimentaria y de bebidas
Componentes de automatización para su utilización en la industria alimentaria y de bebidas Automatización en entornos exigentes
Catálogo de piezas de recambio
Catálogo de piezas de recambio Búsqueda rápida de repuestos para productos configurados, como p. ej. terminales de válvulas y unidades de mantenimiento
Guía de productos
Guía de productos
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización Los estrellas de la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
  • Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
  • Las normas en la neumática
  • Preparación del aire comprimido
  • Condiciones para la utilización de válvulas
  • Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
  • Condiciones para la utilización de actuadores
  • Diagrama presión-fuerza
  • Diagrama de pandeo
  • Consumo de aire
  • La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
  • Directivas UE / Certificación
  • Design – apropiado para salas limpias
  • Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
  • Clases de resistencia a la corrosión CRC
  • Clases de protección según IEC/EN 60529
  • Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
  • Supresión del arco voltaico
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Válvulas de mariposa para cada aplicación
Válvulas de mariposa para cada aplicación Bloqueo seguro

Las válvulas de mariposa tal y como las desea, con una gran funcionalidad, resistentes, de poco desgaste, seguras y anticorrosión.

Con ellas, nuestras soluciones serán incluso más idóneas para

usted. En conjugación con los accionamientos de primera clase de

Festo se han obtenido soluciones de bloqueo para todas las aplica

 

ciones industriales con los fluidos más diversos.

 

Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas

Resumen de las series de válvulas:

De las válvulas individuales a la plataforma de automatización.

Media valve series VODA
Media valve series VODA From the individual component to the integration solution

Ideal for laboratory analysis of clinical sample preparations, using highly integrated fluid technology from Festo. Sophisticated technology, advanced control electronics with maximum manufacturing precision together guarantee precise metering results from Festo liquid handling solutions.

Low Demand Mode
Low Demand Mode Technical Report VI/2016

Summary:

This technical report indicates that the most valves should be operated in high demand mode according to IEC 61508.

Information Forced Dynamization Valves
Information Forced Dynamization Valves Technical Report V/2016

Summary:

For valves is the value “forced dynamization” defined. This technical report explains the background for this definition and gives recommendations for the application of valves which are not switched over a longer time period.

Poster Mailing: Estrellas de la neumática
Poster Mailing: Estrellas de la neumática Lo que las máquinas desean.

Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas, que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simplifican el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad.

5 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.