Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Procesamiento industrial de imágenes con Sensores de Visión, Smart Camera y Checkbox
Procesamiento industrial de imágenes con Sensores de Visión, Smart Camera y Checkbox Su productividad en la mira, con sistemas industriales de visión artificial de Festo

Los sistemas de visión artificial de Festo contribuyen decisivamente a que los resultados justifiquen los costes. Controlan los procesos y los estabilizan, ya sea con la lectura de códigos o mediante la detección de posiciones en tareas de manipulación. En algunos casos, incluso controlan el proceso. Además, comprueban la calidad desde el inicio del montaje hasta la obtención del producto final.

Así, su trabajo resulta más sencillo. Aumenta la productividad y versatilidad de sus máquinas y equipos. Adicionalmente, usted aprovecha mejor el material.

Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad ¡Gran caudal!

VTSA – Ideal para una máxima integración de funciones neumáticas y eléctricas Único en todo el mundo: combinación de 5 tamaños de válvulas en un terminal de válvulas – hasta el tamaño 2, incluso sin placas adaptadoras. ISO 15407-2 e ISO 5599-2 al 100 % e integración perfecta. Aplicable también como solución completa de instalación en máquinas grandes. O también como VTSA-F de caudal optimizado.

Serie de válvulas y terminales de válvulas VG
Serie de válvulas y terminales de válvulas VG

Compactas, de gran caudal y de uso universal. Desde la válvula individual

hasta el terminal de válvulas adecuado para bus de campo. Ideal

para todas las aplicaciones en las que el precio es un factor importante.

Libro blanco - Seguridad alimentaria
Libro blanco - Seguridad alimentaria Técnica de la automatización higiénica en la producción de alimentos

La protección del consumidor y de la marca del fabricante constituyen el centro de atención de una automatización higiénica y eficiente en la producción de alimentos. El objetivo es proporcionar una alta productividad y una calidad excelente de los alimentos.

Butterfly valves VZAV
Butterfly valves VZAV Product overview and technical data
OEE – incrementar la eficiencia de instalaciones
OEE – incrementar la eficiencia de instalaciones Overall Equipment Effectiveness

La medida para que una instalación genere valor es la eficiencia general de los equipos OEE (del inlgés Overall Equipment Effectiveness). Esta eficiencia viene determinada por tres valores: Disponibilidad – Rendimiento – Calidad

El análisis de la eficiencia total permite obtener datos específicos para maximizar la productividad y, con ello, diseñar la instalación para obtener una mayor rentabilidad.

Product flyer for food and beverage industry
Product flyer for food and beverage industry Two Pager

Automation components for use in the food and beverage industry

Poster: Su socio para la automatización de procesos
Poster: Su socio para la automatización de procesos
MCS - Multi Carrier System
MCS - Multi Carrier System Maximum machine flexibility

With the innovative Multi-Carrier-System MCS, a joint development by Festo and Siemens, you are on the right track. The modular transport system can be integrated as appropriate into existing intralogistics and thus complement and in some cases replace classic transport solutions.

Animation: Multi Carrier System
Animation: Multi Carrier System
La seguridad alimentaria y la eficiencia...
La seguridad alimentaria y la eficiencia...

 

... son requisitos esenciales para usted. Nuestra combinación de soluciones inteligentes le aporta los elementos ideales para configurar equipos de producción con los que podrá procesar de manera rentable alimentos de la mejor calidad.

Válvula de asiento inclinado VZXA
Válvula de asiento inclinado VZXA Utilización versátil

Máxima flexibilidad y mínimo esfuerzo al diseñar su aplicación: VZXA se adapta muy fácilmente a cualquier tarea a través de sus variantes. La inteligente arquitectura de producto y el diseño Clean Design, fácil de cuidar, permiten combinar libremente cuerpos de válvula y actuadores. El concepto de producto modular ayuda en caso de modificaciones y durante el mantenimiento de las instalaciones, sin necesidad de desmontar toda la válvula.

 

World of Automation
World of Automation Mundo automatizado -- Competencia desde los componentes individuales hasta los sistemas de control.

Nuestra presentación del sistema estático multipieza ofrece una descripción
detallada de:
• Cómo se pueden conectar e integrar los productos de Festo en diferentes
protocolos de bus de campo y Ethernet utilizados en el sector de la
tecnología de la automatización.
• Cómo se relacionan entre sí las jerarquías de comunicación.
• Qué conceptos de red e instalación admite Festo: para el control de
fluidos y de movimiento, para la automatización de la fábrica y de los
procesos, y para la industria 4.0

Multi-Carrier-System
Multi-Carrier-System
Ejes accionados por correa dentada
Ejes accionados por correa dentada

ELGA: ideal para aplicaciones con guía protegida. La familia completa

de ejes lineales con guía interna destaca – con sus múltiples

variantes de correa dentada o accionamiento por husillo – por su

dinamismo, velocidad y fuerza, y posee una amplia gama de aplicación

gracias a sus diferentes guías. ELGA se encuentra disponible

como eje individual o como solución completa en sistemas de

manipulación estándar.

Cilindro normalizado Clean Design DSBF
Cilindro normalizado Clean Design DSBF ¡Amortiguar con inteligencia!

Superficies lisas y grandes radios: el DSBF con dimensiones según ISO 15552 ofrece una elevada protección contra la corrosión y tiene múltiples aplicaciones. La versión estándar incluye engrase conforme con NSF-H1 y elementos de estanquidad conforme con FDA. Opcional: junta de funcionamiento en seco y amortiguación autorregulable PPS.

Tubo flexible de politetrafluoroetileno PTFEN
Tubo flexible de politetrafluoroetileno PTFEN
Rodillo compensador
Rodillo compensador Breve ejemplo de aplicación

Aplicaciones de ejemplo

Soplado de botellas PET
Soplado de botellas PET Breve ejemplo de aplicación

Aplicaciones de ejemplo

Sistemas instalación descentralizada
Sistemas instalación descentralizada Breve ejemplo de aplicación

Aplicaciones de ejemplo

Módulo híbrido rotativo/lineal DSL-16- … -SA (ejecución especial)
Módulo híbrido rotativo/lineal DSL-16- … -SA (ejecución especial)

Para complicados procesos de carrera con giro en espacios limitados:

el DSL-16-...SA universalmente aplicable.

Alta funcionalidad, diseño compacto y un manejo extremadamente

flexible: la combinación de movimientos neumáticos de carrera y de

sujeción y de movimientos rotativos electrónicos supervisables y

ajustables con la máxima precisión convierte los procesos de laboratorio

en seguros y repetibles.

D-FB1601 Optimum food production
D-FB1601 Optimum food production
Libro blanco Alimentos seguros: calidad de los alimentos garantizada por una alta calidad del aire comprimido
Libro blanco Alimentos seguros: calidad de los alimentos garantizada por una alta calidad del aire comprimido

Siempre que el aire comprimido entra en contacto con los alimentos, es preciso tener mucho cuidado. Porque el aire comprimido no es puro por naturaleza. Todo lo contrario: en todas partes hay diferentes concentraciones de componentes sólidos en forma de polvo. Al enfriarse el aire comprimido se produce agua en forma de humedad. Por lo tanto, para obtener productos alimenticios de alta calidad en beneficio de fabricantes y consumidores, es importante disponer de aire comprimido de la calidad apropiada en cada caso.

 

El presente libro blanco contiene informaciones sobre

- Preparación de aire comprimido y clases de calidad de aire comprimido

- Cascadas de filtración para aplicaciones típicas

 

La mayor productividad para usted: el terminal CPX.
La mayor productividad para usted: el terminal CPX. Plataforma de automatización

La solución eléctrica, fl exible y directa para I/O remotas o como complemento ideal a un terminal de válvulas o como plataforma de automatización. El CPX es la plataforma perfecta para los periféricos eléctricos. Con el CPX se enlazan cadenas de mando neumáticas y eléctricas de manera sencilla, rápida, flexible y sin problemas en todos los conceptos de automatización y hasta en los estándares específicos de su empresa.

 

Catálogo de productos para la automatización de procesos
Catálogo de productos para la automatización de procesos
Quick Order Sheet: Preparación perfecta de aire comprimido
Quick Order Sheet: Preparación perfecta de aire comprimido para la industria alimentaria y de bebidas

Combinaciones preconfiguradas de unidades de mantenimiento para la industria alimentaria y de bebidas

Terminal de válvulas MPA-C Clean Design
Terminal de válvulas MPA-C Clean Design Clean Design

MPA-C es un perfecto modelo de Clean Design. Se puede limpiar fácilmente, es resistente a la corrosión, robusto y extremadamente funcional: más funciones de válvulas, placas de conexión individuales modulares para un máximo de 32 válvulas o bobinas, clase de protección IP 69K, materiales conforme a FDA, bus de campo/Ethernet a través de CTEU. ¡Satisface todos sus deseos!

Libro blanco: Sugerencias para un elevado grado de eficiencia total (OEE) en el sector de producción de alimentos y bebidas
Libro blanco: Sugerencias para un elevado grado de eficiencia total (OEE) en el sector de producción de alimentos y bebidas

La máxima disponibilidad de los equipos no es casualidad, sino más bien el resultado de la aplicación de medidas previsoras. Porque es indispensable que los productos alimenticios se procesen a tiempo y económicamente. De lo contrario, la amenaza es el paro de la producción y la pérdida de las materias primas en procesamiento.

El análisis de la eficiencia total permite obtener datos específicos sobre la maximización de la productividad y, por lo tanto, sobre el uso económico de las instalaciones. Pero, ¿qué factores inciden en la eficiencia total y qué puede optimizarse?

Aplicaciones en Valensina Video, 2014, 2.25 min , ES MP4 HD
Servoneumática
Servoneumática ¿Cuándo usar la servoneumática? Su aplicación decide.

Desde el controlador hasta el actuador: con la gama de productos de Festo se pueden realizar sistemas servoneumáticos de forma realmente sencilla, a la vez que se pueden integrar perfectamente en el entorno CPX, con conexión de bus de campo integral.

30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS