Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Su socio en automatización con CANopen, Modbus-TCP y EtherCAT
Su socio en automatización con CANopen, Modbus-TCP y EtherCAT

CANopen, Modbus-TCP y EtherCAT

Sensor de visión SBSI y sistema de visión artificial SBO…-Q
Sensor de visión SBSI y sistema de visión artificial SBO…-Q Su productividad en la mira, con sistemas industriales de visión artificial de Festo

Los sistemas de visión artificial de Festo contribuyen decisivamente a que los resultados justifiquen los costes. Controlan los procesos y los estabilizan, ya sea con la lectura de códigos o mediante la detección de posiciones en tareas de manipulación. En algunos casos, incluso controlan el proceso. Además, comprueban la calidad desde el inicio del montaje hasta la obtención del producto final.

Así, su trabajo resulta más sencillo. Aumenta la productividad y versatilidad de sus máquinas y equipos. Adicionalmente, usted aprovecha mejor el material.

Automatización con integración de funciones
Automatización con integración de funciones Módulos neumáticos y eléctricos del terminal de válvulas CPX/MPA/VTSA

En general la plataforma de automoción CPX

 

Una sola plataforma para:

• Tareas digitales y analógicas estándar

• Tareas I/O muy exigentes con diagnóstico por canal individual y parametrización

• Tareas de medición de temperatura, recorrido y presión

• Funciones de seguridad eléctricas y neumáticas

• Diagnóstico completo integrado y Condition Monitoring

• Sistema de instalación descentralizado de nivel inferior 

 

Combinación directa de la información con las acciones del proceso:

• Válvulas servopilotadas o para procesos continuos

• Válvulas de mando para cilindros, pinzas, vacío

• Reguladores de presión

• Sistemas de posicionamiento servoneumáticos

• Actuadores eléctricos y ejes 

 

Selección del control mediante bus de campo/Ethernet como I/O remotas o con los controladores Front-End:

• CPX-FEC (mando pequeño de Festo)

• CPX-CEC (control CODESYS con procesador de 32 bits, 400 MHz, Master CANopen)

• PC Worx (controlador para entornos de control de Phoenix Contact)

 

Controlador integrado CoDeSys para CPX
Controlador integrado CoDeSys para CPX CPX-CEC
Unidad de control modular CECX para actuadores electrónicos y neumáticos
Unidad de control modular CECX para actuadores electrónicos y neumáticos
Actuador eléctrico EMCA integrado
Actuador eléctrico EMCA integrado

EMCA es la solución completa perfecta para el posicionamiento de
actuadores o para el ajuste de formato. El actuador integrado compuesto
por motor CE sin mantenimiento ni desgaste y electrónica
funcional de control y regulación, puede instalarse directamente en
el equipo gracias a su alto grado de protección IP65 opcional para
carcasas y sistemas de conexión.

Módulo híbrido rotativo/lineal DSL-16- … -SA (ejecución especial)
Módulo híbrido rotativo/lineal DSL-16- … -SA (ejecución especial)

Para complicados procesos de carrera con giro en espacios limitados:

el DSL-16-...SA universalmente aplicable.

Alta funcionalidad, diseño compacto y un manejo extremadamente

flexible: la combinación de movimientos neumáticos de carrera y de

sujeción y de movimientos rotativos electrónicos supervisables y

ajustables con la máxima precisión convierte los procesos de laboratorio

en seguros y repetibles.

Animación EXCM
Control y movimiento
Control y movimiento Subsistemas completos de un mismo proveedor

Festo le ofrece subsistemas completos de automatización a lo largo de toda la cadena de procesos y de mando.

Terminal CPX<br/>Preprocesamiento con CPX-FEC
Terminal CPX
Preprocesamiento con CPX-FEC
Servomotores EMMS-AS y controladores de motor CMMP-AS con funciones avanzadas
Servomotores EMMS-AS y controladores de motor CMMP-AS con funciones avanzadas
Handling fragile solar cells
Handling fragile solar cells Breve ejemplo de aplicación

Aplicaciones de ejemplo:

Manipulación rápida, precisa y totalmente automática de células solares frágiles

Motores paso a paso EMMS-ST / Controlador de motor CMMS-ST
Motores paso a paso EMMS-ST / Controlador de motor CMMS-ST
High Speed Pick & Place HSP
High Speed Pick & Place HSP
Gateway FHPP para actuadores eléctricos CPX-CM-HPP
Gateway FHPP para actuadores eléctricos CPX-CM-HPP
Terminal de válvulas MPA-F
Terminal de válvulas MPA-F Placas base de caudal optimizado
Pick and Place – Amax Automation AG
Pick and Place – Amax Automation AG Breve ejemplo de aplicación

Paletizadora multifuncional para la producción de relojes

Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH Breve ejemplo de aplicación

Control de calidadde placas bipolares para pilasde combustible

Su socio para la automatización: Montaje de piezas pequeñas e industria electrónica
Su socio para la automatización: Montaje de piezas pequeñas e industria electrónica

Rápida, precisa, con procesos fiables y a bajo costo: esos son los criterios esenciales para una automatización eficiente en materia de montaje de piezas pequeñas y en electrónica. Festo conoce los retos que sus clientes deben superar en los procesos de producción. Sobre la base de nuestros conocimientos técnicos confeccionamos soluciones de automatización apropiadas, compactas y económicas, con las que es posible reducir los costos de producción.

 

 

 

 

Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas

Resumen de las series de válvulas:

De las válvulas individuales a la plataforma de automatización.

Conceptos de control e instalación descentralizados
Conceptos de control e instalación descentralizados

Los conceptos de instalación y control tienen una relación cada vez más estrecha, especialmente ahora que se orientan hacia la industria 4.0 y el Internet de las cosas (IoT). Y es que únicamente mediante una buena coordinación de estas arquitecturas lograrán el éxito los conceptos de producción modulares, flexibles y versátiles con inteligencia descentralizada, preprocesamiento, máquinas o subsistemas autónomos, sistemas ciberfísi cos, en definitiva, fábricas inteligentes.

La mayor productividad para usted: el terminal CPX.
La mayor productividad para usted: el terminal CPX. Plataforma de automatización

La solución eléctrica, fl exible y directa para I/O remotas o como complemento ideal a un terminal de válvulas o como plataforma de automatización. El CPX es la plataforma perfecta para los periféricos eléctricos. Con el CPX se enlazan cadenas de mando neumáticas y eléctricas de manera sencilla, rápida, flexible y sin problemas en todos los conceptos de automatización y hasta en los estándares específicos de su empresa.

 

La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
Estudio de cinemática delta con CPX/EMCA
Estudio de cinemática delta con CPX/EMCA Robótica sin armario de maniobra!

Robótica con la industria 4.0 en perspectiva: módulo de manipulación

de alta velocidad EXPT con CPX/EMCA. En el nuevo “accionamiento integrado” EMCA, la tecnología de control CPX de Festo del entorno IP65/67 y una gran cantidad de integración de funciones permiten una operatividad robótica casi revolucionaria sin armario de maniobra. La innovadora y económica combinación de componentes estándar saca ventaja del software y hardware de última generación de Festo. Y aún ofrece más:

Pórtico horizontal de dos ejes EXCM
Pórtico horizontal de dos ejes EXCM Ideal para aplicaciones de sobremesa

Allí donde cada milímetro cuenta: el pórtico horizontal compacto de

dos ejes EXCM. Gran funcionalidad combinada con diseño xtremadamente

compacto y máxima cobertura del espacio de trabajo

Optimised Motion Series
Optimised Motion Series Cilindro eléctrico EPCO y controlador de motor CMMO-ST

Optimised Motion Series, el sistema de coste ventajoso y de rendimiento optimizado.

 

Un conjunto para que las tareas de posicionamiento sean más sencillas que nunca antes. Además, para que sean considerablemente más económicas que con sistemas de posicionamiento eléctricos convencionales. El cilindro eléctrico EPCO con motor paso a paso EMMS-ST es tan sencillo como un cilindro neumático, pero ofrece las ventajas de los actuadores eléctricos y controlador de motor CMMO-ST en modo ServoLite.

 

Liquid Handling
Liquid Handling Manipulación de líquidos con un sistema modular de dosificación

Dosificación de distintos líquidos y volúmenes de muestras, con hasta 12 cabezales de dosificación: el sistema modular de dosificación de Festo le brinda numerosas posibilidades. Los componentes de Festo y los componentes externos de otros fabricantes de renombre garantizan una calidad máxima.

Su socio para la automatización
Su socio para la automatización Industria automovilística y sus proveedo

Su meta: crear instalaciones de producción modernas y económicas.

Nuestra contribución: ofrecer soluciones automatizadas eficientes y seguras para sistemas

eléctricos y neumáticos

Fabricación de baterías
Fabricación de baterías

 

Su socio en automatización: Festo ofrece soluciones para numerosos pasos del proceso de la fabricación de baterías

Productos para la generación de energía y en la construcción de centrales eléctricas
Productos para la generación de energía y en la construcción de centrales eléctricas
30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.