Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Servo drive CMMT-ST, for extra-low voltage
Servo drive CMMT-ST, for extra-low voltage
  • Space-saving servo drive for operating stepper motors and brushless direct current motors
  • Extremely economical for simple positioning tasks and motion solutions with low power requirements up to 300 W
  • Primary voltage from 24 ... 48 V DC
  • Motor current from 8 A (peak 10 A)
  • 50% more compact than the smallest CMMT-AS
Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG
Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG ¡Combinados con inteligencia!

Una combinación ideal y más compacta que nunca: la instalación en armario de maniobra con el sistema de automatización CPX-E y el terminal de válvulas VTUG. Esta solución completa apenas requiere trabajos de tendido de tubos.

 

Control y movimiento
Control y movimiento Subsistemas completos de un mismo proveedor

Festo le ofrece subsistemas completos de automatización a lo largo de toda la cadena de procesos y de mando.

Guía productos para la automatización de procesos continuos
Guía productos para la automatización de procesos continuos
Automatización con integración de funciones
Automatización con integración de funciones Módulos neumáticos y eléctricos del terminal de válvulas CPX/MPA/VTSA

En general la plataforma de automoción CPX

 

Una sola plataforma para:

• Tareas digitales y analógicas estándar

• Tareas I/O muy exigentes con diagnóstico por canal individual y parametrización

• Tareas de medición de temperatura, recorrido y presión

• Funciones de seguridad eléctricas y neumáticas

• Diagnóstico completo integrado y Condition Monitoring

• Sistema de instalación descentralizado de nivel inferior 

 

Combinación directa de la información con las acciones del proceso:

• Válvulas servopilotadas o para procesos continuos

• Válvulas de mando para cilindros, pinzas, vacío

• Reguladores de presión

• Sistemas de posicionamiento servoneumáticos

• Actuadores eléctricos y ejes 

 

Selección del control mediante bus de campo/Ethernet como I/O remotas o con los controladores Front-End:

• CPX-FEC (mando pequeño de Festo)

• CPX-CEC (control CODESYS con procesador de 32 bits, 400 MHz, Master CANopen)

• PC Worx (controlador para entornos de control de Phoenix Contact)

 

Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
CIROS® VR
CIROS® VR Virtual Reality simulation for immersive automation training

Virtual reality (VR), in which computer-generated environments simulate real experiences, opens the way to exciting new applications in education.

Soluciones listas para instalar: Placas de montaje
Soluciones listas para instalar: Placas de montaje
High throughput DNA extraction system - Synchron Lab Automation
High throughput DNA extraction system - Synchron Lab Automation Detailed user report

The Dutch company Synchron Lab Automation developed an automated DNA extraction system with very high throughput rates by working very closely together with Festo. As a result, customers in the seed industry can collect DNA from up to 40,000 samples per day.

Guía de productos
Guía de productos
Sistema de instalación CPI
Sistema de instalación CPI
A punto para la automatización con IO-Link
A punto para la automatización con IO-Link Punto a punto

Con la tecnología estandarizada IO-Link (IEC 61131-9), la comunicación con sensores y actuadores es más fácil y económica. Sin cableados complejos y con escasos requisitos de materiales, emplea la perfeccionada y económica técnica de conexión con 3 o 5 cables en la conexión punto a punto.

Soluciones listas para instalar: Armarios de maniobra
Soluciones listas para instalar: Armarios de maniobra
Automatización de procesos, técnica de regulación , EDS® – Environmental Discovery System
Automatización de procesos, técnica de regulación , EDS® – Environmental Discovery System Sistemas de capacitación y servicios para la formación técnica

 

 

 

Control cabinet solutions for the process industry
Control cabinet solutions for the process industry
Broschure: Control cabinet solutions for the process industry
Broschure: Control cabinet solutions for the process industry
A Practical Energy Efficiency Solution for Life Science Utilizing Industry 4.0
A Practical Energy Efficiency Solution for Life Science Utilizing Industry 4.0

“Internet of Things” (IoT) and “Industry 4.0” (I4.0) are buzzwords in the process manufacturing and automation world, with far-reaching benefits understood by most at a high level. But, what relevant and practical data and understanding can I4.0 bring your company in everyday operations, such as monitoring compressed air consumption, process optimization, enabling energy efficiencies, and providing preventative diagnostics?

White Paper: The future role of ethernet and the trend to decentralised control solutions
White Paper: The future role of ethernet and the trend to decentralised control solutions field bus / Industrial Ethernet

The driving force behind progress in Industrial automation in the last 20 years has without doubt been the networking of automation products via bus systems. The importance of industrial communication within machines and installations is increasing exponentially, especially in the context of recent Industry 4.0 (Internet of Things, IoT) discussions. Networking is decentralised from its starting point – communication at control system level – down to the connection of front-end devices, sensors and actuators, which perhaps already feature decentralised intelligence.

Software de puesta en funcionamiento Festo Automation Suite
Software de puesta en funcionamiento Festo Automation Suite ¡Rápidamente operativo!

El software basado en ordenador Festo Automation Suite combina parametrización, programación y mantenimiento de componentes de Festo en un único programa. Permite la puesta en funcionamiento del conjunto de accionamiento completo, desde el sistema mecánico hasta el controlador. Perfecto para diseñar la automatización industrial de manera sencilla, eficiente y continua.

Automatización industrial:
Automatización industrial: Sistemas de aprendizaje y servicios para la formación técnica

La industria actual de la fabricación avanzada depende totalmente de la mecatrónica y de las técnicas de automatización, lo cual las convierte en unos campos profesionales de rápido crecimiento.

Conexiones eléctricas
Conexiones eléctricas

Cables, conectores

Tecnología para formación y ciencias
Tecnología para formación y ciencias La gama actual de productos de Festo Didactic
Secure your advantage and create new potential with proportional pneumatics
Secure your advantage and create new potential with proportional pneumatics
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Valve terminal CPA, Compact Performance
Valve terminal CPA, Compact Performance Attention: Product can no longer be ordered!
Valve terminal type 12 CPA, Compact Performance
Valve terminal type 12 CPA, Compact Performance

Modular system offering a range of configuration options

Planning manual for water treatment plants
Planning manual for water treatment plants
Product Overview Cleanroom ES
Product Overview Cleanroom ES Series products for the clean room
  • Tested to VDI 2083-9.1
  • Classified to ISO 14644
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

2 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.