Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Su socio en automatización con CANopen, Modbus-TCP y EtherCAT
Su socio en automatización con CANopen, Modbus-TCP y EtherCAT

CANopen, Modbus-TCP y EtherCAT

Sistema de mando modular CPX-E
Sistema de mando modular CPX-E ¡Alto rendimiento!

El potente sistema de automatización para fábricas y procesos con
certificaciones NE21 específicas: concebido como control maestro
EtherCAT y Motion Controller en IP20 convierte a CPX-E en el sistema
de mando central para la técnica de manipulación. Además
dispone de varios módulos de bus compactos y económicos para ser
utilizados como Remote I/O.

Servomotores EMMS-AS y controladores de motor CMMP-AS con funciones avanzadas
Servomotores EMMS-AS y controladores de motor CMMP-AS con funciones avanzadas
Perfected dispensing – bdtronic GmbH
Perfected dispensing – bdtronic GmbH Breve ejemplo de aplicación

Línea de producción completamente automatizada para procesos de dosificación para la fabricación de componentes electrónicos

 

Actuador eléctrico EMCA integrado
Actuador eléctrico EMCA integrado

EMCA es la solución completa perfecta para el posicionamiento de
actuadores o para el ajuste de formato. El actuador integrado compuesto
por motor CE sin mantenimiento ni desgaste y electrónica
funcional de control y regulación, puede instalarse directamente en
el equipo gracias a su alto grado de protección IP65 opcional para
carcasas y sistemas de conexión.

Gateway FHPP para actuadores eléctricos CPX-CM-HPP
Gateway FHPP para actuadores eléctricos CPX-CM-HPP
Interface multieje CPX-CMXX
Interface multieje CPX-CMXX Para actuadores eléctricos
Soluciones y productos para la electrónica, el montaje y las pruebas
Soluciones y productos para la electrónica, el montaje y las pruebas

Las aplicaciones para el montaje de piezas pequeñas y pruebas son el

centro neurálgico de la industria electrónica. Para ello Festo ofrece soluciones y productos de lo más versátiles: neumáticos, eléctricos o combinados. Y todos a buen precio.

Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH Breve ejemplo de aplicación

Control de calidadde placas bipolares para pilasde combustible

Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas

Resumen de las series de válvulas:

De las válvulas individuales a la plataforma de automatización.

Regulador de accionamientos CMMT-AS y servomotor EMMT-AS
Regulador de accionamientos CMMT-AS y servomotor EMMT-AS ¡Perfectamente integrado!

Con los nuevos reguladores de accionamientos CMMT-AS y los servomotores EMMT-AS disfrutará de una conectividad máxima en hardware y software, de la mejor eficiencia, diseño inteligente y de un manejo sencillo. Movimiento dinámico y posicionamiento de precisión, ya sea punto a punto o interpolado. Puesta en funcionamiento extremadamente sencilla y muy rápida del sistema de accionamiento incluida.

Fabricación de baterías
Fabricación de baterías

 

Su socio en automatización: Festo ofrece soluciones para numerosos pasos del proceso de la fabricación de baterías

Conceptos de control e instalación descentralizados
Conceptos de control e instalación descentralizados

Los conceptos de instalación y control tienen una relación cada vez más estrecha, especialmente ahora que se orientan hacia la industria 4.0 y el Internet de las cosas (IoT). Y es que únicamente mediante una buena coordinación de estas arquitecturas lograrán el éxito los conceptos de producción modulares, flexibles y versátiles con inteligencia descentralizada, preprocesamiento, máquinas o subsistemas autónomos, sistemas ciberfísi cos, en definitiva, fábricas inteligentes.

Soldadura selectiva – IPTE Factory Automation
Soldadura selectiva – IPTE Factory Automation Artículos de la revista para clientes 2.2014

Soldadura selectiva de sensores en el cuerpo protector

Software de puesta en funcionamiento Festo Automation Suite
Software de puesta en funcionamiento Festo Automation Suite ¡Rápidamente operativo!

El software basado en ordenador Festo Automation Suite combina parametrización, programación y mantenimiento de componentes de Festo en un único programa. Permite la puesta en funcionamiento del conjunto de accionamiento completo, desde el sistema mecánico hasta el controlador. Perfecto para diseñar la automatización industrial de manera sencilla, eficiente y continua.

Su socio para la automatización: Montaje de piezas pequeñas e industria electrónica
Su socio para la automatización: Montaje de piezas pequeñas e industria electrónica

Rápida, precisa, con procesos fiables y a bajo costo: esos son los criterios esenciales para una automatización eficiente en materia de montaje de piezas pequeñas y en electrónica. Festo conoce los retos que sus clientes deben superar en los procesos de producción. Sobre la base de nuestros conocimientos técnicos confeccionamos soluciones de automatización apropiadas, compactas y económicas, con las que es posible reducir los costos de producción.

 

 

 

 

Su socio para la automatización
Su socio para la automatización Industria automovilística y sus proveedo

Su meta: crear instalaciones de producción modernas y económicas.

Nuestra contribución: ofrecer soluciones automatizadas eficientes y seguras para sistemas

eléctricos y neumáticos

Ejes accionados por correa dentada y por husillo EGC/EGC-HD
Ejes accionados por correa dentada y por husillo EGC/EGC-HD La familia EGC en resumen

La familia EGC: modelos,variantes y características técnicas

Ejes accionados por correa dentada
Ejes accionados por correa dentada

ELGA: ideal para aplicaciones con guía protegida. La familia completa

de ejes lineales con guía interna destaca – con sus múltiples

variantes de correa dentada o accionamiento por husillo – por su

dinamismo, velocidad y fuerza, y posee una amplia gama de aplicación

gracias a sus diferentes guías. ELGA se encuentra disponible

como eje individual o como solución completa en sistemas de

manipulación estándar.

Terminal de válvulas MPA – 3 variantes, el triple de excelencia
Terminal de válvulas MPA – 3 variantes, el triple de excelencia Comunicación sin límites

Máxima integración de funciones, numerosas posibilidades de conexión eléctrica, multipolo, bus de campo, I-port de Festo, bus de campo y un concepto de diagnóstico completo: todo esto lo reúne la MPA. Además, es muy compacta y dispone de la más moderna tecnología de válvulas.

 

Novedad: MPA-C, el terminal higiénico

MPA-L – el terminal de gran modularidad

MPA-S – el terminal comunicativo con múltiples funciones

 

Producción rentable en la industria de la producción y la transformación de la madera
Producción rentable en la industria de la producción y la transformación de la madera

La misma versatilidad que tiene la madera como materia prima se muestra también en los procesos de su sector industrial. En este contexto, las máquinas con una técnica de automatización innovadora ofrecen ventajas económicas decisivas.

 

Soluciones para la industria fotovoltaica y pantallas planas
Soluciones para la industria fotovoltaica y pantallas planas Ingeniosas soluciones de automatización en la industria fotovoltaica para máximo rendimiento
Ejes accionados por husillo y por correa dentada ELGC y mini carro EGSC
Ejes accionados por husillo y por correa dentada ELGC y mini carro EGSC ¡Compacto!

Cuando se necesitan las dimensiones más compactas y un espacio

de instalación optimizado en instalaciones de montaje, en sistemas

de pruebas y comprobación, en la manipulación de piezas pequeñas,

en la industria electrónica o en las aplicaciones de sobremesa, los

ejes destacan como sistema de manipulación con la mejor eficiencia

de espacio. Los ejes lineales ELGC y el mini carro EGSC, optimizados

y económicos, garantizan la relación ideal de espacio de montaje y

espacio operativo. Incluye concepto de sistema común, arquitectura

de plataforma y conexiones principalmente exentas de adaptador.

Sistemas de manipulación
Sistemas de manipulación La gran diversidad: estándar, alto dinamismo, compacto y soluciones personalizadas

Festo le ofrece una gran variedad de sistemas de manipulación para las aplicaciones más diversas. Desde soluciones estándar para aplicaciones habituales hasta soluciones individuales. Además, nuestros sistemas listos para instalar, nuestro software y nuestros servicios garantizan una reducción de los costes. Le apoyamos en todo momento, desde la planificación del proyecto y el montaje hasta la puesta en funcionamiento.

Automatización eléctrica
Automatización eléctrica Automatización eléctrica sin concesiones

Confíe en un socio que marca tendencias tecnológicas desde hace décadas. En sistemas neumáticos o en automatización eléctrica. Un paquete completo, desde la mecánica hasta paquetes de soluciones Motion Control y subsistemas integrales.

Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad ¡Gran caudal!

VTSA – Ideal para una máxima integración de funciones neumáticas y eléctricas Único en todo el mundo: combinación de 5 tamaños de válvulas en un terminal de válvulas – hasta el tamaño 2, incluso sin placas adaptadoras. ISO 15407-2 e ISO 5599-2 al 100 % e integración perfecta. Aplicable también como solución completa de instalación en máquinas grandes. O también como VTSA-F de caudal optimizado.

La mayor productividad para usted: el terminal CPX.
La mayor productividad para usted: el terminal CPX. Plataforma de automatización

La solución eléctrica, fl exible y directa para I/O remotas o como complemento ideal a un terminal de válvulas o como plataforma de automatización. El CPX es la plataforma perfecta para los periféricos eléctricos. Con el CPX se enlazan cadenas de mando neumáticas y eléctricas de manera sencilla, rápida, flexible y sin problemas en todos los conceptos de automatización y hasta en los estándares específicos de su empresa.

 

La novedad mundial, el Festo Motion Terminal VTEM
La novedad mundial, el Festo Motion Terminal VTEM ¡Neumática digitalizada!Un componente,¡numerosas apps!

El Festo Motion Terminal VTEM lleva el mundo de la automatización a una dimensión totalmente nueva: VTEM es la primera válvula del mundo controlada por aplicaciones. El primer producto que se ha ganado el nombre de neumática digitalizada. Cubre una gran variedad de funciones para las que, en la actualidad, son necesarios más de 50 componentes.

Novedades 2018 Digitalización para una mayor productividad
Novedades 2018 Digitalización para una mayor productividad Nosotros revolucionamos de nuevo la neumática.

El tema de la digitalización nos atañe a todos.

En nuestra App World ya puede encontrar los primeros

productos digitales, como las aplicaciones para el Festo Motion

Terminal.

Pero no hay que olvidar que las soluciones digitales se basan siempre

en componentes de hardware de alto rendimiento. También a este respecto Festo presenta en 2018 muchas novedades de las que hacer

gala.

Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional
Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional

Ventaja tecnológica en detalle:

• Control de sensores múltiples para mayor precisión

• Integración de funciones neumáticas y eléctricas y ampliaciones

de funciones con VPPM en CPX/MPA

• Regulación variable de zonas de presión para mayor flexibilidad

•Tres ajustes previos facilitan la regulación

• Multiplexación con CPX/MPA

• Entrada externa para sensores en VPPX

• VPPM IO-Link

• VPPL regulación de alto nivel (10 … 40 bar)

 

30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.