Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Terminal de válvulas MPA – 3 variantes, el triple de excelencia
Terminal de válvulas MPA – 3 variantes, el triple de excelencia Comunicación sin límites

Máxima integración de funciones, numerosas posibilidades de conexión eléctrica, multipolo, bus de campo, I-port de Festo, bus de campo y un concepto de diagnóstico completo: todo esto lo reúne la MPA. Además, es muy compacta y dispone de la más moderna tecnología de válvulas.

 

Novedad: MPA-C, el terminal higiénico

MPA-L – el terminal de gran modularidad

MPA-S – el terminal comunicativo con múltiples funciones

 

La novedad mundial, el Festo Motion Terminal VTEM
La novedad mundial, el Festo Motion Terminal VTEM ¡Neumática digitalizada!Un componente,¡numerosas apps!

El Festo Motion Terminal VTEM lleva el mundo de la automatización a una dimensión totalmente nueva: VTEM es la primera válvula del mundo controlada por aplicaciones. El primer producto que se ha ganado el nombre de neumática digitalizada. Cubre una gran variedad de funciones para las que, en la actualidad, son necesarios más de 50 componentes.

Procesamiento industrial de imágenes con Sensores de Visión, Smart Camera y Checkbox
Procesamiento industrial de imágenes con Sensores de Visión, Smart Camera y Checkbox Su productividad en la mira, con sistemas industriales de visión artificial de Festo

Los sistemas de visión artificial de Festo contribuyen decisivamente a que los resultados justifiquen los costes. Controlan los procesos y los estabilizan, ya sea con la lectura de códigos o mediante la detección de posiciones en tareas de manipulación. En algunos casos, incluso controlan el proceso. Además, comprueban la calidad desde el inicio del montaje hasta la obtención del producto final.

Así, su trabajo resulta más sencillo. Aumenta la productividad y versatilidad de sus máquinas y equipos. Adicionalmente, usted aprovecha mejor el material.

Sistemas de manipulación
Sistemas de manipulación La gran diversidad: estándar, alto dinamismo, compacto y soluciones personalizadas

Festo le ofrece una gran variedad de sistemas de manipulación para las aplicaciones más diversas. Desde soluciones estándar para aplicaciones habituales hasta soluciones individuales. Además, nuestros sistemas listos para instalar, nuestro software y nuestros servicios garantizan una reducción de los costes. Le apoyamos en todo momento, desde la planificación del proyecto y el montaje hasta la puesta en funcionamiento.

Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional
Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional

Ventaja tecnológica en detalle:

• Control de sensores múltiples para mayor precisión

• Integración de funciones neumáticas y eléctricas y ampliaciones

de funciones con VPPM en CPX/MPA

• Regulación variable de zonas de presión para mayor flexibilidad

•Tres ajustes previos facilitan la regulación

• Multiplexación con CPX/MPA

• Entrada externa para sensores en VPPX

• VPPM IO-Link

• VPPL regulación de alto nivel (10 … 40 bar)

 

Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG
Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG ¡Combinados con inteligencia!

Una combinación ideal y más compacta que nunca: la instalación en armario de maniobra con el sistema de automatización CPX-E y el terminal de válvulas VTUG. Esta solución completa apenas requiere trabajos de tendido de tubos.

 

Festo Didactic: Sistemas de entrenamiento de la serie LabVolt
Festo Didactic: Sistemas de entrenamiento de la serie LabVolt Una nueva gama de posibilidades

Orígenes de la serie LabVolt de Festo Didactic

 

Durante los últimos 50 años, Festo Didactic ha obtenido reconocimiento a nivel mundial por el desarrollo de sistemas de Capacitación intuitivos de alta calidad para la educación técnica.

 

Festo Didactic continuó reforzando su posición de líder como proveedor a nivel mundial de soluciones de educación técnica mediante la adquisición del fabricante de EE.UU. y Canadá Lab-Volt Systems, en junio de 2014. El catálogo de productos de Lab-Volt es ahora parte de la oferta global de Festo Didactic y se denomina «serie LabVolt».

D-FB1601 Optimum food production
D-FB1601 Optimum food production
Válvulas
Válvulas
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas

Resumen de las series de válvulas:

De las válvulas individuales a la plataforma de automatización.

Automatización con integración de funciones
Automatización con integración de funciones Módulos neumáticos y eléctricos del terminal de válvulas CPX/MPA/VTSA

En general la plataforma de automoción CPX

 

Una sola plataforma para:

• Tareas digitales y analógicas estándar

• Tareas I/O muy exigentes con diagnóstico por canal individual y parametrización

• Tareas de medición de temperatura, recorrido y presión

• Funciones de seguridad eléctricas y neumáticas

• Diagnóstico completo integrado y Condition Monitoring

• Sistema de instalación descentralizado de nivel inferior 

 

Combinación directa de la información con las acciones del proceso:

• Válvulas servopilotadas o para procesos continuos

• Válvulas de mando para cilindros, pinzas, vacío

• Reguladores de presión

• Sistemas de posicionamiento servoneumáticos

• Actuadores eléctricos y ejes 

 

Selección del control mediante bus de campo/Ethernet como I/O remotas o con los controladores Front-End:

• CPX-FEC (mando pequeño de Festo)

• CPX-CEC (control CODESYS con procesador de 32 bits, 400 MHz, Master CANopen)

• PC Worx (controlador para entornos de control de Phoenix Contact)

 

Servo press kit YJKP for electric press-fitting applications
Servo press kit YJKP for electric press-fitting applications D-EL1404

The right press for every application: the modular servo press kit YJKP gives you just the software functions you need for your application. Apart from the modular operating software, the kit includes the electric spindle drive, the motor, the motor controller, the force sensor and the control system. Everything perfectly coordinated and from a single source –

for electrical press-fi tting applications of up to 17 KN.

Sistema de instalación CPI
Sistema de instalación CPI
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Guía de productos
Guía de productos
Guía productos para la automatización de procesos continuos
Guía productos para la automatización de procesos continuos
Wide range of valve terminals for every application
Wide range of valve terminals for every application
Soluciones listas para instalar: Placas de montaje
Soluciones listas para instalar: Placas de montaje
Terminal de válvulas MPA-F
Terminal de válvulas MPA-F Este producto ya no se puede suministrar!
A punto para la automatización con IO-Link
A punto para la automatización con IO-Link Punto a punto

Con la tecnología estandarizada IO-Link (IEC 61131-9), la comunicación con sensores y actuadores es más fácil y económica. Sin cableados complejos y con escasos requisitos de materiales, emplea la perfeccionada y económica técnica de conexión con 3 o 5 cables en la conexión punto a punto.

Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
A Practical Energy Efficiency Solution for Life Science Utilizing Industry 4.0
A Practical Energy Efficiency Solution for Life Science Utilizing Industry 4.0

“Internet of Things” (IoT) and “Industry 4.0” (I4.0) are buzzwords in the process manufacturing and automation world, with far-reaching benefits understood by most at a high level. But, what relevant and practical data and understanding can I4.0 bring your company in everyday operations, such as monitoring compressed air consumption, process optimization, enabling energy efficiencies, and providing preventative diagnostics?

Innovative learning solutions for Industry 4.0
Innovative learning solutions for Industry 4.0 Maximum flexibility with an integrated learning system
Soluciones listas para instalar: Armarios de maniobra
Soluciones listas para instalar: Armarios de maniobra
Conexiones eléctricas
Conexiones eléctricas

Cables, conectores

Tecnología para formación y ciencias
Tecnología para formación y ciencias La gama actual de productos de Festo Didactic
Automation technology/PLC training packages
Automation technology/PLC training packages

Control system, Process, Didactics Forward-looking training is ultimately all about reliable and efficient automation of production processes.

 

  • Automation systems must correspond to those in future workplaces
  • Processes must be as close as possible to those used in actual production
  • The training content and methods must lead to expertise, which future specialist staff can use to secure their and their companies’ future.
10 steps for optimising valve terminals
10 steps for optimising valve terminals
Partner to the oil/gas, petrochemical and chemical industry
Partner to the oil/gas, petrochemical and chemical industry Program range overview
White Paper: The future role of ethernet and the trend to decentralised control solutions
White Paper: The future role of ethernet and the trend to decentralised control solutions field bus / Industrial Ethernet

The driving force behind progress in Industrial automation in the last 20 years has without doubt been the networking of automation products via bus systems. The importance of industrial communication within machines and installations is increasing exponentially, especially in the context of recent Industry 4.0 (Internet of Things, IoT) discussions. Networking is decentralised from its starting point – communication at control system level – down to the connection of front-end devices, sensors and actuators, which perhaps already feature decentralised intelligence.

17 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.