Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Su socio en automatización con DeviceNet y EtherNet/IP
Su socio en automatización con DeviceNet y EtherNet/IP

DeviceNet y EtherNet/IP

Terminal CPX - Nodo Ethernet/IP CPX-FB32
Terminal CPX - Nodo Ethernet/IP CPX-FB32
Sistema de mando modular CPX-E
Sistema de mando modular CPX-E ¡Alto rendimiento!

El potente sistema de automatización para fábricas y procesos con
certificaciones NE21 específicas: concebido como control maestro
EtherCAT y Motion Controller en IP20 convierte a CPX-E en el sistema
de mando central para la técnica de manipulación. Además
dispone de varios módulos de bus compactos y económicos para ser
utilizados como Remote I/O.

Actuador eléctrico EMCA integrado
Actuador eléctrico EMCA integrado

EMCA es la solución completa perfecta para el posicionamiento de
actuadores o para el ajuste de formato. El actuador integrado compuesto
por motor CE sin mantenimiento ni desgaste y electrónica
funcional de control y regulación, puede instalarse directamente en
el equipo gracias a su alto grado de protección IP65 opcional para
carcasas y sistemas de conexión.

E/S remotas
E/S remotas CPX-P para señales NAMUR

Terminal de válvulas y E/S remotas para la industria de procesos en el armario de maniobra en la zona 2: integrado, compacto, todo de un solo proveedor y en el tipo de protección más elevada IP65. Una interfaz de procesos NAMUR compatible en conjunto con válvu las MPA. Construcción de gran modularidad y flexibilidad.

Gateway FHPP para actuadores eléctricos CPX-CM-HPP
Gateway FHPP para actuadores eléctricos CPX-CM-HPP
Controlador integrado CoDeSys para CPX
Controlador integrado CoDeSys para CPX CPX-CEC
Módulo de eficiencia energética MSE6-E2M
Módulo de eficiencia energética MSE6-E2M Novedad mundial

Ahora es más sencillo que nunca ahorrar energía: el módulo MSE6-

E2M automatiza el ahorro de energía en sistemas de aire comprimido.

Handling fragile solar cells
Handling fragile solar cells Breve ejemplo de aplicación

Aplicaciones de ejemplo:

Manipulación rápida, precisa y totalmente automática de células solares frágiles

Interface multieje CPX-CMXX
Interface multieje CPX-CMXX Para actuadores eléctricos
Sensores de visión artificial SBSI
Sensores de visión artificial SBSI ¡Facilísimo!

Iníciese sin complicaciones en el procesamiento industrial de imágenes: con el sensor de visión SBSI podrá realizar aplicaciones sencillas a costes ventajosos y rápidamente, sin necesidad de expertos. No importa si lo que quiere es leer códigos o llevar a cabo sencillos controles de calidad: el SBSI estará listo en solo tres pasos. Parte óptica, iluminación, sistema de evaluación y sistema de comunicación integrados completamente.

Interface multieje CPX-CMXX
Interface multieje CPX-CMXX Para actuadores eléctricos
Terminal de válvulas MPA-F
Terminal de válvulas MPA-F Placas base de caudal optimizado
Pick and Place – Amax Automation AG
Pick and Place – Amax Automation AG Breve ejemplo de aplicación

Paletizadora multifuncional para la producción de relojes

Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH Breve ejemplo de aplicación

Control de calidadde placas bipolares para pilasde combustible

Conceptos descentralizados de control
Conceptos descentralizados de control

Los conceptos de instalación y control tienen una relación cada vez más estrecha, especialmente ahora que se orientan hacia la industria 4.0 y el Internet de las cosas (IoT). Y es que únicamente mediante una buena coordinación de estas arquitecturas lograrán el éxito los conceptos de producción modulares, flexibles y versátiles con inteligencia descentralizada, preprocesamiento, máquinas o subsistemas autónomos, sistemas ciberfísi cos, en definitiva, fábricas inteligentes.

Soluciones y productos para la electrónica, el montaje y las pruebas
Soluciones y productos para la electrónica, el montaje y las pruebas

Las aplicaciones para el montaje de piezas pequeñas y pruebas son el

centro neurálgico de la industria electrónica. Para ello Festo ofrece soluciones y productos de lo más versátiles: neumáticos, eléctricos o combinados. Y todos a buen precio.

Kit de servoprensado YJKP para aplicaciones de prensado eléctricas
Kit de servoprensado YJKP para aplicaciones de prensado eléctricas ¡Prensado económico!

El kit de servoprensado modular YJKP pone a su disposición las funciones de software necesarias para su aplicación. Consiga así una excelente relación entre costes y beneficios con el sistema de prensado de alta precisión y repetición. Sencillo, económico, de montaje rápido.

Soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire
Soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire

Nuestras soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire son adecuadas para todos los segmentos de la industria en los que se empleen gas, aceite, carbón o biomasa para distintos procesos y sea necesario regular la alimentación de aire con la máxima precisión y fiabilidad.

Regulador de accionamientos CMMT-AS y servomotor EMMT-AS
Regulador de accionamientos CMMT-AS y servomotor EMMT-AS ¡Perfectamente integrado!

Con los nuevos reguladores de accionamientos CMMT-AS y los servomotores EMMT-AS disfrutará de una conectividad máxima en hardware y software, de la mejor eficiencia, diseño inteligente y de un manejo sencillo. Movimiento dinámico y posicionamiento de precisión, ya sea punto a punto o interpolado. Puesta en funcionamiento extremadamente sencilla y muy rápida del sistema de accionamiento incluida.

Su socio para la automatización
Su socio para la automatización Industria automovilística y sus proveedo

Su meta: crear instalaciones de producción modernas y económicas.

Nuestra contribución: ofrecer soluciones automatizadas eficientes y seguras para sistemas

eléctricos y neumáticos

Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad ¡Gran caudal!

VTSA – Ideal para una máxima integración de funciones neumáticas y eléctricas Único en todo el mundo: combinación de 5 tamaños de válvulas en un terminal de válvulas – hasta el tamaño 2, incluso sin placas adaptadoras. ISO 15407-2 e ISO 5599-2 al 100 % e integración perfecta. Aplicable también como solución completa de instalación en máquinas grandes. O también como VTSA-F de caudal optimizado.

Automatización eléctrica
Automatización eléctrica Automatización eléctrica sin concesiones

Confíe en un socio que marca tendencias tecnológicas desde hace décadas. En sistemas neumáticos o en automatización eléctrica. Un paquete completo, desde la mecánica hasta paquetes de soluciones Motion Control y subsistemas integrales.

Fabricación de baterías
Fabricación de baterías

 

Su socio en automatización: Festo ofrece soluciones para numerosos pasos del proceso de la fabricación de baterías

Producción rentable en la industria de la producción y la transformación de la madera
Producción rentable en la industria de la producción y la transformación de la madera

La misma versatilidad que tiene la madera como materia prima se muestra también en los procesos de su sector industrial. En este contexto, las máquinas con una técnica de automatización innovadora ofrecen ventajas económicas decisivas.

 

Industría 4.0
Industría 4.0 De la visión a la realidad: situación en 2018

La cuarta revolución industrial revisa muchos conceptos del pasado: los modelos empresariales, las colaboraciones, las interfaces del cliente, las cadenas de valor añadido y el panorama de la automatización de la pirá- mide clásica han cambiado de forma considerable. Festo, como innovadora y líder de la tecnología de bus de campo, también contribuye decisivamente al futuro de Industria 4.0 con nuevos conceptos.

La mayor productividad para usted: el terminal CPX.
La mayor productividad para usted: el terminal CPX. Plataforma de automatización

La solución eléctrica, fl exible y directa para I/O remotas o como complemento ideal a un terminal de válvulas o como plataforma de automatización. El CPX es la plataforma perfecta para los periféricos eléctricos. Con el CPX se enlazan cadenas de mando neumáticas y eléctricas de manera sencilla, rápida, flexible y sin problemas en todos los conceptos de automatización y hasta en los estándares específicos de su empresa.

 

La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
Novedades 2019
Novedades 2019 Digitalización para mayor productividad

Esta edición de las novedades de 2019 que sostiene en sus manos

es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted

este año en compañía de Festo.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.

Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros

compactos ADN-S, complementan la gama de productos.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles

posibles: mecánico, eléctrico y de software.

LifeTech - Technology for Life Sciences
LifeTech - Technology for Life Sciences Components for medical technology and laboratory automation

The healthcare sector worldwide is facing ever greater

challenges – challenges that could also be addressed by

industrial automation. Festo’s LifeTech division offers

forward-looking answers as well as innovative solutions

for medical technology and laboratory automation. Festo

supports systems and equipment manufacturers by

combining top quality with maximum efficiency in

components and custom-specific solutions.

30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.