Soft Stop
Titulo:
Soft Stop
Descripción:

English
Soft Stop can practically turn the impossible into reality. Travel times are shortened by as much as 30% for pneumatic drives and vibration is greatly reduced. The selection program performs all of the necessary calculations.

Español
El Soft Stop puede hacer realidad lo que parecía imposible. Los tiempos de recorrido de actuadores neumáticos se reducen en un 30% y disminuyen drásticamente las vibraciones. El programa de selección realiza todos los cálculos necesarios.

Français
Ce logiciel vous permet de configurer un système Soft Stop de l'actionneur au système de commande en quelques étapes. Le système Soft Stop transforme l'impossible en possible : réduit les temps de cycle jusqu'à 30% et diminue de manière drastique les vibrations.

Tipo de documento:
Software de dimensionamiento
Titulo Versión
Soft Stop
Soft Stop