Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Animación Válvula de asiento inclinado VZXA
Quick Order Sheet: Electroválvulas VOFD/VOFC y bobinas magnéticas VACC
Quick Order Sheet: Electroválvulas VOFD/VOFC y bobinas magnéticas VACC Extremadamente robustas y resistentes a la corrosión

La primera elección como válvula de mando
Creadas para satisfacer los mayores requisitos, incluso en entornos extremos Los certificados, peritajes y referencias lo indican: las electroválvulas son adecuadas para las más altas exigencias en cuanto a seguridad funcional, disponibilidad y uso flexible. Al aire libre y en condiciones ambientales duras. Con Ex e mb, Ex ia, Ex db y Ex d se ofertan los tipos de protección contra explosión preferidos en todo el mundo.

Industry 4.0 - Digitalisation in Production
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

Las Estrellas de la Automatización_Flyer_Digital (4.16.2021)
Las Estrellas de la Automatización_Flyer_Digital (4.16.2021)
Novedades 2021
Novedades 2021 Innovaciones para una mayor productividad

Tanto LifeTech, como eficiencia energética, digitalización, automatización eléctrica o de procesos: en las novedades para 2021 encontrará las tendencias en automatización para su sector.

Válvula de pulso VSVA
Válvula de pulso VSVA Ahorro de energía de hasta un 80 %

Instalar y ahorrar:
Al limpiar virutas o polvo, durante el secado y el transporte de piezas:
la electroválvula VSVA de 2x 3/2 vías con función de pulso resulta de
gran ayuda y reduce el consumo de energía. Durante las pausas se
ahorra aire comprimido. En su función como válvula de soplado, el
impulso de soplado es más fuerte que en la corriente continua de aire.
Esto sale a cuenta en poco tiempo.

TIA-Stitch In Time
TIA-Stitch In Time
El programa básico de Festo
El programa básico de Festo La sencillez: parte de la solución
Products for Your Everyday Automation Needs
Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

¡Compacta o de alto flujo!
¡Compacta o de alto flujo! Regresando a lo básico: Serie de válvulas individuales VUVG-LK y VUVS-LK

Las válvulas VUVG-LK y VUVS-LK le resolverán fácilmente las

aplicaciones mas comunes con el extraordinario nivel de calidad de Festo que usted conoce y confía, con un valor excepcional.

 

Las Estrellas de la Automatización
Las Estrellas de la Automatización Su aliado en manufactura y automatización de procesos

Busque la Estrella cuando seleccione productos en el catálogo.

Válvulas miniaturizadas VOVK
Válvulas miniaturizadas VOVK Solo 5,9 mm de anchura

Anchura y tamaño mínimos, con una presión de hasta 7 bar o 0,9 bar para funcionamiento con vacío, alto rendimiento: óptima para el funcionamiento de muchas válvulas de conmutación en paralelo y en un espacio muy reducido. La válvula de 3/2 vías normalmente cerrada y con un caudal de hasta 5,8 l/min puede también ampliarse para crear un terminal de válvulas con hasta 20 posiciones.

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

Módulo de mando de la válvula VAEM
Módulo de mando de la válvula VAEM Menor corriente de parada

Con el módulo de mando de la válvula VAEM, la conmutación precisa de las electroválvulas es más fácil que nunca. Es posible parametrizar hasta 8 canales individuales. Gracias a una resolución de tan solo 0,2 ms y al control de las válvulas mediante corriente (sin tensión), se obtiene la máxima precisión, por ejemplo, para aplicaciones de dosificación. La reducción de la corriente de parada ahorra energía y minimiza la entrada de calor.

Industria textil
Industria textil

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Guía rápida de válvulas individuales VUVS/VUVG
Guía rápida de válvulas individuales VUVS/VUVG
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Product flyer for automotiv industry
Product flyer for automotiv industry Two Pager

Automation solutions for the automotive

and Tier 1 supplier industry

Componentes de automatización para su utilización en la industria alimentaria y de bebidas
Componentes de automatización para su utilización en la industria alimentaria y de bebidas Automatización en entornos exigentes
Guía de productos
Guía de productos
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
  • Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
  • Las normas en la neumática
  • Preparación del aire comprimido
  • Condiciones para la utilización de válvulas
  • Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
  • Condiciones para la utilización de actuadores
  • Diagrama presión-fuerza
  • Diagrama de pandeo
  • Consumo de aire
  • La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
  • Directivas UE / Certificación
  • Design – apropiado para salas limpias
  • Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
  • Clases de resistencia a la corrosión CRC
  • Clases de protección según IEC/EN 60529
  • Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
  • Supresión del arco voltaico
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas

Resumen de las series de válvulas:

De las válvulas individuales a la plataforma de automatización.

Media valve series VODA
Media valve series VODA From the individual component to the integration solution

Ideal for laboratory analysis of clinical sample preparations, using highly integrated fluid technology from Festo. Sophisticated technology, advanced control electronics with maximum manufacturing precision together guarantee precise metering results from Festo liquid handling solutions.

Low Demand Mode
Low Demand Mode Technical Report VI/2016

Summary:

This technical report indicates that the most valves should be operated in high demand mode according to IEC 61508.

Information Forced Dynamization Valves
Information Forced Dynamization Valves Technical Report V/2016

Summary:

For valves is the value “forced dynamization” defined. This technical report explains the background for this definition and gives recommendations for the application of valves which are not switched over a longer time period.

Poster Mailing: Estrellas de la neumática
Poster Mailing: Estrellas de la neumática Lo que las máquinas desean.

Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas, que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simplifican el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad.

White Paper: Válvulas proporcionales para regular gases inertes en la automatización de procesos
White Paper: Válvulas proporcionales para regular gases inertes en la automatización de procesos

En la automatización de procesos se regulan los gases en función de la presión o el caudal. Los requisitos para la prevención y protección contra explosiones hacen que se cree y se mantenga una atmósfera inerte en tanques, reactores y aparatos de proceso de una planta. Aprenda más sobre las ventajas de la tecnología de válvulas proporcionales.

Fácil de encontrar
Fácil de encontrar
3 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS