Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Las Estrellas de la Automatización_Flyer_Digital (4.16.2021)
Las Estrellas de la Automatización_Flyer_Digital (4.16.2021)
Caja de protección para la preparación del aire comprimido
Caja de protección para la preparación del aire comprimido ¡Protéjase fácilmente!

En numerosos ámbitos de producción, las condiciones externas atacan
con dureza las unidades de mantenimiento; es el caso de la zona de
salpicaduras en la produccción de alimentos: los productos de limpieza
y la limpieza a alta presión atacan las superficies, los tornillos
y los manómetros de las unidades de mantenimiento. Con la caja de
protección de acero inoxidable, Festo ofrece una solución sencilla y
económica para garantizar la protección de los componentes de la
preparación del aire comprimido.

Animación Unidades de mantenimiento MS-Basic Fuertes, ligeras, económicas

Con el MS-Basic en cuerpo de polímero, usted adquiere componentes básicos a un precio atractivo y con un enfoque técnico para las funciones más importantes de la preparación del aire comprimido: regulación del aire comprimido, regulación de filtros y funcionamiento manual o eléctrico. ¡Y todo ello de forma totalmente compatible con la serie MS! Esto le permite obtener la combinación ideal de funciones básicas asequibles y de alta gama requeridas.

PSI Unidades de mantenimiento MS-Basic
PSI Unidades de mantenimiento MS-Basic Fuertes, ligeras, económicas

Con el MS-Basic en cuerpo de polímero, usted adquiere componentes básicos a un precio atractivo y con un enfoque técnico para las funciones más importantes de la preparación del aire comprimido: regulación del aire comprimido, regulación de filtros y funcionamiento manual o eléctrico. ¡Y todo ello de forma totalmente compatible con la serie MS! Esto le permite obtener la combinación ideal de funciones básicas asequibles y de alta gama requeridas. 

PSI Reguladores y filtros reguladores para  aire comprimido de la Serie MS
PSI Reguladores y filtros reguladores para aire comprimido de la Serie MS Compacto = ¡cerca del proceso!

Muy compactos y extremadamente ligeros, pero también con un gran caudal de hasta 350 l/min y una extraordinaria robustez: los reguladores y filtros reguladores MS2 se han desarrollado para un uso cerca del proceso, directamente en la máquina y para aplicaciones de fin de brazo. Su ligereza robusta y económica es idónea para los requisitos del montaje de piezas pequeñas y de la industria electrónica.

Cumplir las clases de pureza según ISO 8573-1:2010.
Cumplir las clases de pureza según ISO 8573-1:2010. con con unidades de mantenimiento de series MS y D

Compruebe qué productos de la series MS y D son los más apropiados para su equipo. La tabla incluye recomendaciones de los expertos de Festo, aplicando los valores límite según ISO 8573-1:2010.

Poster Mailing: Estrellas de la neumática
Poster Mailing: Estrellas de la neumática Lo que las máquinas desean.

Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas, que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simplifican el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad.

Procesos seguros con una preparación perfecta del aire comprimido
Procesos seguros con una preparación perfecta del aire comprimido

Si alguien desea incrementar la seguridad en los procesos mediante una mayor disponibilidad de la maquinaria, es preciso que lo medite bien todo desde un primer momento y, sobre todo, que estudie a fondo la alimentacion de aire comprimido: las particulas, el agua y el aceite son los enemigos naturales del aire comprimido preparado. Aparte de consumir energia suplementaria, tambien se lo ponen muy dificil a los componentes.

Libro blanco Alimentos seguros: calidad de los alimentos garantizada por una alta calidad del aire comprimido
Libro blanco Alimentos seguros: calidad de los alimentos garantizada por una alta calidad del aire comprimido

Siempre que el aire comprimido entra en contacto con los alimentos, es preciso tener mucho cuidado. Porque el aire comprimido no es puro por naturaleza. Todo lo contrario: en todas partes hay diferentes concentraciones de componentes sólidos en forma de polvo. Al enfriarse el aire comprimido se produce agua en forma de humedad. Por lo tanto, para obtener productos alimenticios de alta calidad en beneficio de fabricantes y consumidores, es importante disponer de aire comprimido de la calidad apropiada en cada caso.

 

El presente libro blanco contiene informaciones sobre

- Preparación de aire comprimido y clases de calidad de aire comprimido

- Cascadas de filtración para aplicaciones típicas

 

¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
Instrucciones para la eliminación de residuos
Instrucciones para la eliminación de residuos
Novedades 2021
Novedades 2021 Innovaciones para una mayor productividad

Tanto LifeTech, como eficiencia energética, digitalización, automatización eléctrica o de procesos: en las novedades para 2021 encontrará las tendencias en automatización para su sector.

Southeast Asia Selected Products
Southeast Asia Selected Products
Process Automation – Products & Services Offer
Process Automation – Products & Services Offer
Products for Your Everyday Automation Needs
Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

¡Compacta o de alto flujo!
¡Compacta o de alto flujo! Regresando a lo básico: Serie de válvulas individuales VUVG-LK y VUVS-LK

Las válvulas VUVG-LK y VUVS-LK le resolverán fácilmente las

aplicaciones mas comunes con el extraordinario nivel de calidad de Festo que usted conoce y confía, con un valor excepcional.

 

Las Estrellas de la Automatización
Las Estrellas de la Automatización Su aliado en manufactura y automatización de procesos

Busque la Estrella cuando seleccione productos en el catálogo.

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Catálogo de piezas de recambio
Catálogo de piezas de recambio Búsqueda rápida de repuestos para productos configurados, como p. ej. terminales de válvulas y unidades de mantenimiento
Guía de productos
Guía de productos
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización Los estrellas de la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
  • Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
  • Las normas en la neumática
  • Preparación del aire comprimido
  • Condiciones para la utilización de válvulas
  • Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
  • Condiciones para la utilización de actuadores
  • Diagrama presión-fuerza
  • Diagrama de pandeo
  • Consumo de aire
  • La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
  • Directivas UE / Certificación
  • Design – apropiado para salas limpias
  • Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
  • Clases de resistencia a la corrosión CRC
  • Clases de protección según IEC/EN 60529
  • Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
  • Supresión del arco voltaico
Suscripción al RSS