Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Festo Vulnerability Handling and Disclosure Process
Festo Vulnerability Handling and Disclosure Process Product Security Incident Response Team

We take security concerns seriously and work to quickly evaluate and address them. The goal of the Festo Product Security Incident Response Team (PSIRT) is to minimize customer risk associated with security vulnerabilities by providing timely information, guidance, and remediation of vulnerabilities in our products, including software and applications. Festo PSIRT is the central team of the Festo SE & Co. KG for managing the testing and disclosure of security vulnerabilities. All reports about possible weak points or other security incidents in connection with Festo products can
be forwarded to the Festo PSIRT. The Festo PSIRT adheres also to ISO/IEC 29147:2014.

Folder con combinaciones de tubos flexibles y racores
Folder con combinaciones de tubos flexibles y racores Bien combinado: combinación de tubo flexible y racor para todas las aplicaciones

La selección de la combinación correcta de tubo flexible y racor depende sobre todo del lugar de uso exacto. Para agilizar la orientación, los casos de aplicación pueden fijarse a menudo a una sola característica. El cuadro general de las combinaciones más usuales de tubos flexibles y racores permite efectuar una selección sencilla y concreta.

Las Estrellas de la Automatización_Flyer_Digital (4.16.2021)
Las Estrellas de la Automatización_Flyer_Digital (4.16.2021)
Festo Welding Gun Maintenance System
Festo Welding Gun Maintenance System 20% menos de tiempo improductivo gracias al mantenimiento predictivo

El mantenimiento predictivo incrementa la productividad de las pinzas
de soldadura. Esto es debido a que estas pinzas deben funcionar
con gran precisión, fiabilidad, eficiencia, y ser rentables. Un cambio
merece la pena. Como complemento a las soluciones de accionamiento
de Festo para pinzas de soldadura, el Festo Welding Gun
Maintenance System monitoriza todas las pinzas de soldadura. Esto
le ayuda a detectar a tiempo divergencias en el proceso, a optimizar
el mantenimiento y a ahorrar energía, gracias a la Industria 4.0.

Saque provecho de la digitalización.
Saque provecho de la digitalización. Con el Festo Motion Terminal

Propuestas para la automatización del futuro. Aqui encontrará aplicaciones reales que pueden mejorar notablemente la productividad de su empresa, sí como su eficiencia energética. Aquí puede ver ejemplos del enorme margen de movimientos libremente combinables que hace posible Motion Terminal, incluso para llevar a cabo una actualización de su sistema. ¡Queremos ser su fuente de inspiración!

PSI Actuador guiado DFM
PSI Actuador guiado DFM ¡Robusto y fiable!

La fiabilidad tiene un nombre: DFM. Con la mejor relación precio-rendimiento del mercado, este actuador guiado destaca por sus óptimas características de guiado, su diseño robusto y su flexibilidad. Seguridad, flexibilidad y resistencia, también con pares elevados.

Válvula de pulso VSVA
Válvula de pulso VSVA Ahorro de energía de hasta un 80 %

Instalar y ahorrar:
Al limpiar virutas o polvo, durante el secado y el transporte de piezas:
la electroválvula VSVA de 2x 3/2 vías con función de pulso resulta de
gran ayuda y reduce el consumo de energía. Durante las pausas se
ahorra aire comprimido. En su función como válvula de soplado, el
impulso de soplado es más fuerte que en la corriente continua de aire.
Esto sale a cuenta en poco tiempo.

Process Automation – Products & Services Offer
Process Automation – Products & Services Offer Product range for process automation

For years, Festo has been developing process automation solutions for a broad range of industry sectors. By transferring our experience from one industry to another, we take advantage of valuable synergies and create economies of scale.

Soluciones de automatización para hornos electrolíticos en fundiciones de aluminio
Soluciones de automatización para hornos electrolíticos en fundiciones de aluminio Extremadamente robustos

Los componentes de automatización en las fundiciones de aluminio están expuestos de forma ininterrumpida a calor extremo, al polvo ultrafino de alúmina y a campos magnéticos intensos. Igualmente estrictos son los requisitos para los cilindros rompecostra y dosificadores, así como para las válvulas servopilotadas. Esto es debido a que deben estar a la altura de tales condiciones ambientales agresivas.

Caja de protección para la preparación del aire comprimido
Caja de protección para la preparación del aire comprimido ¡Protéjase fácilmente!

En numerosos ámbitos de producción, las condiciones externas atacan
con dureza las unidades de mantenimiento; es el caso de la zona de
salpicaduras en la produccción de alimentos: los productos de limpieza
y la limpieza a alta presión atacan las superficies, los tornillos
y los manómetros de las unidades de mantenimiento. Con la caja de
protección de acero inoxidable, Festo ofrece una solución sencilla y
económica para garantizar la protección de los componentes de la
preparación del aire comprimido.

Drive solutions for welding guns
Drive solutions for welding guns

Welding requires a high level of precision and quality, something our drive

solutions for welding guns are specifically designed for. You decide which is best for you – the X gun or the C gun, servo-pneumatic or electric.

The Stars of Automation - Digital CA_EN
The Stars of Automation - Digital CA_EN

Standard Product Range and Strategic Focus Products. Ready for delivery in 24 hours from Festo stock.

The Stars of Automation - Digital US_EN
The Stars of Automation - Digital US_EN

Standard Product Range and Strategic Focus Products. Ready for delivery in 24 hours from Festo stock.

Cilindro redondo DPCA estándar inglés hecho de aluminio sólido
Cilindro redondo DPCA estándar inglés hecho de aluminio sólido
Amplíe el alcance del robot
Amplíe el alcance del robot Sistema de 7° eje de Festo/UR

El séptimo eje de Festo simplifica la ampliación del área de trabajo de un robot UR mediante el uso

Cilindro compacto en pulgadas
Cilindro compacto en pulgadas Cilindro Compacto de Estándar Americano DPCB

El DPCB es un actuador compacto tipo Pancake de estándar americano que puede reemplazar productos similares en el
mercado.

Cilindro NFPA
Cilindro NFPA Cilindro DSNA estándar americano NFPA

El cilindro DSNA de Festo de estándar NFPA y de costo optimizado.

 

Cilindro Redondo en Pulgadas
Cilindro Redondo en Pulgadas Cilindro Redondo Estándar Americano DPRA

El cilindro Festo DPRA, de estándar ingles, puede reemplazar varias marcas del mismo diseño de pistones de cuerpo redondo.

 

Cilindro Compacto de dimensiones en pulgadas
Cilindro Compacto de dimensiones en pulgadas Cilindro redondo DPCA estándar inglés hecho de aluminio sólido

El cilindro DPCA de Festo es un Pancake® original, creado para satisfacer la necesidad de cilindros de carrera corta que pueden colocarse en espacios muy reducidos.

 

Handling Guide Online con el paquete de control de movimiento Festo
Handling Guide Online con el paquete de control de movimiento Festo

La guía de manipulación en línea (HGO) es un sistema todo en uno de configuración y solicitud de pedidos.

Soluciones de automatización de procesos para la industria de alimentos y bebidas
Soluciones de automatización de procesos para la industria de alimentos y bebidas
Las Estrellas de la Automatización
Las Estrellas de la Automatización Su aliado en manufactura y automatización de procesos

Busque la Estrella cuando seleccione productos en el catálogo.

Automatización de procesos
Automatización de procesos Catálogo de componentes y soluciones
El equipo de carga y descarga inteligente
El equipo de carga y descarga inteligente Control descentralizado para la manipulación de material a granel

A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

Mayor productividad y eficiencia para su producción de neumáticos
Mayor productividad y eficiencia para su producción de neumáticos Obtenga el máximo de sus sistemas.

En la fabricación de neumáticos cada segundo y cada kilovatio cuentan. Descubra cómo, con las soluciones de Festo será más rápido y eficiente, también gracias a una ingeniosa modernización.

Official Partner: nuestro camino juntos hacia un mayor éxito
Official Partner: nuestro camino juntos hacia un mayor éxito

Hay muchas y muy buenas razones para convertirse

en Official Partner de Festo. ¡Descubra los beneficios

de esta cooperación para usted y sus clientes!

Paquete de beneficios para Official Partners: nuestra oferta para usted
Paquete de beneficios para Official Partners: nuestra oferta para usted

Para conseguir que los clientes se entusiasmen por una marca, el

marketing y la presentación local juegan un papel cada vez más

importante. Por este motivo, hemos desarrollado para usted, como

Official Partner, un paquete completo de beneficios que le sirva de

apoyo sostenible y efectivo a la hora de comercializar su oferta de

productos Festo. ¡Disfrute ya de todas las ventajas de un Official

Partner!

Success Story "El largo camino del Agua"
Success Story "El largo camino del Agua" Automatización en una de las plantas depuradoras de agua más modernas de Europa
MCS - Multi Carrier System
MCS - Multi Carrier System Maximum machine flexibility

With the innovative Multi-Carrier-System MCS, a joint development by Festo and Siemens, you are on the right track. The modular transport system can be integrated as appropriate into existing intralogistics and thus complement and in some cases replace classic transport solutions.

Quick order sheet Cilindro guiado DFM
Quick order sheet Cilindro guiado DFM Cilindro guiado DFM – productos selectos

tipo básico – referencia de pedido

4 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS