Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Novedades 2021
Novedades 2021 Innovaciones para una mayor productividad

Tanto LifeTech, como eficiencia energética, digitalización, automatización eléctrica o de procesos: en las novedades para 2021 encontrará las tendencias en automatización para su sector.

Industría 4.0
Industría 4.0 De la visión a la realidad: situación en 2020

La cuarta revolución industrial revisa muchos conceptos del pasado: los modelos empresariales, las colaboraciones, las interfaces del cliente, las cadenas de valor añadido y el panorama de la automatización de la pirá- mide clásica han cambiado de forma considerable. Festo, como innovadora y líder de la tecnología de bus de campo, también contribuye decisivamente al futuro de Industria 4.0 con nuevos conceptos.

Mini slides DGST
Mini slides DGST
PSI Actuador giratorio DFPD
PSI Actuador giratorio DFPD ¡Utilización versátil!

DFPD – La nueva referencia en actuadores giratorios. Como actuador independiente o como componente de una válvula de procesos totalmente automatizada de Festo: el momento de giro de 10 … 480 Nm, el ángulo de rotación de hasta 180° y la disponibilidad de ejecuciones resistentes a la corrosión convierten al DFPD de simple o doble efecto en la solución idónea para válvulas de bola, compuertas de cierre y compuertas de aire en las industrias química, farmacéutica y de bebidas, así como también para las soluciones en tratamiento de aguas.

Sensor de caudal SFAH
Sensor de caudal SFAH
Tubo flexible de politetrafluoroetileno PTFEN
Tubo flexible de politetrafluoroetileno PTFEN
Módulo de eficiencia energética MSE6-E2M
Módulo de eficiencia energética MSE6-E2M Novedad mundial

Ahora es más sencillo que nunca ahorrar energía: el módulo MSE6-

E2M automatiza el ahorro de energía en sistemas de aire comprimido.

La estrella"edición 2016: Novedades de las estrellas de la neumática Máquinas desean las nuevas estrellas de la neumática

Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas,

que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones

neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simplifican

el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad. Son estrellas de la neumática.

Flow sensor SFAW
Flow sensor SFAW
Stama Maschinenfabrik GmbH
Stama Maschinenfabrik GmbH Detailed user report

Milling-turning centres from Stama with integrated automation solution from Festo

Válvulas de seguridad MS..-SV-..
Válvulas de seguridad MS..-SV-.. con función de arranque progresivo y escape

* Según directiva de máquinas 2006/42/EG

Palabra clave: productividad
Palabra clave: productividad "We are the engineers of productivity"

Nuestro mundo se encuentra en constante movimiento y cada día nos exige un sinnúmero de decisiones. Nuestro mundo se encuentra en constante movimiento y cada día nos exige un sinnúmero de decisiones.

Transmisor de posiciones para SDAT-MHS con ranura en T
Transmisor de posiciones para SDAT-MHS con ranura en T Programable

No importa si se trata de la monitorización del proceso de atornillado, remachado, soldadura por ultrasonido, prensado y bloqueo, o bien si se trata de la detección de objetos: la posición del émbolo siempre se debe registrar con precisión de repetición. Ahora existe una alternativa mucho más ventajosa en comparación con los sistemas de medición de recorrido o potenciómetros mecánicos de precios más elevados: la solución programable SDAT-MHS para la

retroseñal analógica.

Festo Vulnerability Handling and Disclosure Process
Festo Vulnerability Handling and Disclosure Process Product Security Incident Response Team

We take security concerns seriously and work to quickly evaluate and address them. The goal of the Festo Product Security Incident Response Team (PSIRT) is to minimize customer risk associated with security vulnerabilities by providing timely information, guidance, and remediation of vulnerabilities in our products, including software and applications. Festo PSIRT is the central team of the Festo SE & Co. KG for managing the testing and disclosure of security vulnerabilities. All reports about possible weak points or other security incidents in connection with Festo products can
be forwarded to the Festo PSIRT. The Festo PSIRT adheres also to ISO/IEC 29147:2014.

Folder con combinaciones de tubos flexibles y racores
Folder con combinaciones de tubos flexibles y racores Bien combinado: combinación de tubo flexible y racor para todas las aplicaciones

La selección de la combinación correcta de tubo flexible y racor depende sobre todo del lugar de uso exacto. Para agilizar la orientación, los casos de aplicación pueden fijarse a menudo a una sola característica. El cuadro general de las combinaciones más usuales de tubos flexibles y racores permite efectuar una selección sencilla y concreta.

Las Estrellas de la Automatización_Flyer_Digital (4.16.2021)
Las Estrellas de la Automatización_Flyer_Digital (4.16.2021)
Festo Welding Gun Maintenance System
Festo Welding Gun Maintenance System 20% menos de tiempo improductivo gracias al mantenimiento predictivo

El mantenimiento predictivo incrementa la productividad de las pinzas
de soldadura. Esto es debido a que estas pinzas deben funcionar
con gran precisión, fiabilidad, eficiencia, y ser rentables. Un cambio
merece la pena. Como complemento a las soluciones de accionamiento
de Festo para pinzas de soldadura, el Festo Welding Gun
Maintenance System monitoriza todas las pinzas de soldadura. Esto
le ayuda a detectar a tiempo divergencias en el proceso, a optimizar
el mantenimiento y a ahorrar energía, gracias a la Industria 4.0.

Saque provecho de la digitalización.
Saque provecho de la digitalización. Con el Festo Motion Terminal

Propuestas para la automatización del futuro. Aqui encontrará aplicaciones reales que pueden mejorar notablemente la productividad de su empresa, sí como su eficiencia energética. Aquí puede ver ejemplos del enorme margen de movimientos libremente combinables que hace posible Motion Terminal, incluso para llevar a cabo una actualización de su sistema. ¡Queremos ser su fuente de inspiración!

PSI Actuador guiado DFM
PSI Actuador guiado DFM ¡Robusto y fiable!

La fiabilidad tiene un nombre: DFM. Con la mejor relación precio-rendimiento del mercado, este actuador guiado destaca por sus óptimas características de guiado, su diseño robusto y su flexibilidad. Seguridad, flexibilidad y resistencia, también con pares elevados.

Válvula de pulso VSVA
Válvula de pulso VSVA Ahorro de energía de hasta un 80 %

Instalar y ahorrar:
Al limpiar virutas o polvo, durante el secado y el transporte de piezas:
la electroválvula VSVA de 2x 3/2 vías con función de pulso resulta de
gran ayuda y reduce el consumo de energía. Durante las pausas se
ahorra aire comprimido. En su función como válvula de soplado, el
impulso de soplado es más fuerte que en la corriente continua de aire.
Esto sale a cuenta en poco tiempo.

Process Automation – Products & Services Offer
Process Automation – Products & Services Offer Product range for process automation

For years, Festo has been developing process automation solutions for a broad range of industry sectors. By transferring our experience from one industry to another, we take advantage of valuable synergies and create economies of scale.

Soluciones de automatización para hornos electrolíticos en fundiciones de aluminio
Soluciones de automatización para hornos electrolíticos en fundiciones de aluminio Extremadamente robustos

Los componentes de automatización en las fundiciones de aluminio están expuestos de forma ininterrumpida a calor extremo, al polvo ultrafino de alúmina y a campos magnéticos intensos. Igualmente estrictos son los requisitos para los cilindros rompecostra y dosificadores, así como para las válvulas servopilotadas. Esto es debido a que deben estar a la altura de tales condiciones ambientales agresivas.

Caja de protección para la preparación del aire comprimido
Caja de protección para la preparación del aire comprimido ¡Protéjase fácilmente!

En numerosos ámbitos de producción, las condiciones externas atacan
con dureza las unidades de mantenimiento; es el caso de la zona de
salpicaduras en la produccción de alimentos: los productos de limpieza
y la limpieza a alta presión atacan las superficies, los tornillos
y los manómetros de las unidades de mantenimiento. Con la caja de
protección de acero inoxidable, Festo ofrece una solución sencilla y
económica para garantizar la protección de los componentes de la
preparación del aire comprimido.

Drive solutions for welding guns
Drive solutions for welding guns

Welding requires a high level of precision and quality, something our drive

solutions for welding guns are specifically designed for. You decide which is best for you – the X gun or the C gun, servo-pneumatic or electric.

The Stars of Automation - Digital CA_EN
The Stars of Automation - Digital CA_EN

Standard Product Range and Strategic Focus Products. Ready for delivery in 24 hours from Festo stock.

The Stars of Automation - Digital US_EN
The Stars of Automation - Digital US_EN

Standard Product Range and Strategic Focus Products. Ready for delivery in 24 hours from Festo stock.

Cilindro redondo DPCA estándar inglés hecho de aluminio sólido
Cilindro redondo DPCA estándar inglés hecho de aluminio sólido
Amplíe el alcance del robot
Amplíe el alcance del robot Sistema de 7° eje de Festo/UR

El séptimo eje de Festo simplifica la ampliación del área de trabajo de un robot UR mediante el uso

Cilindro compacto en pulgadas
Cilindro compacto en pulgadas Cilindro Compacto de Estándar Americano DPCB

El DPCB es un actuador compacto tipo Pancake de estándar americano que puede reemplazar productos similares en el
mercado.

Cilindro NFPA
Cilindro NFPA Cilindro DSNA estándar americano NFPA

El cilindro DSNA de Festo de estándar NFPA y de costo optimizado.

 

17 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS