Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
PSI 909.7: EHMD módulo de sujeción y giro
PSI 909.7: EHMD módulo de sujeción y giro Giro y sujeción

El módulo de giro y sujeción más compacto de su clase es ideal para la manipulación de objetos pequeños en muchas aplicaciones. El EHMD es especialmente adecuado para la automatización de laboratorios, p. ej. para abrir fácilmente los frascos de muestras más diversos.

 

Festo DGTZ PSI ES142458
Festo DGTZ PSI ES142458 Compacto y duradero

Incrementar la productividad de nuestros clientes es un objetivo

empresarial bien claro para Festo. Usted nos ha dicho lo que le

hace falta. El cilindro Twin DGTZ ha sido optimizado para reducir

su tamaño y es el resultado de los requisitos que usted nos ha

hecho llegar.

Cilindro compacto ADN-...-C (ISO)
Cilindro compacto ADN-...-C (ISO) Diseño y rendimiento

Allí donde escasea el espacio, cada gramo cuenta y solo se requiere

lo más importante: este es el lugar perfecto para el ADN-…-C.

Su robusto diseño según la norma ISO y sus más de 350 variantes en

los más diversos tamaños, longitudes y amortiguaciones le confieren

un gran atractivo para muchas aplicaciones.

Cilindros redondos DSNU-S-..., DSNU-...
Cilindros redondos DSNU-S-..., DSNU-... ¡Los esbeltos! - Ahorro de espacio

¿El DSNU según norma ISO o el DSNU-S, aún más pequeño y esbelto?

Los cilindros redondos DSNU son siempre la solución correcta

cuando se trata de alto rendimiento y de dimensiones compactas.

Gracias a sus variantes de uso universal, son la opción ideal cuando

lo que cuenta es un funcionamiento suave y una alta resistencia a

la corrosión y a los productos químicos.

¡Compacta o de alto flujo!
¡Compacta o de alto flujo! Regresando a lo básico: Serie de válvulas individuales VUVG-LK y VUVS-LK

Las válvulas VUVG-LK y VUVS-LK le resolverán fácilmente las

aplicaciones mas comunes con el extraordinario nivel de calidad de Festo que usted conoce y confía, con un valor excepcional.

 

Las Estrellas de la Automatización
Las Estrellas de la Automatización Su aliado en manufactura y automatización de procesos

Busque la Estrella cuando seleccione productos en el catálogo.

Novedades 2020
Novedades 2020 Digitalización para mayor productividad

Esta edición de las novedades de 2020 que sostiene en sus manos

es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted

este año en compañía de Festo.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.

Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros

compactos ADN-S, complementan la gama de productos.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles

posibles: mecánico, eléctrico y de software.

PSI_148_3_DACS_es_V01
PSI_148_3_DACS_es_V01 Freno de inmovilización DACS / Cilindro con freno de inmovilización DFLC / DFLG

Parada total en un tiempo mínimo: el modo de operación de este

freno de inmovilización permite procesos de frenado que tienen una

importancia extrema en el caso de aplicaciones de seguridad. El

vástago aplicado actúa en cuanto recibe una señal, a pesar de las

cargas y de las altas velocidades.
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
Automatización eléctrica
Automatización eléctrica Automatización eléctrica sin concesiones

Confíe en un socio que marca tendencias tecnológicas desde hace décadas. En sistemas neumáticos o en automatización eléctrica. Un paquete completo, desde la mecánica hasta paquetes de soluciones Motion Control y subsistemas integrales.

Sensor electrónico de proximidad SDBT-MSX
Sensor electrónico de proximidad SDBT-MSX La puesta en funcionamiento más sencilla con Teach in automático

El primer sensor de proximidad con ajuste automático del punto de

conmutación. La puesta en funcionamiento de un sensor de proximidad

nunca fue tan sencilla. Gracias a su amplia área de detección

de 20 mm, este sensor ofrece una instalación sencilla y segura, pre

cisamente

cuando el montaje presenta dificultades. El SDBT-MSX

resulta ideal para cualquier aplicación estándar, en particular, en la

automatización de procesos de fabricación y en la industria electrónica/

manipulación de piezas pequeñas.

Pinza de forma adaptativa DHEF
Pinza de forma adaptativa DHEF Sujeción suave

Inspirada en la naturaleza, la cual ha diseñado una solución basada

en un principio único que le permite capturar presas de lo más diversas.

Este principio se puede utilizar también en las aplicaciones de

su nave industrial.

Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Sistemas de manipulación
Sistemas de manipulación La gran diversidad: estándar, alto dinamismo, compacto y soluciones personalizadas

Festo le ofrece una gran variedad de sistemas de manipulación para las aplicaciones más diversas. Desde soluciones estándar para aplicaciones habituales hasta soluciones individuales. Además, nuestros sistemas listos para instalar, nuestro software y nuestros servicios garantizan una reducción de los costes. Le apoyamos en todo momento, desde la planificación del proyecto y el montaje hasta la puesta en funcionamiento.

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Sistemas de manipulación y Handling Guide Online
Sistemas de manipulación y Handling Guide Online Obtenga el sistema de manipulación en tres pasos

Festo le ofrece una gran variedad de sistemas de manipulación para las aplicaciones más diversas. Gracias a la nueva herramienta en línea "Handling Guide Online" podrá configurar y solicitar su sistema estándar de manipulación en tiempo récord.

Sistema de manipulación compacto
Sistema de manipulación compacto Manipulación versátil


Atornillar, dispensar, probar, soldar, agarrar, abrir, cerrar depósitos y mucho más: la sistema de manipulación compacto es la base para las más diversas aplicaciones desktop. Este kit adaptado de cinemática, control
y software le permite ahorrar dinero y reducir el tiempo de lanzamiento al mercado: desde el desarrollo hasta la programación y la puesta en funcionamiento.

Catálogo de piezas de recambio
Catálogo de piezas de recambio Búsqueda rápida de repuestos para productos configurados, como p. ej. terminales de válvulas y unidades de mantenimiento
Guía de productos
Guía de productos
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización Los estrellas de la neumática
World of Automation
World of Automation Mundo automatizado -- Competencia desde los componentes individuales hasta los sistemas de control.

Nuestra presentación del sistema estático multipieza ofrece una descripción
detallada de:
• Cómo se pueden conectar e integrar los productos de Festo en diferentes
protocolos de bus de campo y Ethernet utilizados en el sector de la
tecnología de la automatización.
• Cómo se relacionan entre sí las jerarquías de comunicación.
• Qué conceptos de red e instalación admite Festo: para el control de
fluidos y de movimiento, para la automatización de la fábrica y de los
procesos, y para la industria 4.0

Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
  • Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
  • Las normas en la neumática
  • Preparación del aire comprimido
  • Condiciones para la utilización de válvulas
  • Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
  • Condiciones para la utilización de actuadores
  • Diagrama presión-fuerza
  • Diagrama de pandeo
  • Consumo de aire
  • La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
  • Directivas UE / Certificación
  • Design – apropiado para salas limpias
  • Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
  • Clases de resistencia a la corrosión CRC
  • Clases de protección según IEC/EN 60529
  • Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
  • Supresión del arco voltaico
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Pórtico horizontal de dos ejes EXCM
Pórtico horizontal de dos ejes EXCM Ideal para aplicaciones de sobremesa

Allí donde cada milímetro cuenta: el pórtico horizontal compacto de

dos ejes EXCM. Gran funcionalidad combinada con diseño xtremadamente

compacto y máxima cobertura del espacio de trabajo

Anton Paar - Automatización de la preparación de muestras de laboratorio
Anton Paar - Automatización de la preparación de muestras de laboratorio Manipulación precisa de fluidos viscosos

Los laboratorios de la industria química, petroquímica, farmacéutica o alimentaria optan cada vez con mayor frecuencia por automatizar las operaciones necesarias para la preparación de muestras. El procesador modular de muestras, desarrollado recientemente por el fabricante global de aparatos de laboratorio Anton Paar, es una buena solución para realizar esa tarea.

Dispensing – bdtronic GmbH
Dispensing – bdtronic GmbH Detailed user report

Protecting electronics with a compact handling system

HGO_Tutorial_2_Americas_ES_HD
HGO_Tutorial_1_Americas_ES_HD
HGO_Tutorial_3_Americas_ES_SD
13 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS