Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
PSI 929.22 Actuador giratorio DFPD-C para la industria química
PSI 929.22 Actuador giratorio DFPD-C para la industria química ¡Robusto y seguro!

Equipado para las condiciones duras en la industria química: gracias a la interfaz NAMUR conforme a VDI/VDE 3847, la culata con tratamiento de anodizado duro, los tornillos prisioneros de regulación para ajuste de las posiciones finales, el anillo de centrado del eje y el paquete de resortes exentos de materiales no ferrosos, los DFPD-C y DFPD-C-VDE2 se convierten en la nueva referencia para actuadores giratorios en la industria química.

Actuador giratorio DFPD
Actuador giratorio DFPD ¡Utilización versátil!

DFPD – La nueva referencia en actuadores giratorios. Como actuador independiente o como componente de una válvula de procesos totalmente automatizada de Festo: el momento de giro de 10 … 480 Nm, el ángulo de rotación de hasta 180° y la disponibilidad de ejecuciones resistentes a la corrosión convierten al DFPD de simple o doble efecto en la solución idónea para válvulas de bola, compuertas de cierre y compuertas de aire en las industrias química, farmacéutica y de bebidas, así como también para las soluciones en tratamiento de aguas.

Actuador giratorio DFPD-HD
Actuador giratorio DFPD-HD ¡Gran rendimiento!

DFPD-HD – con este nuevo componente se amplía la familia de los actuadores giratorios DFPD. Con un momento de giro de hasta 32 000 Nm, el accionamiento Scotch-Yoke resulta ideal para el control y regulación de válvulas de bola, válvulas de ventilación y de mariposa, por ejemplo, en centrales eléctricas, en la industria química o en el tratamiento de aguas. Siempre en la brecha, cuando lo importante es contar con soluciones fiables y seguras.

 

Process Automation – Products & Services Offer
Process Automation – Products & Services Offer Overview of complete automation systems and products for process automation

For years, Festo has been developing process automation solutions for a broad range of industry sectors. By transferring our experience from one industry to another, we take advantage of valuable synergies and create economies of scale.

Benefit from our worldwide network of know-how and our broad product portfolio!

Pinza de forma adaptativa DHEF Sujeción suave

Inspirada en la naturaleza, la cual ha diseñado una solución basada

en un principio único que le permite capturar presas de lo más diversas.

Este principio se puede utilizar también en las aplicaciones de

su nave industrial.

Festo DGTZ PSI ES142458
Festo DGTZ PSI ES142458 Compacto y duradero

Incrementar la productividad de nuestros clientes es un objetivo

empresarial bien claro para Festo. Usted nos ha dicho lo que le

hace falta. El cilindro Twin DGTZ ha sido optimizado para reducir

su tamaño y es el resultado de los requisitos que usted nos ha

hecho llegar.

Cilindro compacto ADN-...-C (ISO)
Cilindro compacto ADN-...-C (ISO) Diseño y rendimiento

Allí donde escasea el espacio, cada gramo cuenta y solo se requiere

lo más importante: este es el lugar perfecto para el ADN-…-C.

Su robusto diseño según la norma ISO y sus más de 350 variantes en

los más diversos tamaños, longitudes y amortiguaciones le confieren

un gran atractivo para muchas aplicaciones.

Cilindros redondos DSNU-S-..., DSNU-...
Cilindros redondos DSNU-S-..., DSNU-... ¡Los esbeltos! - Ahorro de espacio

¿El DSNU según norma ISO o el DSNU-S, aún más pequeño y esbelto?

Los cilindros redondos DSNU son siempre la solución correcta

cuando se trata de alto rendimiento y de dimensiones compactas.

Gracias a sus variantes de uso universal, son la opción ideal cuando

lo que cuenta es un funcionamiento suave y una alta resistencia a

la corrosión y a los productos químicos.

Guia de productos Process Automation 2020_ES
Guia de productos Process Automation 2020_ES
¡Compacta o de alto flujo!
¡Compacta o de alto flujo! Regresando a lo básico: Serie de válvulas individuales VUVG-LK y VUVS-LK

Las válvulas VUVG-LK y VUVS-LK le resolverán fácilmente las

aplicaciones mas comunes con el extraordinario nivel de calidad de Festo que usted conoce y confía, con un valor excepcional.

 

Las Estrellas de la Automatización
Las Estrellas de la Automatización Su aliado en manufactura y automatización de procesos

Busque la Estrella cuando seleccione productos en el catálogo.

Novedades 2020
Novedades 2020 Digitalización para mayor productividad

Esta edición de las novedades de 2020 que sostiene en sus manos

es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted

este año en compañía de Festo.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.

Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros

compactos ADN-S, complementan la gama de productos.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles

posibles: mecánico, eléctrico y de software.

Soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire
Soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire

Nuestras soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire son adecuadas para todos los segmentos de la industria en los que se empleen gas, aceite, carbón o biomasa para distintos procesos y sea necesario regular la alimentación de aire con la máxima precisión y fiabilidad.

PSI_148_3_DACS_es_V01
PSI_148_3_DACS_es_V01 Freno de inmovilización DACS / Cilindro con freno de inmovilización DFLC / DFLG

Parada total en un tiempo mínimo: el modo de operación de este

freno de inmovilización permite procesos de frenado que tienen una

importancia extrema en el caso de aplicaciones de seguridad. El

vástago aplicado actúa en cuanto recibe una señal, a pesar de las

cargas y de las altas velocidades.
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
Válvula aprisionadora para aplicaciones de servicio pesado
Válvula aprisionadora para aplicaciones de servicio pesado Desgaste extremadamente bajo

La válvula aprisionadora para servicios pesados es ideal para uso

con fl uidos abrasivos o corrosivos, pastas, pulpas, polvos o medios

con un alto contenido de sólidos. Su alto rendimiento, su desgaste

extremadamente bajo y su larga vida útil en modo abierto y cerrado,

así como en aplicaciones de control proporcional la hacen muy ade

cuada para su uso en procesamiento de minerales, en la industria

del cemento y la construcción, en la producción de hierro y acero,

en metalurgia y fundiciones, o en la producción de aluminio.

Sensor electrónico de proximidad SDBT-MSX
Sensor electrónico de proximidad SDBT-MSX La puesta en funcionamiento más sencilla con Teach in automático

El primer sensor de proximidad con ajuste automático del punto de

conmutación. La puesta en funcionamiento de un sensor de proximidad

nunca fue tan sencilla. Gracias a su amplia área de detección

de 20 mm, este sensor ofrece una instalación sencilla y segura, pre

cisamente

cuando el montaje presenta dificultades. El SDBT-MSX

resulta ideal para cualquier aplicación estándar, en particular, en la

automatización de procesos de fabricación y en la industria electrónica/

manipulación de piezas pequeñas.

Catálogo de productos para la automatización de procesos
Catálogo de productos para la automatización de procesos
Pinza de forma adaptativa DHEF
Pinza de forma adaptativa DHEF Sujeción suave

Inspirada en la naturaleza, la cual ha diseñado una solución basada

en un principio único que le permite capturar presas de lo más diversas.

Este principio se puede utilizar también en las aplicaciones de

su nave industrial.

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG
Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG ¡Combinados con inteligencia!

Una combinación ideal y más compacta que nunca: la instalación en armario de maniobra con el sistema de automatización CPX-E y el terminal de válvulas VTUG. Esta solución completa apenas requiere trabajos de tendido de tubos.

 

Product flyer Process Industry
Product flyer Process Industry Two pager

Automation for the requirements

in the process industry

Catálogo de piezas de recambio
Catálogo de piezas de recambio Búsqueda rápida de repuestos para productos configurados, como p. ej. terminales de válvulas y unidades de mantenimiento
Guía de productos
Guía de productos
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización Los estrellas de la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
  • Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
  • Las normas en la neumática
  • Preparación del aire comprimido
  • Condiciones para la utilización de válvulas
  • Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
  • Condiciones para la utilización de actuadores
  • Diagrama presión-fuerza
  • Diagrama de pandeo
  • Consumo de aire
  • La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
  • Directivas UE / Certificación
  • Design – apropiado para salas limpias
  • Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
  • Clases de resistencia a la corrosión CRC
  • Clases de protección según IEC/EN 60529
  • Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
  • Supresión del arco voltaico
Suscripción al RSS