Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
PSI_117_2 Actuador giratorio de doble émbolo DRRD
PSI_117_2 Actuador giratorio de doble émbolo DRRD Potencia compacta

El nuevo actuador giratorio de doble émbolo DRRD combina una
mayor resistencia a esfuerzos, excelente precisión y gran eficiencia
económica. Ofrece los momentos de giro necesarios desde 0,2 hasta
112 Nm a partir de tamaños relativamente pequeños, por lo que se
trata de un producto de precio claramente más ventajoso.

DRRD
DRRD
Animación actuador giratorio de émbolo DRRD
Animación actuador giratorio de émbolo DRRD
Poster Mailing: Estrellas de la neumática
Poster Mailing: Estrellas de la neumática Lo que las máquinas desean.

Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas, que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simplifican el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad.

Product video: Twin piston semi-rotary drive DRRD 2013, EN, 1.48 min MP4
Prensado
Prensado Breve ejemplo de aplicación

Aplicaciones de ejemplo

„Stars of pneumatic – festo core product range” , Easy Clip
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH Breve ejemplo de aplicación

Control de calidadde placas bipolares para pilasde combustible

Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización Los estrellas de la neumática
Eje en voladizo con correa dentada ELCC
Eje en voladizo con correa dentada ELCC Potencia y dinamismo para unos ciclos más rápidos

Extremadamente rígidos y ligeros, rápidos y seguros. Los potentes ejes en voladizo ELCC van sobre ruedas en muchos patinetes. Por ejemplo, en la paletización o el montaje de cajas de cartón en la industria del embalaje, para diversas tareas de posicionamiento con carreras largas en vertical, horizontal, o en otros ángulos de montaje, cuando el eje tiene que retirarse del espacio operativo. El perfil se mueve dentro y fuera del espacio operativo.

Front Unit
Front Unit Su interfaz para la pieza

Festo ofrece componentes

que abarcan desde el simple

movimiento de sujeción hasta

elementos que producen el giro

de una pieza, el atornillado y el

proceso de la unidad frontal

(el aparato principal considerado

como unidad).

Movilidad eléctrica
Movilidad eléctrica Fabricación de baterías y cadena cinemática

Desde la célula de batería, pasando por el módulo, hasta su instalación en el vehículo eléctrico: tenemos la solución de automatización perfecta para cada producción. ¡Convénzase por sí mismo!

Su socio para la automatización: Montaje de piezas pequeñas e industria electrónica
Su socio para la automatización: Montaje de piezas pequeñas e industria electrónica

Rápida, precisa, con procesos fiables y a bajo costo: esos son los criterios esenciales para una automatización eficiente en materia de montaje de piezas pequeñas y en electrónica. Festo conoce los retos que sus clientes deben superar en los procesos de producción. Sobre la base de nuestros conocimientos técnicos confeccionamos soluciones de automatización apropiadas, compactas y económicas, con las que es posible reducir los costos de producción.

 

 

 

 

Handling Systems_HGO_Brochure_Americas_ES
Handling Systems_HGO_Brochure_Americas_ES
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Sistemas de manipulación
Sistemas de manipulación La gran diversidad: estándar, alto dinamismo, compacto y soluciones personalizadas

Festo le ofrece una gran variedad de sistemas de manipulación para las aplicaciones más diversas. Desde soluciones estándar para aplicaciones habituales hasta soluciones individuales. Además, nuestros sistemas listos para instalar, nuestro software y nuestros servicios garantizan una reducción de los costes. Le apoyamos en todo momento, desde la planificación del proyecto y el montaje hasta la puesta en funcionamiento.

Eficiencia-energética@Festo
Eficiencia-energética@Festo
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Product Overview Cleanroom ES
Product Overview Cleanroom ES Series products for the clean room
  • Tested to VDI 2083-9.1
  • Classified to ISO 14644
Stama Maschinenfabrik GmbH
Stama Maschinenfabrik GmbH Detailed user report

Milling-turning centres from Stama with integrated automation solution from Festo

Novedades 2019
Novedades 2019 Digitalización para mayor productividad

Esta edición de las novedades de 2019 que sostiene en sus manos

es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted

este año en compañía de Festo.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.

Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros

compactos ADN-S, complementan la gama de productos.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles

posibles: mecánico, eléctrico y de software.

Guía de productos
Guía de productos
High throughput DNA extraction system - Synchron Lab Automation
High throughput DNA extraction system - Synchron Lab Automation Detailed user report

The Dutch company Synchron Lab Automation developed an automated DNA extraction system with very high throughput rates by working very closely together with Festo. As a result, customers in the seed industry can collect DNA from up to 40,000 samples per day.

Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

SupraMotion 2016
SupraMotion 2016 Hovering transportation and gripping

With SupraMotion 2016, Festo presents three more
superconductive applications and their potential for factory and process
automation.





SupraMotion 3.0 – automation modules with superconductivity
SupraMotion 3.0 – automation modules with superconductivity Superconductors and their potential for industrial automation

There are already various technologies for holding objects in position or moving them whilst hovering. With the amazing properties of superconductors, however, completely new applications for the automation sector are conceivable

Purchasing guidelines 2017/2018
Purchasing guidelines 2017/2018
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

A punto para la automatización con IO-Link
A punto para la automatización con IO-Link Punto a punto

Con la tecnología estandarizada IO-Link (IEC 61131-9), la comunicación con sensores y actuadores es más fácil y económica. Sin cableados complejos y con escasos requisitos de materiales, emplea la perfeccionada y económica técnica de conexión con 3 o 5 cables en la conexión punto a punto.

Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.