Eje en voladizo con cremallera EHMH
Titulo:
Eje en voladizo con cremallera EHMH
Subtítulo:
Ideal para cargas pesadas
Descripción:

En sistemas de manipulación, el eje en voladizo EHMH desplaza cargas útiles de hasta 200 kg de forma extraordinariamente dinámica y con una ligereza precisa. Porejemplo, durante el paletizado y el apilamiento en las industrias del embalaje y del automóvil, o al cargar y descargar máquinas herramienta. La tecnología de cremallerapiñón destaca además por su larga vida útil.

Tipo de documento:
Información de producto
Titulo Versión
Eje en voladizo con cremallera EHMH
Eje en voladizo con cremallera EHMH
Cantilever axis with gear rack EHMH
Cantilever axis with gear rack EHMH
Auslegerachse mit Zahnstange EHMH
Auslegerachse mit Zahnstange EHMH