Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
CPX
CPX
La mayor productividad para usted: el terminal CPX.
La mayor productividad para usted: el terminal CPX. Plataforma de automatización

La solución eléctrica, fl exible y directa para I/O remotas o como complemento ideal a un terminal de válvulas o como plataforma de automatización. El CPX es la plataforma perfecta para los periféricos eléctricos. Con el CPX se enlazan cadenas de mando neumáticas y eléctricas de manera sencilla, rápida, flexible y sin problemas en todos los conceptos de automatización y hasta en los estándares específicos de su empresa.

 

Poster: Su socio para la automatización de procesos
Poster: Su socio para la automatización de procesos
Automatizatión eléctrica - vista general de productos
Automatizatión eléctrica - vista general de productos ¡Conectividad total de la pieza a la nube!

Cuando el control, el servoaccionamiento y el sistema
mecánico encajan a la perfección: confi guración sencilla con PositioningDrives y puesta en funcionamiento con unos pocos clics con Festo Automation Suite.

CPX terminal - PROFINET bus interface
CPX terminal - PROFINET bus interface CPX-FB43, CPX-M-FB44/45

Seamless connectivity!

PROFINET, the world’s leading Ethernet-based protocol for industrial automation, offers you direct access and seamless connectivity from the management level to the field level. The new bus interfaces FB43/44/45 of the automation platform CPX are equipped with the latest hardware and software chip technology and are fully compatible with the predecessor series FB3x.

Libro blanco: Automatización de válvulas de proceso para apertura y cierre
Libro blanco: Automatización de válvulas de proceso para apertura y cierre Una comparación de tipos de control para actuadores neumáticos

Las válvulas de proceso para apertura y cierre pueden automatizarse de diversas maneras mediante sistemas neumáticos. Este libro blanco analiza la automatización con válvula individual, terminal de válvulas y terminal de válvulas digital, y compara estos tres tipos de control en lo referente a:

• Hardware/componentes requeridos y los correspondientes

trabajos

de instalación

• Costes de inversión

• Posibilidades de ahorro de aire comprimido e incremento de la

eficiencia energética

• Posibilidades de diagnosis y mantenimiento

• Posibilidades de integración de funciones

• Aplicaciones prácticas en circuitos orientados a la seguridad

• Aplicaciones prácticas en atmósferas potencialmente explosivas

Bolas de fibra contra microcontaminantes
Bolas de fibra contra microcontaminantes Festo automatiza el primer sistema en el mundo con Fuzzy Filter® para eliminar microplásticos y medicamentos

Cada año Alemania consume 8000 toneladas de medicamentos y solo por el Rin fluyen 10 toneladas de microplásticos. Las plantas convencionales de tratamiento de aguas residuales no pueden procesar tantos microcontaminantes. Por ello, la ciudad de Barntrup, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, ha equipado su planta de tratamiento de aguas residuales con una fase de limpieza para microcontaminantes, única en el mundo con los denominados Fuzzy Filter® de Bosman y automatización neumática de Festo.

El equipo de carga y descarga inteligente
El equipo de carga y descarga inteligente Control descentralizado para la manipulación de material a granel

A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

Soluciones de automatización de encuelladeros en las industrias del petróleo y el gas
Soluciones de automatización de encuelladeros en las industrias del petróleo y el gas

Pocos entornos son tan exigentes como las plataformas petrolíferas. Los materiales están sometidos a grandes cargas y la corrosión se acelera por la acción del agua, la sal y el viento, así como por lasfluctuaciones meteorológicas. El Festo Motion Terminal de última generación y el terminal de válvulas VTUG con la tecnología más moderna, en combinación con nuestros armarios de maniobra, ofrecen soluciones fiables y estables para la automatización de encue lladeros en condiciones extremadamente difíciles.

A punto para la automatización con IO-Link
A punto para la automatización con IO-Link Punto a punto

Con la tecnología estandarizada IO-Link (IEC 61131-9), la comunicación con sensores y actuadores es más fácil y económica. Sin cableados complejos y con escasos requisitos de materiales, emplea la perfeccionada y económica técnica de conexión con 3 o 5 cables en la conexión punto a punto.

Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas

Resumen de las series de válvulas:

De las válvulas individuales a la plataforma de automatización.

Automatización con integración de funciones
Automatización con integración de funciones Módulos neumáticos y eléctricos del terminal de válvulas CPX/MPA/VTSA

En general la plataforma de automoción CPX

 

Una sola plataforma para:

• Tareas digitales y analógicas estándar

• Tareas I/O muy exigentes con diagnóstico por canal individual y parametrización

• Tareas de medición de temperatura, recorrido y presión

• Funciones de seguridad eléctricas y neumáticas

• Diagnóstico completo integrado y Condition Monitoring

• Sistema de instalación descentralizado de nivel inferior 

 

Combinación directa de la información con las acciones del proceso:

• Válvulas servopilotadas o para procesos continuos

• Válvulas de mando para cilindros, pinzas, vacío

• Reguladores de presión

• Sistemas de posicionamiento servoneumáticos

• Actuadores eléctricos y ejes 

 

Selección del control mediante bus de campo/Ethernet como I/O remotas o con los controladores Front-End:

• CPX-FEC (mando pequeño de Festo)

• CPX-CEC (control CODESYS con procesador de 32 bits, 400 MHz, Master CANopen)

• PC Worx (controlador para entornos de control de Phoenix Contact)

 

Documento técnico: Sistemas según el principio de modularidad
Documento técnico: Sistemas según el principio de modularidad Automatización modular con terminales de válvulas

Los fabricantes deben acostumbrarse cada vez más a un mercado que realiza encargos más pequeños y de diversos tipos de productos.

Por este motivo, los sistemas según el “principio de modularidad” son la respuesta acertada. Los usuarios pueden añadir o quitar módulos

según sus necesidades. Esto se logra solo con automatización modular.

Animation CPX Terminal
Animation CPX Terminal
Conceptos de automatización con neumática
Conceptos de automatización con neumática Una comparación entre válvulas individuales y terminales de válvulas

Para controlar válvulas neumáticas automatizadas, ¿utilizar válvulas individuales o terminales de válvulas? ¿Cuáles son las diferencias técnicas y económicas entre ambas posibilidades? Comparación entre ambas posibilidades aplicando el criterio de los costes. ¿Qué diferencias existen en la fase de la puesta en funcionamiento? ¿Qué posibilidades de diagnóstico ofrecen los terminales de válvulas, con el fin de reducir los tiempos de paralización imprevistos? En el presente documento se ofrecen respuestas a esas preguntas.

Servoneumática
Servoneumática ¿Cuándo usar la servoneumática? Su aplicación decide.

Desde el controlador hasta el actuador: con la gama de productos de Festo se pueden realizar sistemas servoneumáticos de forma realmente sencilla, a la vez que se pueden integrar perfectamente en el entorno CPX, con conexión de bus de campo integral.

Integrated Controller CPX-CEC A smart automation solution for drinking water treatment

Complete automated sandfiltration unit for maximum safety and reduced energy consumption – in case of emergency even without power supply.

Plataforma independiente desde el control hasta el Front End
Plataforma independiente desde el control hasta el Front End
Info Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
Info Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad ¡Gran caudal!

VTSA – Ideal para una máxima integración de funciones neumáticas y eléctricas Único en todo el mundo: combinación de 5 tamaños de válvulas en un terminal de válvulas – hasta el tamaño 2, incluso sin placas adaptadoras. ISO 15407-2 e ISO 5599-2 al 100 % e integración perfecta. Aplicable también como solución completa de instalación en máquinas grandes. O también como VTSA-F de caudal optimizado.

Novedades 2021
Novedades 2021 Innovaciones para una mayor productividad

Tanto LifeTech, como eficiencia energética, digitalización, automatización eléctrica o de procesos: en las novedades para 2021 encontrará las tendencias en automatización para su sector.

Southeast Asia Selected Products
Southeast Asia Selected Products
Process Automation – Products & Services Offer
Process Automation – Products & Services Offer Product range for process automation

For years, Festo has been developing process automation solutions for a broad range of industry sectors. By transferring our experience from one industry to another, we take advantage of valuable synergies and create economies of scale.

El programa básico de Festo
El programa básico de Festo La sencillez: parte de la solución
Products for Your Everyday Automation Needs
Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

PA-Toolkit: biblioteca para CODESYS
PA-Toolkit: biblioteca para CODESYS ¡Conforme con MTP!

Con el PA-Toolkit de Festo es posible implementar de forma intuitiva la lógica de automatización de unidades y módulos de la ingeniería de procesos. La biblioteca para CODESYS se puede utilizar sin conocimientos avanzados para la programación de aplicaciones. Es una herramienta perfecta para la automatización de sistemas modulares de acuerdo con el estándar MTP, el cual presupone un controlador para cada módulo del sistema.

Potencia y resistencia en acción
Potencia y resistencia en acción Actuador lineal DFPL para la industria con ambientes altamente agresivos

Los nuevos actuadores de grandes diámetros DFPL son potentes, económicos y técnicamente consolidados.

 

Industria textil
Industria textil

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG
Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG ¡Combinados con inteligencia!

Una combinación ideal y más compacta que nunca: la instalación en armario de maniobra con el sistema de automatización CPX-E y el terminal de válvulas VTUG. Esta solución completa apenas requiere trabajos de tendido de tubos.

 

18 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS