Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
A punto para la automatización con IO-Link
A punto para la automatización con IO-Link Punto a punto

Con la tecnología estandarizada IO-Link (IEC 61131-9), la comunicación con sensores y actuadores es más fácil y económica. Sin cableados complejos y con escasos requisitos de materiales, emplea la perfeccionada y económica técnica de conexión con 3 o 5 cables en la conexión punto a punto.

Regulador de presión proporcional VPPM IO-Link
Regulador de presión proporcional VPPM IO-Link ¡Descentralizada!

VPPM es la primera válvula proporcional con conexiones de tecnología IO-Link e I-Port. Excelente: la sencilla parametrización y la estable transmisión de datos. Gracias a la velocidad de transmisión COM3 de 230 kB/s y ciclos de 0,4 ms, es posible transmitir paquetes de datos de manera segura y muy rápida.

Envasado y embalaje - Thimonnier
Envasado y embalaje - Thimonnier Artículos de la revista para clientes tia 2.2017

Envasado y embalaje con IO-Link            

El arte de diseñar cocinas - nobilia / Hüttenhölscher
El arte de diseñar cocinas - nobilia / Hüttenhölscher Artículos de la revista para clientes tia 1.2018

Montaje plenamente automatizado con IO-Link®

Sensor de caudal SFAW
Sensor de caudal SFAW Control de fluidos

Ideal para el control de circuitos de refrigeración, como p. ej. en pinzas de soldadura de la industria automovilística o en aplicaciones Front End en la industria de semiconductores y electrónica: el nuevo sensor de caudal SFAW mide el caudal, el consumo y la temperatura de los fl uidos en los márgenes de medición 1,8 … 32 l/min y 5 … 100 l/min.

Sistema de mando modular CPX-E
Sistema de mando modular CPX-E ¡Alto rendimiento!

El potente sistema de automatización para fábricas y procesos con
certificaciones NE21 específicas: concebido como control maestro
EtherCAT y Motion Controller en IP20 convierte a CPX-E en el sistema
de mando central para la técnica de manipulación. Además
dispone de varios módulos de bus compactos y económicos para ser
utilizados como Remote I/O.

La mayor productividad para usted: el terminal CPX.
La mayor productividad para usted: el terminal CPX. Plataforma de automatización

La solución eléctrica, fl exible y directa para I/O remotas o como complemento ideal a un terminal de válvulas o como plataforma de automatización. El CPX es la plataforma perfecta para los periféricos eléctricos. Con el CPX se enlazan cadenas de mando neumáticas y eléctricas de manera sencilla, rápida, flexible y sin problemas en todos los conceptos de automatización y hasta en los estándares específicos de su empresa.

 

La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional
Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional

Ventaja tecnológica en detalle:

• Control de sensores múltiples para mayor precisión

• Integración de funciones neumáticas y eléctricas y ampliaciones

de funciones con VPPM en CPX/MPA

• Regulación variable de zonas de presión para mayor flexibilidad

•Tres ajustes previos facilitan la regulación

• Multiplexación con CPX/MPA

• Entrada externa para sensores en VPPX

• VPPM IO-Link

• VPPL regulación de alto nivel (10 … 40 bar)

 

Sensor de presión SPAN
Sensor de presión SPAN ¡Extremadamente mente compacto!

El económico sensor de presión SPAN convence con su máxima flexibilidad gracias a sus salidas eléctricas conmutables, así como a sus diferentes márgenes de presión y conexiones neumáticas. Gracias a su compacta construcción de 30 × 30 mm, a sus muchas variantes y a una sencilla configuración por menús, este sensor resulta ideal para una enorme variedad de campos de aplicación.

Pressure sensor and pressure transmitter SPAU
Pressure sensor and pressure transmitter SPAU Maximum flexibility!

The sensor SPAU for pressure measurement, pressure monitoring and pressure sensing keeps pressure levels permanently under control, ensuring more productivity and process reliability. As well as quicker system commissioning.

Sensor de caudal SFAH
Sensor de caudal SFAH
Estudio de cinemática delta con CPX/EMCA
Estudio de cinemática delta con CPX/EMCA Robótica sin armario de maniobra!

Robótica con la industria 4.0 en perspectiva: módulo de manipulación

de alta velocidad EXPT con CPX/EMCA. En el nuevo “accionamiento integrado” EMCA, la tecnología de control CPX de Festo del entorno IP65/67 y una gran cantidad de integración de funciones permiten una operatividad robótica casi revolucionaria sin armario de maniobra. La innovadora y económica combinación de componentes estándar saca ventaja del software y hardware de última generación de Festo. Y aún ofrece más:

Transmisor de posiciones para SDAT-MHS con ranura en T
Transmisor de posiciones para SDAT-MHS con ranura en T Programable

No importa si se trata de la monitorización del proceso de atornillado, remachado, soldadura por ultrasonido, prensado y bloqueo, o bien si se trata de la detección de objetos: la posición del émbolo siempre se debe registrar con precisión de repetición. Ahora existe una alternativa mucho más ventajosa en comparación con los sistemas de medición de recorrido o potenciómetros mecánicos de precios más elevados: la solución programable SDAT-MHS para la

retroseñal analógica.

MPS® TS Compact Trainer I4.0
MPS® TS Compact Trainer I4.0 Industry 4.0 for preliminary vocational training

The MPS® transfer system forms the basis for the MPS® TS Compact Trainer I4.0. An RFID read/write system that communicates with the controller via an IO-Link® interface is responsible for exchanging data with the intelligent workpiece. The PLC is equipped with an integrated web server, ensuring fast process diagnostics using standardized IT technology. The Raspberry Pi that provides the data center enables stat uses to be archived, evaluated, and displayed via the web server.

Sensores optoelectrónicos SOOE
Sensores optoelectrónicos SOOE Compactos y flexibles

Con SOOE tiene a su disposición para la detección de objetos todas las funciones ópticas en un cuerpo de sensor idéntico. Desde la barrera de luz unidireccional, hasta el sensor de distancia: usted utiliza las tecnologías más innovadoras y reduce la diversidad de componentes gracias al montaje universal.

 

Generador de vacío OVEM
Generador de vacío OVEM
Flow sensor SFAW
Flow sensor SFAW
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH Breve ejemplo de aplicación

Control de calidadde placas bipolares para pilasde combustible

Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas

Resumen de las series de válvulas:

De las válvulas individuales a la plataforma de automatización.

Fácil de encontrar
Fácil de encontrar
Animación CTEU
Animación CTEU
Producción rentable en la industria de la producción y la transformación de la madera
Producción rentable en la industria de la producción y la transformación de la madera

La misma versatilidad que tiene la madera como materia prima se muestra también en los procesos de su sector industrial. En este contexto, las máquinas con una técnica de automatización innovadora ofrecen ventajas económicas decisivas.

 

Realización de pruebas – Visatronic GmbH
Realización de pruebas – Visatronic GmbH Breve ejemplo de aplicación

Comprobación automática de placasde circuitosimpresos

Serie de válvulas y terminales de válvulas VG
Serie de válvulas y terminales de válvulas VG

Compactas, de gran caudal y de uso universal. Desde la válvula individual

hasta el terminal de válvulas adecuado para bus de campo. Ideal

para todas las aplicaciones en las que el precio es un factor importante.

Vacuum generator OVEM/OVEL
Vacuum generator OVEM/OVEL 2017, 2:28 min, mp4

OVEM is a compact unit with a large variety of individually selectable functions. Five performance classes and the new IO-Link communication standard make it the ideal solution for every application.

Prueba – PKC Electronics
Prueba – PKC Electronics Breve ejemplo de aplicación

Prueba automatizada de la pantalla táctil y las teclas de los terminales móviles

Actuador giratorio eléctrico EMRO
Actuador giratorio eléctrico EMRO Giros exigentes

El actuador giratorio ERMO es ideal como solución completa para

girar y orientar piezas o para tareas de giro con cargas elevadas. La

solución completa también es ideal para aplicaciones de plato divisor

sencillas, p. ej., en puestos de trabajo manual.

Soldadura – 3CON
Soldadura – 3CON Breve ejemplo de aplicación

Equipo de soldadura para uniones de paneles de puerta y piezas interiores de automóvil

PSI 909.7: EHMD módulo de sujeción y giro
PSI 909.7: EHMD módulo de sujeción y giro Giro y sujeción

El módulo de giro y sujeción más compacto de su clase es ideal para la manipulación de objetos pequeños en muchas aplicaciones. El EHMD es especialmente adecuado para la automatización de laboratorios, p. ej. para abrir fácilmente los frascos de muestras más diversos.

 

30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.