Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
Titulo:
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
Subtítulo:
¡Gran caudal!
Descripción:

VTSA – Ideal para una máxima integración de funciones neumáticas y eléctricas Único en todo el mundo: combinación de 5 tamaños de válvulas en un terminal de válvulas – hasta el tamaño 2, incluso sin placas adaptadoras. ISO 15407-2 e ISO 5599-2 al 100 % e integración perfecta. Aplicable también como solución completa de instalación en máquinas grandes. O también como VTSA-F de caudal optimizado.

Tipo de documento:
Información de producto PSI+ VTSA
Titulo Versión
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
ISO valve terminal VTSA – maximum functionality
ISO valve terminal VTSA – maximum functionality
Normventilinsel VTSA – maximale Funktionalität
Normventilinsel VTSA – maximale Funktionalität
Terminal de distributeurs ISO VTSA - un maximum
Terminal de distributeurs ISO VTSA - un maximum
Wyspa zaworowa ISO VTSA – maksymalna funkcjonalność
Wyspa zaworowa ISO VTSA – maksymalna funkcjonalność
Пневмоостров VTSA с монтажной плитой по ISO –
Пневмоостров VTSA с монтажной плитой по ISO –