A punto para la automatización con IO-Link
Titulo:
A punto para la automatización con IO-Link
Subtítulo:
Punto a punto
Descripción:

Con la tecnología estandarizada IO-Link (IEC 61131-9), la comunicación con sensores y actuadores es más fácil y económica. Sin cableados complejos y con escasos requisitos de materiales, emplea la perfeccionada y económica técnica de conexión con 3 o 5 cables en la conexión punto a punto.

Tipo de documento:
Información de producto
Titulo Versión
All set for automation with IO-Link
All set for automation with IO-Link
Startklar für die Automatisierung mit IO-Link
Startklar für die Automatisierung mit IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Tutto è pronto per l'automazione con IO-Link
Tutto è pronto per l'automazione con IO-Link
带 IO-Link 的全系列产品,用于自动化
带 IO-Link 的全系列产品,用于自动化