Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Actualidad

Firmware 24/9/2019 Firmware CDSB-A1

Firmware data for the Operator unit CDSB

 

New Features:

 

  • Parameter & Firmware file transfer of CDSB & CMMT  (upload and download)

 

Fixed Bugs:

 

 

Supported systems:

  • Operator unit CDSB-A1 (8070984)

 

V3.0.0
Firmware 26/7/2019

Firmware for integrated drive EMCA-EC-67-...-EP (Ethernet/IP)

  • v1.4.0.2
  • v1.2.0.24
  • v1.2.0.8
  • v1.0.0.70


Supported systems:

  • Integrated Drive EMCA-EC-67- (1509036)
  • Integrated Drive EMCA-EC-67-M-1TE-EP (8061202)
  • Integrated Drive EMCA-EC-67-M-1TM-EP (8061204)
  • Integrated Drive EMCA-EC-67-S-1TE-EP (8061201)
  • Integrated Drive EMCA-EC-67-S-1TM-EP (8061203)
1.4.0.44
8/7/2019
PROFINET GSDML 18/7/2019 GSDML-File for CPX-AP-I
20/6/2019

Descargas más destacadas

CAD
Where can you obtain CAD data for Festo products? On the DVD-ROM version of the product catalogue from Festo, you can find CAD models of the products in all standard neutral formats.Our online catalogue provides up-to-date CAD data for almost all ...
USB driver

USB driver for Festo CPX-USB-Adapter (NEFC-M12G5-0.3-U1G5) with hardware version >= HW 10.09 only.
WHQL certified by Microsoft.

Supported OS:
Windows 7/8/8.1/10 (32/64 Bit)

Supported systems:

  • Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5 (547432)
  • Terminal CPX (197330)
6.7.3
19/5/2016
La mayor productividad para usted: el terminal CPX.
La mayor productividad para usted: el terminal CPX. Plataforma de automatización

La solución eléctrica, fl exible y directa para I/O remotas o como complemento ideal a un terminal de válvulas o como plataforma de automatización. El CPX es la plataforma perfecta para los periféricos eléctricos. Con el CPX se enlazan cadenas de mando neumáticas y eléctricas de manera sencilla, rápida, flexible y sin problemas en todos los conceptos de automatización y hasta en los estándares específicos de su empresa.

 

Suscripción al RSS