Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Industria química
Industria química Automatización en la industria química

Aumente la productividad y fiabilidad de sus equipos de producción involucrándonos lo antesposible en el proyecto de ingeniería. Desarrollamos la solución de automatización adecuada a sus requisitos específicos junto con usted. De esta manera se beneficia de una clara mejoría en seguridad y disponibilidad. Además, con un socio fuerte como Festo, mejora la eficiencia energética y reduce los costes totales de operación (TCO). Le asesoramos sobre las claras ventajas de trabajar con Festo, ya se trate de soluciones de sistemas, sistemas de automatización perfeccionados o componentes individuales.

PSI 929.20 Stainless steel filter regulator PCRP
PSI 929.20 Stainless steel filter regulator PCRP For harsh environments

In corrosive atmospheres or extreme temperatures from -60 °C to +80 °C, the extremely robust filter regulator PCRP performs well, offering high flow rates and reliable pressure control. The housing and interior are entirely made of premium stainless steel to ensure high corrosion resistance. The PCRP series is available in sizes ¼" and ½" with G or NPT threads.

PSI 929.18 Unidad de filtro y regulador LFR-…-EX4
PSI 929.18 Unidad de filtro y regulador LFR-…-EX4 ¡Gran caudal!

Gran resistencia y altas prestaciones: la unidad LFR-…-EX4 es perfecta para el uso en entornos exteriores corrosivos como, por ejemplo, los de la industria química. La nueva unidad de filtro y regulador está disponible, inicialmente, en los tamaños ¼" y ½" en G y NPT, por separado o en combinación con válvulas de proceso.

Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG
Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG ¡Combinados con inteligencia!

Una combinación ideal y más compacta que nunca: la instalación en armario de maniobra con el sistema de automatización CPX-E y el terminal de válvulas VTUG. Esta solución completa apenas requiere trabajos de tendido de tubos.

 

Actuador lineal DFPI-NB3
Actuador lineal DFPI-NB3 ¡Integrado, robusto, flexible!

ISO 15552, posicionador integrado o sistema de medición de recorrido integrado a elegir, posibilidad de movimientos giratorios mediante guías de vástagos optimizadas: el nuevo actuador lineal DFPI está equipado para una amplia gama de aplicaciones.

 

Protección antideflagrante explicado de forma clara
Protección antideflagrante explicado de forma clara Automatización segura con productos y soluciones a prueba de explosiones de Festo
Butterfly valves VZAV
Butterfly valves VZAV Product overview and technical data
Product flyer Process Industry
Product flyer Process Industry Two pager

Automation for the requirements

in the process industry

Guía productos para la automatización de procesos continuos
Guía productos para la automatización de procesos continuos
Success Story "El largo camino del Agua"
Success Story "El largo camino del Agua" Automatización en una de las plantas depuradoras de agua más modernas de Europa
Poster: Su socio para la automatización de procesos
Poster: Su socio para la automatización de procesos
Quick Order Sheet VOFC-VOFD EN
Quick Order Sheet VOFC-VOFD EN Extremely sturdy and corrosion-resistant: Solenoid valves VOFC/VOFD and solenoid coils VACC

Number one choice as a control valve:
Designed for the toughest demands – even in extreme environments.
Certificates, expert opinions and testimonials demonstrate that the solenoid
valves are suitable for the toughest demands when it comes to operational
safety, availability and flexibility in use. Even outdoors and in difficult
ambient conditions. The world’s most widely recognised ignition protection
types are offered: Ex e mb, Ex ia, Ex db und Ex d.

Easy Clip: Hablamos de química con fluidez
Butterfly valves VZAF
Butterfly valves VZAF Produkt overview and technical data
Válvula de asiento inclinado VZXA
Válvula de asiento inclinado VZXA Utilización versátil

Máxima flexibilidad y mínimo esfuerzo al diseñar su aplicación: VZXA se adapta muy fácilmente a cualquier tarea a través de sus variantes. La inteligente arquitectura de producto y el diseño Clean Design, fácil de cuidar, permiten combinar libremente cuerpos de válvula y actuadores. El concepto de producto modular ayuda en caso de modificaciones y durante el mantenimiento de las instalaciones, sin necesidad de desmontar toda la válvula.

 

World of Automation
World of Automation Mundo automatizado -- Competencia desde los componentes individuales hasta los sistemas de control.

Nuestra presentación del sistema estático multipieza ofrece una descripción
detallada de:
• Cómo se pueden conectar e integrar los productos de Festo en diferentes
protocolos de bus de campo y Ethernet utilizados en el sector de la
tecnología de la automatización.
• Cómo se relacionan entre sí las jerarquías de comunicación.
• Qué conceptos de red e instalación admite Festo: para el control de
fluidos y de movimiento, para la automatización de la fábrica y de los
procesos, y para la industria 4.0

White Paper - Control de válvulas de proceso teniendo en cuenta la seguridad funcional (SIL)
White Paper - Control de válvulas de proceso teniendo en cuenta la seguridad funcional (SIL)

Desde la entrada en vigor de la norma IEC 61508, el tema "Seguridad funcional" en la industria de procesos ha ganado en importancia. A menudo, solo se utiliza el término SIL. Pero ¿qué es exactamente SIL y qué soluciones existen para controlar las válvulas de proceso?

Seguridad funcional en la industria de procesos
Seguridad funcional en la industria de procesos SIL - Safety Integrity Level

Los dispositivos de seguridad en los equipos de ingeniería de procesos deben reducir los riesgos causados por el equipo a las personas, al medio ambiente y a los bienes, al nivel más bajo posible aceptable. Según el potencial de peligro, el equipo se clasifica en un nivel Safety Integrity Level (de SIL1 a SIL4). SIL1 es el riesgo más bajo y SIL4, el más alto que se puede asumir con consecuencias catastróficas.

15 años sin averías
15 años sin averías La tecnología de las electroválvulas Festo demuestra su eficacia en aplicaciones SIL

Desde hace muchos años, la división Crop Science de Bayer viene contribuyendo con sus productos, en más de 120 países de todo el mundo, a asegurar el rendimiento y el aumento de las cosechas, ayudando así a garantizar el abastecimiento de la población con alimentos suficientes y de gran calidad.

 

El proceso de I+D de un nuevo producto fitosanitario dura, por norma general, entre 10 y 15 años. Para poder producir con mayor rapidez y personalización, Bayer construyó, en 2002, una nueva planta multifunción con las exigencias más elevadas en seguridad y fiabilidad.

Actuador giratorio DFPD-HD
Actuador giratorio DFPD-HD ¡Gran rendimiento!

DFPD-HD – con este nuevo componente se amplía la familia de los actuadores giratorios DFPD. Con un momento de giro de hasta 32 000 Nm, el accionamiento Scotch-Yoke resulta ideal para el control y regulación de válvulas de bola, válvulas de ventilación y de mariposa, por ejemplo, en centrales eléctricas, en la industria química o en el tratamiento de aguas. Siempre en la brecha, cuando lo importante es contar con soluciones fiables y seguras.

 

Automatización de procesos
Automatización de procesos Catálogo de componentes y soluciones
Válvula de asiento inclinado VZXA
Válvula de asiento inclinado VZXA Utilización versátil

Máxima flexibilidad y mínimo esfuerzo al diseñar su aplicación: VZXA se adapta muy fácilmente a cualquier tarea a través de sus variantes. La inteligente arquitectura de producto y el diseño Clean Design, fácil de cuidar, permiten combinar libremente cuerpos de válvula y actuadores. El concepto de producto modular ayuda en caso de modificaciones y durante el mantenimiento de las instalaciones, sin necesidad de desmontar toda la válvula.

 

Process Automation - World of linear actuators
Process Automation - World of linear actuators Overview of linear actuators, positioners and suitable accessories
Agua fresca para Bursa
Agua fresca para Bursa Gracias a Festo se ha modernizado la depuración del agua potable

Bursa, la cuarta ciudad más grande de Turquía con 2,8 millones de habitantes, precisa unos 700.000 metros cúbicos de agua fresca al día. Con el fin de optimizar el suministro, BUSKI, la empresa proveedora municipal, ha modernizado una de sus instalaciones de depuración de agua potable. En las nuevas 28 pilas filtrantes automatizadas de la depuradora de agua de Dobruca se pueden depurar diariamente hasta 500.000 metros cúbicos: más de dos terceras partes del consumo de agua potable de toda la ciudad.

Válvulas de bola VZBE, VZBF y VZBD de acero inoxidable
Válvulas de bola VZBE, VZBF y VZBD de acero inoxidable ¡Para todas las aplicaciones!

Las válvulas de bola de acero inoxidable pueden emplearse en todas aquellas aplicaciones en las que se desee controlar diferentes fluidos, tanto en la automatización de procesos como en la de fabricación. Con VZBE, VZBF y VZBD, Festo completa su gama de válvulas de bola, de manera que sea posible encontrar la válvula de bola adecuada para una gran diversidad de aplicaciones.

 

Armario de mando ATEX YCCP estandarizado
Armario de mando ATEX YCCP estandarizado Estandarizado y flexible

Combine la máxima estandarización con un nivel óptimo de flexibilidad.

Los armarios de mando ATEX YCCP estandarizados ahorran

tiempo y dinero gracias a la máxima estandarización de los componentes

de sus instalaciones. Los armarios son válidos para Zona

2 (3GD), y el terminal CPX modular integrado como E/S remota

ofrece la máxima flexibilidad.

Posicionador CMSX para actuadores lineales y giratorios
Posicionador CMSX para actuadores lineales y giratorios Fiable control de posición

 

Tan económico como fiable: versión nuevamente optimizada del posicionador CMSX para actuadores giratorios y lineales de simple y de doble efecto. Demuestra su excelente funcionamiento en zonas sin peligro de explosión. Los extras: óptima relación entre precio/ rendimiento, funcionamiento de eficiencia energética, gran fiabilidad en el proceso gracias a señales de retroalimentación analógicas o digitales y a posiciones de seguridad definibles.

 

EasyClip Automatización Modular Un mensaje del año 2026
D-FB1601 Optimum food production
D-FB1601 Optimum food production
Automatización de procesos con neumática en el tratamiento de aguas y aguas residuales
Automatización de procesos con neumática en el tratamiento de aguas y aguas residuales Máximas ventajas, mínimos costes y máxima seguridad gracias a la automatización con neumática a medida de Festo
30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS