Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Info Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
Info Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad ¡Gran caudal!

VTSA – Ideal para una máxima integración de funciones neumáticas y eléctricas Único en todo el mundo: combinación de 5 tamaños de válvulas en un terminal de válvulas – hasta el tamaño 2, incluso sin placas adaptadoras. ISO 15407-2 e ISO 5599-2 al 100 % e integración perfecta. Aplicable también como solución completa de instalación en máquinas grandes. O también como VTSA-F de caudal optimizado.

El programa básico de Festo
El programa básico de Festo La sencillez: parte de la solución
Industria textil
Industria textil

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

El equipo de carga y descarga inteligente
El equipo de carga y descarga inteligente Control descentralizado para la manipulación de material a granel

A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas

Resumen de las series de válvulas:

De las válvulas individuales a la plataforma de automatización.

Poster Mailing: Estrellas de la neumática
Poster Mailing: Estrellas de la neumática Lo que las máquinas desean.

Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas, que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simplifican el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad.

Fácil de encontrar
Fácil de encontrar
Conceptos de automatización con neumática
Conceptos de automatización con neumática Una comparación entre válvulas individuales y terminales de válvulas

Para controlar válvulas neumáticas automatizadas, ¿utilizar válvulas individuales o terminales de válvulas? ¿Cuáles son las diferencias técnicas y económicas entre ambas posibilidades? Comparación entre ambas posibilidades aplicando el criterio de los costes. ¿Qué diferencias existen en la fase de la puesta en funcionamiento? ¿Qué posibilidades de diagnóstico ofrecen los terminales de válvulas, con el fin de reducir los tiempos de paralización imprevistos? En el presente documento se ofrecen respuestas a esas preguntas.

¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
Wide range of valve terminals for every application
Wide range of valve terminals for every application
10 steps for optimising valve terminals
10 steps for optimising valve terminals
Instrucciones para la eliminación de residuos
Instrucciones para la eliminación de residuos
Industry 4.0 - Digitalisation in Production
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

Novedades 2021
Novedades 2021 Innovaciones para una mayor productividad

Tanto LifeTech, como eficiencia energética, digitalización, automatización eléctrica o de procesos: en las novedades para 2021 encontrará las tendencias en automatización para su sector.

Products for Your Everyday Automation Needs
Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Guía de productos
Guía de productos
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
  • Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
  • Las normas en la neumática
  • Preparación del aire comprimido
  • Condiciones para la utilización de válvulas
  • Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
  • Condiciones para la utilización de actuadores
  • Diagrama presión-fuerza
  • Diagrama de pandeo
  • Consumo de aire
  • La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
  • Directivas UE / Certificación
  • Design – apropiado para salas limpias
  • Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
  • Clases de resistencia a la corrosión CRC
  • Clases de protección según IEC/EN 60529
  • Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
  • Supresión del arco voltaico
Suscripción al RSS