Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Actualidad

Industria textil
Industria textil 29/5/2019

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

El equipo de carga y descarga inteligente
El equipo de carga y descarga inteligente 23/5/2019 Control descentralizado para la manipulación de material a granel

A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

Safety Sub-Functions Pneumatic
Safety Sub-Functions Pneumatic 14/5/2019 SDI, PUS, Category 1, up to PL c

Application Note for the realization of the safety sub-functions safe direction (SDI) and prevention of an unexpected start-up (PUS) with category 1 and up to PL c. This Application Note contains possible circuits for monostable 5/2 directional control valves.

1.0
14/5/2019

Descargas más destacadas

Servicevideos
Servicevideos service2see

(servicevideos)

Buscador de productos terminales de válvulas
Buscador de productos terminales de válvulas
Wide range of valve terminals for every application
Wide range of valve terminals for every application
Suscripción al RSS