Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad ¡Gran caudal!

VTSA – Ideal para una máxima integración de funciones neumáticas y eléctricas Único en todo el mundo: combinación de 5 tamaños de válvulas en un terminal de válvulas – hasta el tamaño 2, incluso sin placas adaptadoras. ISO 15407-2 e ISO 5599-2 al 100 % e integración perfecta. Aplicable también como solución completa de instalación en máquinas grandes. O también como VTSA-F de caudal optimizado.

Automatización con integración de funciones
Automatización con integración de funciones Módulos neumáticos y eléctricos del terminal de válvulas CPX/MPA/VTSA

En general la plataforma de automoción CPX

 

Una sola plataforma para:

• Tareas digitales y analógicas estándar

• Tareas I/O muy exigentes con diagnóstico por canal individual y parametrización

• Tareas de medición de temperatura, recorrido y presión

• Funciones de seguridad eléctricas y neumáticas

• Diagnóstico completo integrado y Condition Monitoring

• Sistema de instalación descentralizado de nivel inferior 

 

Combinación directa de la información con las acciones del proceso:

• Válvulas servopilotadas o para procesos continuos

• Válvulas de mando para cilindros, pinzas, vacío

• Reguladores de presión

• Sistemas de posicionamiento servoneumáticos

• Actuadores eléctricos y ejes 

 

Selección del control mediante bus de campo/Ethernet como I/O remotas o con los controladores Front-End:

• CPX-FEC (mando pequeño de Festo)

• CPX-CEC (control CODESYS con procesador de 32 bits, 400 MHz, Master CANopen)

• PC Worx (controlador para entornos de control de Phoenix Contact)

 

Statement by Eberhard Klotz on CPX and the Hannover Messe 2014 2014, 1.14 min, EN, MP4 HD
VTSA, para evitar dolores
VTSA, para evitar dolores de cabeza
Industria textil
Industria textil

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

El equipo de carga y descarga inteligente
El equipo de carga y descarga inteligente Control descentralizado para la manipulación de material a granel

A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

Smartenance – the app for mobile digital maintenance management
Smartenance – the app for mobile digital maintenance management Faster and easier ...

Smartenance – the app for mobile digital maintenance management

 

Get digital. Now! The digital maintenance manager for production managers and system operators finally makes maintenance management paperless. Smartenance provides you with a clear schedule and evaluation for your system maintenance and offers a fast and easy transition to digital maintenance.

 

- Simple, clear operation thanks to clear structure and buttons

- Reciprocal checking by system operators and production managers provides greater reliability

- Faster processing via mobile, digital apps

 

www.festo.com/smartenance

 

Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Novedades 2019
Novedades 2019 Digitalización para mayor productividad

Esta edición de las novedades de 2019 que sostiene en sus manos

es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted

este año en compañía de Festo.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.

Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros

compactos ADN-S, complementan la gama de productos.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles

posibles: mecánico, eléctrico y de software.

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
ET 200 SP Diagnostic Interrupts When Using Valve Terminals
ET 200 SP Diagnostic Interrupts When Using Valve Terminals

When valve terminals are used, short-circuit and short-circuit detection of the safe output modules of the Siemens ET 200 SP may result in diagnostic interrupts. These diagnostic interrupts can lead to the fact that an operation is not possible. This technical report explains the background and suggests possible solutions.

Catálogo de piezas de recambio
Catálogo de piezas de recambio Búsqueda rápida de repuestos para productos configurados, como p. ej. terminales de válvulas y unidades de mantenimiento
Guía de productos
Guía de productos
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización Los estrellas de la neumática
World of Automation
World of Automation Mundo automatizado -- Competencia desde los componentes individuales hasta los sistemas de control.

Nuestra presentación del sistema estático multipieza ofrece una descripción
detallada de:
• Cómo se pueden conectar e integrar los productos de Festo en diferentes
protocolos de bus de campo y Ethernet utilizados en el sector de la
tecnología de la automatización.
• Cómo se relacionan entre sí las jerarquías de comunicación.
• Qué conceptos de red e instalación admite Festo: para el control de
fluidos y de movimiento, para la automatización de la fábrica y de los
procesos, y para la industria 4.0

Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas

Resumen de las series de válvulas:

De las válvulas individuales a la plataforma de automatización.

Poster Mailing: Estrellas de la neumática
Poster Mailing: Estrellas de la neumática Lo que las máquinas desean.

Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas, que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simplifican el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad.

Fácil de encontrar
Fácil de encontrar
Conceptos de automatización con neumática
Conceptos de automatización con neumática Una comparación entre válvulas individuales y terminales de válvulas

Para controlar válvulas neumáticas automatizadas, ¿utilizar válvulas individuales o terminales de válvulas? ¿Cuáles son las diferencias técnicas y económicas entre ambas posibilidades? Comparación entre ambas posibilidades aplicando el criterio de los costes. ¿Qué diferencias existen en la fase de la puesta en funcionamiento? ¿Qué posibilidades de diagnóstico ofrecen los terminales de válvulas, con el fin de reducir los tiempos de paralización imprevistos? En el presente documento se ofrecen respuestas a esas preguntas.

Terminal de válvulas MPA – 3 variantes, el triple de excelencia
Terminal de válvulas MPA – 3 variantes, el triple de excelencia Comunicación sin límites

Máxima integración de funciones, numerosas posibilidades de conexión eléctrica, multipolo, bus de campo, I-port de Festo, bus de campo y un concepto de diagnóstico completo: todo esto lo reúne la MPA. Además, es muy compacta y dispone de la más moderna tecnología de válvulas.

 

Novedad: MPA-C, el terminal higiénico

MPA-L – el terminal de gran modularidad

MPA-S – el terminal comunicativo con múltiples funciones

 

„Stars of pneumatic – festo core product range” , Easy Clip
Safety@Festo Poster
Safety@Festo Poster
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
Wide range of valve terminals for every application
Wide range of valve terminals for every application
10 steps for optimising valve terminals
10 steps for optimising valve terminals
Instrucciones para la eliminación de residuos
Instrucciones para la eliminación de residuos
Suscripción al RSS