Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
El equipo de carga y descarga inteligente
El equipo de carga y descarga inteligente Control descentralizado para la manipulación de material a granel

A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

A punto para la automatización con IO-Link
A punto para la automatización con IO-Link Punto a punto

Con la tecnología estandarizada IO-Link (IEC 61131-9), la comunicación con sensores y actuadores es más fácil y económica. Sin cableados complejos y con escasos requisitos de materiales, emplea la perfeccionada y económica técnica de conexión con 3 o 5 cables en la conexión punto a punto.

Poster: Su socio para la automatización de procesos
Poster: Su socio para la automatización de procesos
CPX-E
CPX-E
Text for invitation to tender - Linear actuator DLP
Text for invitation to tender - Linear actuator DLP
Process Automation - World of linear actuators
Process Automation - World of linear actuators Overview of linear actuators, positioners and suitable accessories
CMXH-ST2
CMXH-ST2
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas

Resumen de las series de válvulas:

De las válvulas individuales a la plataforma de automatización.

Automatización con integración de funciones
Automatización con integración de funciones Módulos neumáticos y eléctricos del terminal de válvulas CPX/MPA/VTSA

En general la plataforma de automoción CPX

 

Una sola plataforma para:

• Tareas digitales y analógicas estándar

• Tareas I/O muy exigentes con diagnóstico por canal individual y parametrización

• Tareas de medición de temperatura, recorrido y presión

• Funciones de seguridad eléctricas y neumáticas

• Diagnóstico completo integrado y Condition Monitoring

• Sistema de instalación descentralizado de nivel inferior 

 

Combinación directa de la información con las acciones del proceso:

• Válvulas servopilotadas o para procesos continuos

• Válvulas de mando para cilindros, pinzas, vacío

• Reguladores de presión

• Sistemas de posicionamiento servoneumáticos

• Actuadores eléctricos y ejes 

 

Selección del control mediante bus de campo/Ethernet como I/O remotas o con los controladores Front-End:

• CPX-FEC (mando pequeño de Festo)

• CPX-CEC (control CODESYS con procesador de 32 bits, 400 MHz, Master CANopen)

• PC Worx (controlador para entornos de control de Phoenix Contact)

 

La mayor productividad para usted: el terminal CPX.
La mayor productividad para usted: el terminal CPX. Plataforma de automatización

La solución eléctrica, fl exible y directa para I/O remotas o como complemento ideal a un terminal de válvulas o como plataforma de automatización. El CPX es la plataforma perfecta para los periféricos eléctricos. Con el CPX se enlazan cadenas de mando neumáticas y eléctricas de manera sencilla, rápida, flexible y sin problemas en todos los conceptos de automatización y hasta en los estándares específicos de su empresa.

 

Documento técnico: Sistemas según el principio de modularidad
Documento técnico: Sistemas según el principio de modularidad Automatización modular con terminales de válvulas

Los fabricantes deben acostumbrarse cada vez más a un mercado que realiza encargos más pequeños y de diversos tipos de productos.

Por este motivo, los sistemas según el “principio de modularidad” son la respuesta acertada. Los usuarios pueden añadir o quitar módulos

según sus necesidades. Esto se logra solo con automatización modular.

CACR-B12G5
CACR-B12G5
Animation CPX Terminal
Animation CPX Terminal
Conceptos de automatización con neumática
Conceptos de automatización con neumática Una comparación entre válvulas individuales y terminales de válvulas

Para controlar válvulas neumáticas automatizadas, ¿utilizar válvulas individuales o terminales de válvulas? ¿Cuáles son las diferencias técnicas y económicas entre ambas posibilidades? Comparación entre ambas posibilidades aplicando el criterio de los costes. ¿Qué diferencias existen en la fase de la puesta en funcionamiento? ¿Qué posibilidades de diagnóstico ofrecen los terminales de válvulas, con el fin de reducir los tiempos de paralización imprevistos? En el presente documento se ofrecen respuestas a esas preguntas.

NEAU
NEAU
CTEU
CTEU
CMMO-ST
CMMO-ST
CPX
CPX
Sistema compacto M5
Sistema compacto M5
Servoneumática
Servoneumática ¿Cuándo usar la servoneumática? Su aplicación decide.

Desde el controlador hasta el actuador: con la gama de productos de Festo se pueden realizar sistemas servoneumáticos de forma realmente sencilla, a la vez que se pueden integrar perfectamente en el entorno CPX, con conexión de bus de campo integral.

NEFF-S1G44LB
NEFF-S1G44LB
Integrated Controller CPX-CEC A smart automation solution for drinking water treatment

Complete automated sandfiltration unit for maximum safety and reduced energy consumption – in case of emergency even without power supply.

FSS
FSS
Plataforma independiente desde el control hasta el Front End
Plataforma independiente desde el control hasta el Front End
Microsecuenciador FSS-12-C
Microsecuenciador FSS-12-C
CAFC
CAFC
Commander FSSC-12
Commander FSSC-12

Accessoiries:

Protective cover, lockable FSS-K-12-C

Panel mounting kit FSS-F-12

Terminal CPX – CPX-FMT: Festo Maintenance Tool como solución TI integrada
Terminal CPX – CPX-FMT: Festo Maintenance Tool como solución TI integrada
CAFM
CAFM
KV-M12
KV-M12
22 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.