Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Actualidad

El equipo de carga y descarga inteligente
El equipo de carga y descarga inteligente 23/5/2019 Control descentralizado para la manipulación de material a granel

A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

Movilidad eléctrica y automatización
Movilidad eléctrica y automatización 25/4/2019 Artículos de la revista para clientes tia 1.2018

La movilidad eléctrica se encuentra en fase de crecimiento en todo el mundo. No solamente está cambiando lo que apreciamos en las calles y carreteras, sino también los mercados de la industria automovilística están experimentando modificaciones trascendentales. En todo el mundo, los consorcios del sector están invirtiendo especialmente en sistemas de fabricación de baterías. En ese contexto, las soluciones de automatización asumen un papel protagonista.

E-Mobility: control automatizado de las baterías - WMG/Horizon Instruments
E-Mobility: control automatizado de las baterías - WMG/Horizon Instruments 25/4/2019 Artículos de la revista para clientes tia 1.2018

Los automóviles eléctricos marcan las pautas. La disponibilidad de baterías potentes y económicas es el factor decisivo para el éxito de estos automóviles. El proyecto piloto AMPLiFII de WMG sienta las bases para una nueva generación de baterías para el sistema de propulsión. Y la técnica de automatización de Horizon Instruments con soluciones Pick and Place de Festo está presente.

Descargas más destacadas

Intelligent vision system finds its own test position! Video, 2011, 0.50 Min

Display PD7207, Products: Intelligent vision system SBOI-Q controls an electrical handling unit via integrated PLC

Relazione di applicazione: LGC
Relazione di applicazione: LGC Robot oKtopure con preciso sistema de manipulación de Festo

El robot para la extracción de ADN combina un alto rendimiento con la purificación estandarizada y de alta calidad del ADN, de manera que el personal altamente cualificado ya no tiene que realizar estos trabajos de rutina. Se incluye un sistema de manipulación que se basa en ejes eléctricos, motores y controladores de Festo.

High throughput DNA extraction system - Synchron Lab Automation
High throughput DNA extraction system - Synchron Lab Automation Detailed user report

The Dutch company Synchron Lab Automation developed an automated DNA extraction system with very high throughput rates by working very closely together with Festo. As a result, customers in the seed industry can collect DNA from up to 40,000 samples per day.

Suscripción al RSS