|
Servomotores EMMS-AS y controladores de motor CMMP-AS con funciones avanzadas
|
Información resumida de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas
Resumen de las series de válvulas:
De las válvulas individuales a la plataforma de automatización.
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Conceptos de control e instalación descentralizados
Los conceptos de instalación y control tienen una relación cada vez más estrecha, especialmente ahora que se orientan hacia la industria 4.0 y el Internet de las cosas (IoT). Y es que únicamente mediante una buena coordinación de estas arquitecturas lograrán el éxito los conceptos de producción modulares, flexibles y versátiles con inteligencia descentralizada, preprocesamiento, máquinas o subsistemas autónomos, sistemas ciberfísi cos, en definitiva, fábricas inteligentes.
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Terminal de válvulas MPA – 3 variantes, el triple de excelencia
Comunicación sin límites
Máxima integración de funciones, numerosas posibilidades de conexión eléctrica, multipolo, bus de campo, I-port de Festo, bus de campo y un concepto de diagnóstico completo: todo esto lo reúne la MPA. Además, es muy compacta y dispone de la más moderna tecnología de válvulas.
Novedad: MPA-C, el terminal higiénico
MPA-L – el terminal de gran modularidad
MPA-S – el terminal comunicativo con múltiples funciones
|
Información de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Automatización con integración de funciones
Módulos neumáticos y eléctricos del terminal de válvulas CPX/MPA/VTSA
En general la plataforma de automoción CPX
Una sola plataforma para:
• Tareas digitales y analógicas estándar
• Tareas I/O muy exigentes con diagnóstico por canal individual y parametrización
• Tareas de medición de temperatura, recorrido y presión
• Funciones de seguridad eléctricas y neumáticas
• Diagnóstico completo integrado y Condition Monitoring
• Sistema de instalación descentralizado de nivel inferior
Combinación directa de la información con las acciones del proceso:
• Válvulas servopilotadas o para procesos continuos
• Válvulas de mando para cilindros, pinzas, vacío
• Reguladores de presión
• Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
• Actuadores eléctricos y ejes
Selección del control mediante bus de campo/Ethernet como I/O remotas o con los controladores Front-End:
• CPX-FEC (mando pequeño de Festo)
• CPX-CEC (control CODESYS con procesador de 32 bits, 400 MHz, Master CANopen)
• PC Worx (controlador para entornos de control de Phoenix Contact)
|
PosterVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
¡Gran caudal!
VTSA – Ideal para una máxima integración de funciones neumáticas y eléctricas Único en todo el mundo: combinación de 5 tamaños de válvulas en un terminal de válvulas – hasta el tamaño 2, incluso sin placas adaptadoras. ISO 15407-2 e ISO 5599-2 al 100 % e integración perfecta. Aplicable también como solución completa de instalación en máquinas grandes. O también como VTSA-F de caudal optimizado.
|
Información de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
La mayor productividad para usted: el terminal CPX.
Plataforma de automatización
La solución eléctrica, fl exible y directa para I/O remotas o como complemento ideal a un terminal de válvulas o como plataforma de automatización. El CPX es la plataforma perfecta para los periféricos eléctricos. Con el CPX se enlazan cadenas de mando neumáticas y eléctricas de manera sencilla, rápida, flexible y sin problemas en todos los conceptos de automatización y hasta en los estándares específicos de su empresa.
|
Información resumida de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional
Ventaja tecnológica en detalle:
• Control de sensores múltiples para mayor precisión
• Integración de funciones neumáticas y eléctricas y ampliaciones
de funciones con VPPM en CPX/MPA
• Regulación variable de zonas de presión para mayor flexibilidad
•Tres ajustes previos facilitan la regulación
• Multiplexación con CPX/MPA
• Entrada externa para sensores en VPPX
• VPPM IO-Link
• VPPL regulación de alto nivel (10 … 40 bar)
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Motor Controllers CMMP-AS, for Servo Motors
|
Información de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
|
CatálogoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
White Paper: The future role of ethernet and the trend to decentralised control solutions
field bus / Industrial Ethernet
The driving force behind progress in Industrial automation in the last 20 years has without doubt been the networking of automation products via bus systems. The importance of industrial communication within machines and installations is increasing exponentially, especially in the context of recent Industry 4.0 (Internet of Things, IoT) discussions. Networking is decentralised from its starting point – communication at control system level – down to the connection of front-end devices, sensors and actuators, which perhaps already feature decentralised intelligence.
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
A punto para la automatización con IO-Link
Punto a punto
Con la tecnología estandarizada IO-Link (IEC 61131-9), la comunicación con sensores y actuadores es más fácil y económica. Sin cableados complejos y con escasos requisitos de materiales, emplea la perfeccionada y económica técnica de conexión con 3 o 5 cables en la conexión punto a punto.
|
Información de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Tecnología de automatización
Componentes neumáticos y eléctricos
- Actuadores neumáticos
- Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
- Actuadores electromecánicos
- Motores y controladores
- Pinzas
- Sistemas de manipulación
- Técnica de vacío
- Válvulas
- Terminales de válvulas
- Sensores
- Sistemas de procesamiento de imágenes
- Preparación del aire comprimido
- Tecnología de conexiones neumáticas
- Tecnología de conexiones eléctricas
- Técnica de control y software
- Otros equipos neumáticos
- Soluciones listas para instalar
- Prestaciones complementarias
|
CatálogoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry
|
CatálogoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Copper-free pneumatic and electrical components
Secondary battery manufacturing industry
Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.
|
CatálogoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Small parts assembly and electronic industry
Pneumatic and electrical components
|
CatálogoVersiones de archivo y lenguaje
|