Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Actuador lineal regulado DFPI
Actuador lineal regulado DFPI DIN 3358
Actuador lineal DFPI-NB3
Actuador lineal DFPI-NB3 ¡Integrado, robusto, flexible!

ISO 15552, posicionador integrado o sistema de medición de recorrido integrado a elegir, posibilidad de movimientos giratorios mediante guías de vástagos optimizadas: el nuevo actuador lineal DFPI está equipado para una amplia gama de aplicaciones.

 

DFPI
DFPI
Animation Linear actuator DFPI
Animation Linear actuator DFPI
Product video: Linear actuator DFPI with integrated displacement encoder for process automation

Patric Henzi, Product Manager for Process Automation at Festo, presents the linear actuator DFPI. The displacement encoder is installed in the housing of the actuator and therefore protected against external influences. The standards-based ISO interfaces ensure that the DFPI can be installed in almost any situation. Robust and reliable for all linear operated process valves.

Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated potentiometric positioner DFPI-...-E-
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated potentiometric positioner DFPI-...-E-
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated digital positioner DFPI-... -C1V-
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated digital positioner DFPI-... -C1V-
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated digital positioner DFPI-... -C1V-NB3-
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated digital positioner DFPI-... -C1V-NB3-
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated potentiometric position sensor DFPI-... -E-NB3
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated potentiometric position sensor DFPI-... -E-NB3
Posicionador electroneumático para actuadores lineales y giratorios CPPC
Posicionador electroneumático para actuadores lineales y giratorios CPPC
Poster: Su socio para la automatización de procesos
Poster: Su socio para la automatización de procesos
Soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire
Soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire

Nuestras soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire son adecuadas para todos los segmentos de la industria en los que se empleen gas, aceite, carbón o biomasa para distintos procesos y sea necesario regular la alimentación de aire con la máxima precisión y fiabilidad.

Success Story "El largo camino del Agua"
Success Story "El largo camino del Agua" Automatización en una de las plantas depuradoras de agua más modernas de Europa
Catálogo de productos para la automatización de procesos
Catálogo de productos para la automatización de procesos
Socios en la industria minera
Socios en la industria minera
Soluciones de unión y prensado_ES
Soluciones de unión y prensado_ES Electric and pneumatic joining and press-fitting

Joining and press-fitting are key processes in the production of goods, and an important area in factory automation. That is why we are now also offering self-contained systems in this field. We have many years of experience as a partner in the design and production of handling systems and drive solutions as well as expertise in processes. This enables us to offer exactly the right solution for your joining and press-fitting application

Industria biotecnológica y farmacéutica
Industria biotecnológica y farmacéutica

A la vanguardia mediante soluciones de automatización específi cas

Con soluciones de ingeniería, sistemas completos, módulos y productos

individuales, Festo le ofrece lo necesario para implementar sistemas

de automatización por módulos, ampliables sistemáticamente.

Tanto si usted produce substancias activas con métodos biotecnológicos

o químicos, si se ocupa de la formulación o si se encarga del

envasado en salas limpias, Festo le ofrece asesoramiento técnico,

sistemas destinados a reducir el consumo de energía, cursos y productos,

para que usted disponga de equipos más fi ables y de un mayor nivel de productividad para la obtención de productos de alta calidad reproducible.

Industria biotecnológica y farmacéutica
Industria biotecnológica y farmacéutica
Socio para la automatización Tratamiento de aguas
Socio para la automatización Tratamiento de aguas
Process Automation - World of linear actuators
Process Automation - World of linear actuators Overview of linear actuators, positioners and suitable accessories
Productos para la generación de energía y en la construcción de centrales eléctricas
Productos para la generación de energía y en la construcción de centrales eléctricas
El agua fue el comienzo | 10 anos de automatización modular: una retrospectiva 2016 - 2026
El agua fue el comienzo | 10 anos de automatización modular: una retrospectiva 2016 - 2026
Guía productos para la automatización de procesos continuos
Guía productos para la automatización de procesos continuos
Productos para la industria minera
Productos para la industria minera
Text for invitation to tender - Electro pneumatic positioner Type CMSX
Text for invitation to tender - Electro pneumatic positioner Type CMSX
Control y movimiento
Control y movimiento Subsistemas completos de un mismo proveedor

Festo le ofrece subsistemas completos de automatización a lo largo de toda la cadena de procesos y de mando.

Novedades 2019
Novedades 2019 Digitalización para mayor productividad

Esta edición de las novedades de 2019 que sostiene en sus manos

es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted

este año en compañía de Festo.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.

Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros

compactos ADN-S, complementan la gama de productos.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles

posibles: mecánico, eléctrico y de software.

Guía de productos
Guía de productos
Aceite y gas, petroquímica y química
Aceite y gas, petroquímica y química Automatización en la industria química

Aumente la productividad y fiabilidad de sus equipos de producción involucrándonos lo antesposible en el proyecto de ingeniería. Desarrollamos la solución de automatización adecuada a sus requisitos específicos junto con usted. De esta manera se beneficia de una clara mejoría en seguridad y disponibilidad. Además, con un socio fuerte como Festo, mejora la eficiencia energética y reduce los costes totales de operación (TCO). Le asesoramos sobre las claras ventajas de trabajar con Festo, ya se trate de soluciones de sistemas, sistemas de automatización perfeccionados o componentes individuales.

Tratamiento industrial del agua
Tratamiento industrial del agua
6 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.