|
CPX
|
Páginas del catálogoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Módulos neumáticos y eléctricos del terminal de válvulas CPX/VTSA-F-CB
La plataforma perfecta para su concepto de seguridad
El cartel de doble cara muestra claramente los módulos y las opciones de conexión del terminal eléctrico CPX y las válvulas y funciones adicionales del terminal de válvulas VTSA/VTSA-F-CB en la parte frontal. En el reverso, se muestran de forma detallada y comprensible conceptos de seguridad implementables y circuitos de ejemplo, así como ejemplos de aplicación, y se describe la integración en la arquitectura de control, así como ejemplos de configuración y circuitos.
|
PosterVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Automatización con integración de funciones
Módulos neumáticos y eléctricos del terminal de válvulas CPX/MPA/VTSA
El póster de doble cara muestra la completa variedad e integración funcional de gran alcance del terminal eléctrico CPX y los dos terminales de válvulas MPA y VTSA. Las funciones eléctricas y las posibilidades de conexión de los módulos CPX, así como las funciones de las válvulas y otras funciones neumáticas adicionales de los terminales de válvulas MPA y VTSA se presentan de forma clara con tablas y gráficos. Lo que todos tienen en común son los números de las piezas y los códigos de los tipos en las tablas, de modo que se pueden pedir directamente sin una larga búsqueda.
|
PosterVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Terminal CPX con interfaz de bus PROFINET
¡Conectividad integral!
PROFINET, el protocolo basado en Ethernet líder en el mundo para la automatización industrial le, ofrece un acceso directo y conectividad total desde el nivel de gestión empresarial hasta el nivel de campo. Las nuevas interfaces de bus FB43/44/45 de la plataforma de automatización CPX están equipadas con la más moderna tecnología de chip en hardware y software, y son totalmente compa tibles con la serie precedente FB3x.
|
Información resumida de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Documento técnico: Sistemas según el principio de modularidad
Automatización modular con terminales de válvulas
Los fabricantes deben acostumbrarse cada vez más a un mercado que realiza encargos más pequeños y de diversos tipos de productos.
Por este motivo, los sistemas según el “principio de modularidad” son la respuesta acertada. Los usuarios pueden añadir o quitar módulos
según sus necesidades. Esto se logra solo con automatización modular.
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Fácil de encontrar
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Soluciones de automatización de encuelladeros en las industrias del petróleo y el gas
Pocos entornos son tan exigentes como las plataformas petrolíferas. Los materiales están sometidos a grandes cargas y la corrosión se acelera por la acción del agua, la sal y el viento, así como por lasfluctuaciones meteorológicas. El Festo Motion Terminal de última generación y el terminal de válvulas VTUG con la tecnología más moderna, en combinación con nuestros armarios de maniobra, ofrecen soluciones fiables y estables para la automatización de encue lladeros en condiciones extremadamente difíciles.
|
Información de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
A punto para la automatización con IO-Link
Punto a punto
Con la tecnología estandarizada IO-Link (IEC 61131-9), la comunicación con sensores y actuadores es más fácil y económica. Sin cableados complejos y con escasos requisitos de materiales, emplea la perfeccionada y económica técnica de conexión con 3 o 5 cables en la conexión punto a punto.
|
Información de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
El equipo de carga y descarga inteligente
Control descentralizado para la manipulación de material a granel
A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.
|
Descripción de la aplicaciónVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Poster: Su socio para la automatización de procesos
|
PosterVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Bolas de fibra contra microcontaminantes
Festo automatiza el primer sistema en el mundo con Fuzzy Filter® para eliminar microplásticos y medicamentos
Cada año Alemania consume 8000 toneladas de medicamentos y solo por el Rin fluyen 10 toneladas de microplásticos. Las plantas convencionales de tratamiento de aguas residuales no pueden procesar tantos microcontaminantes. Por ello, la ciudad de Barntrup, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, ha equipado su planta de tratamiento de aguas residuales con una fase de limpieza para microcontaminantes, única en el mundo con los denominados Fuzzy Filter® de Bosman y automatización neumática de Festo.
|
Descripción de la aplicaciónVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Libro blanco: Automatización de válvulas de proceso para apertura y cierre
Una comparación de tipos de control para actuadores neumáticos
Las válvulas de proceso para apertura y cierre pueden automatizarse de diversas maneras mediante sistemas neumáticos. Este libro blanco analiza la automatización con válvula individual, terminal de válvulas y terminal de válvulas digital, y compara estos tres tipos de control en lo referente a:
• Hardware/componentes requeridos y los correspondientes
trabajos
de instalación
• Costes de inversión
• Posibilidades de ahorro de aire comprimido e incremento de la
eficiencia energética
• Posibilidades de diagnosis y mantenimiento
• Posibilidades de integración de funciones
• Aplicaciones prácticas en circuitos orientados a la seguridad
• Aplicaciones prácticas en atmósferas potencialmente explosivas
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Automatizatión eléctrica - vista general de productos
¡Conectividad total de la pieza a la nube!
Cuando el control, el servoaccionamiento y el sistema mecánico encajan a la perfección: confi guración sencilla con PositioningDrives y puesta en funcionamiento con unos pocos clics con Festo Automation Suite.
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Conceptos de automatización con neumática
Una comparación entre válvulas individuales y terminales de válvulas
Para controlar válvulas neumáticas automatizadas, ¿utilizar válvulas individuales o terminales de válvulas? ¿Cuáles son las diferencias técnicas y económicas entre ambas posibilidades? Comparación entre ambas posibilidades aplicando el criterio de los costes. ¿Qué diferencias existen en la fase de la puesta en funcionamiento? ¿Qué posibilidades de diagnóstico ofrecen los terminales de válvulas, con el fin de reducir los tiempos de paralización imprevistos? En el presente documento se ofrecen respuestas a esas preguntas.
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Servoneumática
¿Cuándo usar la servoneumática? Su aplicación decide.
Desde el controlador hasta el actuador: con la gama de productos de Festo se pueden realizar sistemas servoneumáticos de forma realmente sencilla, a la vez que se pueden integrar perfectamente en el entorno CPX, con conexión de bus de campo integral.
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Integrated Controller CPX-CEC
A smart automation solution for drinking water treatment
Complete automated sandfiltration unit for maximum safety and reduced energy consumption – in case of emergency even without power supply.
|
MultimediaVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Plataforma independiente desde el control hasta el Front End
|
PosterVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Highlights 2022
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
- Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
- Las normas en la neumática
- Preparación del aire comprimido
- Condiciones para la utilización de válvulas
- Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
- Condiciones para la utilización de actuadores
- Diagrama presión-fuerza
- Diagrama de pandeo
- Consumo de aire
- La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
- Directivas UE / Certificación
- Design – apropiado para salas limpias
- Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
- Clases de resistencia a la corrosión CRC
- Clases de protección según IEC/EN 60529
- Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
- Supresión del arco voltaico
|
CatálogoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
PA-Toolkit: biblioteca para CODESYS
¡Conforme con MTP!
Con el PA-Toolkit de Festo es posible implementar de forma intuitiva la lógica de automatización de unidades y módulos de la ingeniería de procesos. La biblioteca para CODESYS se puede utilizar sin conocimientos avanzados para la programación de aplicaciones. Es una herramienta perfecta para la automatización de sistemas modulares de acuerdo con el estándar MTP, el cual presupone un controlador para cada módulo del sistema.
|
Información de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Statement by Eberhard Klotz on CPX and the Hannover Messe 2014
2014, 1.14 min, EN, MP4 HD
|
MultimediaVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Prensa eléctrica
Video, 2014, 1.30 min, ES MP4 HD
Máquina automática de prensado de cartuchos
|
MultimediaVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Estudio de cinemática delta con CPX/EMCA
Robótica sin armario de maniobra!
Robótica con la industria 4.0 en perspectiva: módulo de manipulación
de alta velocidad EXPT con CPX/EMCA. En el nuevo “accionamiento integrado” EMCA, la tecnología de control CPX de Festo del entorno IP65/67 y una gran cantidad de integración de funciones permiten una operatividad robótica casi revolucionaria sin armario de maniobra. La innovadora y económica combinación de componentes estándar saca ventaja del software y hardware de última generación de Festo. Y aún ofrece más:
|
Información de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Poster Mailing: Estrellas de la neumática
Lo que las máquinas desean.
Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas, que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simplifican el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad.
|
PosterVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG
¡Combinados con inteligencia!
Una combinación ideal y más compacta que nunca: la instalación en armario de maniobra con el sistema de automatización CPX-E y el terminal de válvulas VTUG. Esta solución completa apenas requiere trabajos de tendido de tubos.
|
Información de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Tecnología de automatización
Componentes neumáticos y eléctricos
- Actuadores neumáticos
- Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
- Actuadores electromecánicos
- Motores y controladores
- Pinzas
- Sistemas de manipulación
- Técnica de vacío
- Válvulas
- Terminales de válvulas
- Sensores
- Sistemas de procesamiento de imágenes
- Preparación del aire comprimido
- Tecnología de conexiones neumáticas
- Tecnología de conexiones eléctricas
- Técnica de control y software
- Otros equipos neumáticos
- Soluciones listas para instalar
- Prestaciones complementarias
|
CatálogoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Industria textil
Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
The Festo Core Product Range
Worldwide available, quickly delivered, priceattractive
Covers 80% of your automation tasks
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
The Festo Core Product Range
Worldwide available, quickly delivered, priceattractive
Covers 80% of your automation tasks
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Products for Your Everyday Automation Needs
Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|