21/11/2016

Mezcla y envasado en el modo "Industria 4.0"

Mezcla y envasado en el modo "Industria 4.0"

Diagnóstico en tiempo real y seguridad de los procesos
Festo ofrece a sus clientes productos y soluciones que cumplen las normas de higiene y ayudan a producir alimentos de alta calidad.

Eficiencia energética con diagnóstico en tiempo real, Condition Monitoring, inteligencia descentralizada y mecanismos de decisión autónomos: estas son las características de la Industria 4.0 que definen el envasado higiénico de alimentos. Con ellas, Festo satisface los requisitos esenciales de la Industria 4.0, es decir, seguridad en los procesos y tecnología de seguridad.

 

Festo ofrece a sus clientes productos y soluciones que cumplen las normas de higiene y ayudan a producir alimentos de alta calidad: desde terminales de válvulas con diseño higiénico hasta actuadores eléctricos o neumáticos. La gama de Festo también incluye tubos flexibles y racores resistentes tipo Clean Design. Se trata de productos ideales para aplicaciones form/fill/seal y otros muchos usos.

 

Aire comprimido que cumple los más estrictos requisitos

Para procesar alimentos, es esencial que el aire comprimido sea limpio. Por eso, las unidades de mantenimiento de la serie MS facilitan aire comprimido con las calidades (DIN ISO 8573-1:2010) 1.4.1 y 1.2.1 para el contacto con alimentos secos y no secos. Estas unidades contienen filtros micrónicos, filtros submicrónicos y filtros de carbón activo que satisfacen las más estrictas exigencias en cuanto a la calidad del aire comprimido. Y si el usuario desea ir sobre seguro, puede optar por el módulo de eficiencia energética MSE6-E2M y el módulo de seguridad MS6-SV para purgar el aire de forma segura y alcanzar el nivel de prestaciones e. Todos estos productos se pueden pedir con un solo número de artículo y con las unidades de mantenimiento combinadas y preconfiguradas de la serie MS.

 

Si se instala en el equipo el módulo de eficiencia energética MSE6-E2M, el camino queda prácticamente despejado para hacer uso de la Industria 4.0 y el "Big Data". De ese modo, se pueden analizar en tiempo real los sensores de presión y de caudal y tomar sobre el terreno decisiones inmediatas. También existe la opción de establecer la comunicación mediante PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o Modbus/TCP, además de OPC-UA.

 

Clean Design

El terminal de válvulas Clean Design MPA-C es fácil de limpiar, resistente a los detergentes y resistente a la corrosión. Además de estar fabricado con materiales que tienen el grado de protección IP69k y cumplen la normativa FDA, utiliza lubricantes con grasa NSF-H1. Gracias a todo ello, este terminal de válvulas modular garantiza unos procesos seguros. Su perfecto compañero es el cilindro ISO Clean Design DSBF dotado de una alta protección contra la corrosión y fabricado con materiales que cumplen la normativa FDA y garantizan la lubricación y la estanquidad ya en la versión básica. También se puede adquirir con junta de funcionamiento en seco y amortiguación de fin de recorrido autoajustable.

 

Generar más datos es una cosa; interpretarlos y extraer de ellos las conclusiones correctas es otra. Por eso la Industria 4.0 exige cualificaciones totalmente nuevas tanto a los empleados y empleadas del sector industrial como a los aprendices de los centros de formación profesional y a los estudiantes de las escuelas superiores.

 

Cualificación 4.0

Los trabajadores del mañana deben comprender las tecnologías de producción digitales totalmente automatizadas y conocer la estructura y la programación de redes de equipos digitales. De lo contrario, no serán capaces de utilizar y optimizar equipos ni de desarrollar componentes inteligentes y flexibles, y por tanto no podrán dotar a los equipos de la variabilidad y la capacidad de adaptación que estos requieren.

 

Festo Didactic ofrece con CP Factory una plataforma física y virtual de aprendizaje e investigación. Esta plataforma reproduce mediante modelos las estaciones de un equipo de producción real. Los contenidos didácticos son, por ejemplo, programación de equipos, integración en redes, eficiencia energética y gestión de datos. La plataforma también permite desarrollar y ensayar soluciones de software flexibles para luego utilizarlas en la producción.

 

Contacto:

Christopher Haug

+49(711)347-4032
+49(711)34754-4032

Festo Media Service

 
 

Fotos

Pie de foto Download
Fotografía de prensa de Festo: producción óptima de alimentos Características tales como la eficiencia energética con diagnóstico en tiempo real, la monitorización del estado, la inteligencia descentralizada y los mecanismos de decisión autónomos permiten aplicar la Industria 4.0 para envasar alimentos de forma higiénica. Con ello Festo responde a las cuestiones esenciales relacionadas con Industria 4.0, es decir, la seguridad de los procesos y la tecnología de seguridad. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Fotografía de prensa de Festo: serie MS Perfecta preparación del aire comprimido: ¬mediante unidades de mantenimiento combinadas y preconfiguradas de la serie MS cuya eficacia ha sido demostrada en la práctica. Se puede solicitar con solo un número de artículo. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Fotografía de prensa de Festo: MPA-C IP69K sin armario de maniobra: el terminal de válvulas Clean Design MPA-C marca nuevas pautas. Cumple el grado de protección IP69K y KBK4, la clase de resistencia a la corrosión más alta de Festo. (Foto: Festo AG & Co. KG)