28/11/2017

Un aprovechamiento del espacio sorprendente

Un aprovechamiento del espacio sorprendente

Flexibles y compactos ejes accionados por correa dentada y por husillo y mini carros de Festo
Los ventajosos ejes eléctricos ELGC ofrecen prácticamente la relación perfecta entre espacio de montaje y espacio operativo.

Cuando se trata de dimensiones compactas para las instalaciones de montaje, los sistemas de pruebas y comprobación, la manipulación de piezas pequeñas, la industria electrónica o las aplicaciones de sobremesa, los ejes accionados por correa dentada y por husillo de tipo ELGC y los mini carros EGSC de Festo ofrecen importantes ventajas en materia de aprovechamiento de espacio. Esto es especialmente importante en los sistemas de manipulación, tanto si se trata de soluciones pick & place como de pórticos verticales de dos ejes o pórticos de tres ejes.

 

Los ventajosos ejes eléctricos ofrecen prácticamente la relación perfecta entre espacio de montaje y espacio operativo. De esa manera se benefician de un enfoque de sistema común, de una arquitectura de plataforma y de conexiones, en su mayoría, sin adaptador.

 

Una valiosa técnica

Los ejes accionados por correa dentada y por husillo ELGC con su guía de rodamiento de bolas interior protegida son ideales para efectuar movimientos XY y movimientos Z verticales. El resistente mini carro EGSC con marcha de husillo silenciosa es ideal para realizar movimientos Z verticales o movimientos lineales individuales guiados en cualquier posición de montaje. Todos los accionamientos se caracterizan por disponer de unas valiosas características técnicas: brillan con su Clean Look y tienen un diseño optimizado en cuanto al peso. Con las interfaces adecuadas y los kits adaptadores, los motores correspondientes pueden montarse de forma flexible.

 

Módulo de sistema ampliable

Pórticos verticales de dos ejes o pórticos de tres ejes, soluciones pick & place o sistemas de voladizo en 3D: los nuevos sistemas de manipulación de Festo pueden combinarse fácilmente. Con el exclusivo montaje según el principio "One-size-down" es posible combinar directamente el eje de montaje más pequeño con el eje principal más grande sin necesidad de placas adaptadoras adicionales, utilizando solo el perfil de fijación universal. De esa manera se consiguen sistemas de manipulación muy compactos. El usuario no necesita conocimientos técnicos ni herramientas especiales para el montaje.

 

www.festo.com/elgc

www.festo.com/egsc

www.festo.com/ea

 


 

Acerca de Festo:

Festo AG es una empresa familiar globalizada, con sede central en Esslingen (Alemania). Suministramos soluciones de automatización con sistemas neumáticos y eléctricos a 300.000 clientes especializados en automatización de procesos de fabricación y procesos continuos, pertenecientes a más de 40 sectores industriales. Nuestros productos y servicios se pueden adquirir en 176 países del mundo. Nuestra empresa cuenta con 18.800 empleados repartidos en 61 países y con más de 250 sucursales, y facturó 2.740 millones de euros en el año 2016. Cada año, invertimos alrededor del 8 % de nuestra facturación en investigación y desarrollo. En Festo, nunca dejamos de aprender, y por eso dedicamos el 1,5 por ciento de nuestra facturación a proyectos de formación y perfeccionamiento profesional. Nuestra oferta didáctica no se limita únicamente al personal propio. Con Festo Didactic SE ofrecemos cursos industriales de formación y perfeccionamiento en técnicas de automatización para clientes, estudiantes y aprendices.

Contacto:

Christopher Haug

+49(711)347-4032
+49(711)34754-4032

Festo Media Service

 
 

Fotos

Pie de foto Download
ELGC Relación perfecta entre espacio de montaje y espacio operative: el eje accionado por husillo ELGC con servomotor EMME-AS. (Foto: Festo AG & Co. KG)
EGSC Brilla con dimensiones compactas: mini carro EGSC con servomotor EMME-AS. (Foto: Festo AG & Co. KG)