28/11/2017

Gestión de datos integral

Gestión de datos integral

Plataforma CPX-E para la técnica de servomotor y de motor paso a paso en el funcionamiento mixto
CPX-E es una plataforma integral y unificada de Festo para combinar la técnica de servomotor y de motor paso a paso en funcionamiento mixto.

CPX-E es una plataforma integral y unificada de Festo para combinar la técnica de servomotor y de motor paso a paso en funcionamiento mixto. Concebida como control maestro EtherCAT y Motion Controller en IP20, CPX-E se convierte en el sistema de control central para la técnica de manipulación. Para utilizarla como un económico y compacto dispositivo de E/S remoto hay varios módulos de bus. Con certificaciones específicas de NE21, el módulo también se convierte en el sistema de control central para la automatización de procesos.

 

Con CPX-E, Festo puede abordar el problema de un cliente con una solución completa. Para los problemas universales secundarios, Festo utiliza también todas las soluciones de técnica de sistemas. De esa manera se reduce considerablemente el trabajo de ingeniería: en combinación con la Software Automation Suite, le ofrecemos una gestión de datos integral. Las funciones de software avanzadas integran los actuadores eléctricos de Festo a la perfección y los controlan de forma sencilla. Todas las funciones Motion Control están integradas en el universo de control. Con ello, Festo consigue un elevado grado de integración de las E/S y el montaje sencillo en un perfil DIN.

 

Una solución, muchas aplicaciones

CPX-E permite establecer una estrecha conexión con los productos y las soluciones completas de Festo mediante las funciones de software específicas. Los nuevos sistemas de automatización ofrecen soluciones de manipulación, como la manipulación de piezas, la técnica de montaje (Assembly), el paletizado, el pegado y la dosificación. Pero también soluciones de automatización de las máquinas completas: las empaquetadoras (Flow wrapper), las instalaciones de paletizado, las instalaciones de soldadura selectiva o las manipuladoras de obleas son ejemplos típicos de aplicaciones de las plataformas de mando modulares que llevan a cabo nuestros clientes.

 

Además de ofrecer un gran número de funciones PLC y de tener aplicaciones de múltiples ejes con interpolación, CPX-E puede integrarse fácilmente en sistemas host existentes. Esto lo garantizan la interfaz maestra EtherCAT, el dispositivo PROFINET integrado o la interfaz esclava EtherNet/IP. Funciones de cliente y servidor OPC-UA garantizan una integración y una interoperabilidad sencillas en entornos host de Industria 4.0 con conceptos de nube y digitalización. El maestro IO-Link completa la carpeta de integraciones de la CPX-E.

 


 

Fácil de usar

La base es el sistema de programación CODESYS V3 con bibliotecas de software adicionales para aplicaciones de Motion Control sencillas y complejas: algunos ejemplos son PLCopen parte 1 y parte 2, robótica (PLCopen parte 4), un editor de plantillas y un editor CNC (importación de archivos dxf). Festo completa su cartera con un sencillo Festo Automation Suite para la planificación y la gestión de proyectos, que destaca por su facilidad de uso y su orientación a la práctica en la técnica de automatización y manipulación. Si se equipa con módulos auxiliares, CPX-E también es adecuada para aplicaciones en la automatización de procesos. Estos módulos satisfacen los requisitos del NE21: resistencia a las perturbaciones en medios de servicio de la técnica de proceso y de laboratorio.

 

www.festo.com/ea

www.festo.com/cpx-iot

Contacto:

Christopher Haug

+49(711)347-4032
+49(711)34754-4032

Festo Media Service

 
 

Fotos

Pie de foto Download
CPX-E 1 CPX-E es una plataforma integral y unificada de Festo para combinar la técnica de servomotor y de motor paso a paso en funcionamiento mixto (Foto: Festo AG & Co. KG)
CPX-E 2 Además de ofrecer un gran número de funciones PLC y de tener aplicaciones de múltiples ejes con interpolación, CPX-E puede integrarse fácilmente en sistemas host existentes (Foto: Festo AG & Co. KG)