27/11/2018

Más fácil de manejar que nunca

Más fácil de manejar que nunca

Software "Festo Automation Suite" para una puesta en funcionamiento rápida
Con la Festo Automation Suite, Festo impulsa la digitalización y apoya a sus clientes en la entrada a la era de la Industria 4.0.

Tres funciones, un software: el software Festo Automation
Suite para PC combina parametrización, programación y mantenimiento de componentes eléctricos de automatización de Festo en un único programa. Con pocos pasos intuitivos, permite la puesta en funcionamiento del conjunto de accionamiento completo, desde el sistema mecánico hasta el controlador.

 

La Automation Suite gratuita de Festo es el software central dentro de la Automation Platform de Festo en constante ampliación, que incluye muchos productos y soluciones nuevas, desde la mecánica hasta la red para el mercado de automatización. Con el software, la parametrización de reguladores de accionamientos y la integración en el programa de control se realizan muy rápidamente.

 

Conectividad constante

La Festo Automation Suite es un componente importante de la filosofía de Festo sobre conectividad continua, la conectividad de la pieza con la nube, desde conexiones mecánicas hasta conexiones eléctricas, puesta en funcionamiento y programación de control. Así, Festo facilita el trabajo del fabricante de la máquina y del encargado de automatización para conectar la mecánica, la técnica de accionamientos y el plano de control con todas sus interfaces de software y hardware.

 

Las funciones elementales de todos los componentes de Festo ya están integradas. Los plug-ins y ampliaciones que los usuarios pueden instalar desde el programa permiten configurar el software de forma individualizada. Solo es necesario introducir el tipo de equipo o el número de artículo y el software encuentra e instala el plug-in adecuado.

 

Los datos de descripción del equipo, los manuales y las descripciones de la aplicación pueden descargarse con comodidad directamente desde el software sin necesidad de abrir cada vez el navegador. El diseño de manejo continuo permite la puesta en funcionamiento de distintos equipos sin problemas. Estos se añaden arrastrando y se conectan entre sí.

 

En tan solo cinco pasos hasta el sistema de accionamiento operativo

Con el plug-in del regulador de accionamientos CMMT-AS, configurar y parametrizar se convierte en un juego de niños, ya que el asistente de primera puesta en marcha le guiará con seguridad en cinco cómodos pasos hacia un sistema de accionamiento totalmente funcional.

 

En combinación con el sistema de automatización CPX-E, la integración en el control es fácil y rápida: antes hacían falta 100 clics y combinaciones de teclas, ahora bastan dos. El software integra automáticamente todos los componentes del driver en el programa de usuario y calcula todos los parámetros importantes en segundo plano. A esto se añade la ampliación opcional CODESYS, que permite una extensa programación de Motion Control y de funciones de robótica.

 

Irrupción en la digitalización

Con la Festo Automation Suite, Festo impulsa la digitalización y apoya a sus clientes en la entrada a la era de la Industria 4.0. Festo, experto en automatización, une sus vastos conocimientos en aplicaciones industriales con los desarrollos actuales de la tecnología informática para implementar soluciones en línea para la práctica industrial en la automatización. En la comunicación digital, Festo acompaña a sus clientes a través de su recorrido de compra digital. Este viaje digital conduce al cliente con seguridad y de forma global a través del programa de prestaciones de Festo: desde la adquisición de la información y la configuración, pasando por el pedido y la entrega, hasta la puesta en funcionamiento y el mantenimiento o la oferta de formación técnica de Festo Didactic.

 

www.festo.com/AutomationSuite

Contacto:

Christopher Haug

+49(711)347-4032
+49(711)34754-4032

Festo Media Service

 
 

Fotos

Pie de foto Download
Automation Suite Parameterisation, programming and maintenance in a single software package: Festo Automation Suite centralises, simplifies and accelerates many tasks and the electrical Festo automation technology. (Photo: Festo AG & Co. KG)
CMMT-AS Parametrización, programación y mantenimiento en un solo software: la Festo Automation Suite centraliza, simplifica y acelera muchas tareas de técnica de automatización eléctrica de Festo. (Fotografia: Festo AG & Co KG)
CPX-E Integración rápida en el control: con la Festo Automation Suite y el sistema de automatización CPX-E, solo hacen falta dos clics. (Fotografia: Festo AG & Co. KG)