Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Bolas de fibra contra microcontaminantes
Bolas de fibra contra microcontaminantes Festo automatiza el primer sistema en el mundo con Fuzzy Filter® para eliminar microplásticos y medicamentos

Cada año Alemania consume 8000 toneladas de medicamentos y solo por el Rin fluyen 10 toneladas de microplásticos. Las plantas convencionales de tratamiento de aguas residuales no pueden procesar tantos microcontaminantes. Por ello, la ciudad de Barntrup, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, ha equipado su planta de tratamiento de aguas residuales con una fase de limpieza para microcontaminantes, única en el mundo con los denominados Fuzzy Filter® de Bosman y automatización neumática de Festo.

El equipo de carga y descarga inteligente
El equipo de carga y descarga inteligente Control descentralizado para la manipulación de material a granel

A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

E-Mobility: control automatizado de las baterías - WMG/Horizon Instruments
E-Mobility: control automatizado de las baterías - WMG/Horizon Instruments Artículos de la revista para clientes tia 1.2018

Los automóviles eléctricos marcan las pautas. La disponibilidad de baterías potentes y económicas es el factor decisivo para el éxito de estos automóviles. El proyecto piloto AMPLiFII de WMG sienta las bases para una nueva generación de baterías para el sistema de propulsión. Y la técnica de automatización de Horizon Instruments con soluciones Pick and Place de Festo está presente.

High throughput DNA extraction system - Synchron Lab Automation
High throughput DNA extraction system - Synchron Lab Automation Detailed user report

The Dutch company Synchron Lab Automation developed an automated DNA extraction system with very high throughput rates by working very closely together with Festo. As a result, customers in the seed industry can collect DNA from up to 40,000 samples per day.

Sujeción y soldadura - Scania AB
Sujeción y soldadura - Scania AB Artículos de la revista para clientes tia 1.2018

Acelerando los procesos de fabricación: Fabricación casi totalmente automática de carrocerías

El arte de diseñar cocinas - nobilia / Hüttenhölscher
El arte de diseñar cocinas - nobilia / Hüttenhölscher Artículos de la revista para clientes tia 1.2018

Montaje plenamente automatizado con IO-Link®

Envasado y embalaje - Thimonnier
Envasado y embalaje - Thimonnier Artículos de la revista para clientes tia 2.2017

Envasado y embalaje con IO-Link            

Prensado - Harwin PLC
Prensado - Harwin PLC Artículos de la revista para clientes tia 1.2017

Flexibilidad con estándares
Servoprensado y sistemas de manipulación para el montaje de conectores

Limpiezade la obleacon Strip y Spin Cleaning
Limpiezade la obleacon Strip y Spin Cleaning Breve ejemplo de aplicación

Aplicaciones de ejemplo

Prensado – Harwin Plc
Prensado – Harwin Plc Breve ejemplo de aplicación

Concepto de automatización modular y escalable para el ensamblaje de conectores

15 años sin averías
15 años sin averías La tecnología de las electroválvulas Festo demuestra su eficacia en aplicaciones SIL

Desde hace muchos años, la división Crop Science de Bayer viene contribuyendo con sus productos, en más de 120 países de todo el mundo, a asegurar el rendimiento y el aumento de las cosechas, ayudando así a garantizar el abastecimiento de la población con alimentos suficientes y de gran calidad.

 

El proceso de I+D de un nuevo producto fitosanitario dura, por norma general, entre 10 y 15 años. Para poder producir con mayor rapidez y personalización, Bayer construyó, en 2002, una nueva planta multifunción con las exigencias más elevadas en seguridad y fiabilidad.

Regulación de circuitos refrigeración
Regulación de circuitos refrigeración Breve ejemplo de aplicación

Regulación de circuitos de refrigeración en la fabricación de pantallas planas y pantallas solares

 

Handling fragile solar cells
Handling fragile solar cells Breve ejemplo de aplicación

Aplicaciones de ejemplo:

Manipulación rápida, precisa y totalmente automática de células solares frágiles

Perfected dispensing – bdtronic GmbH
Perfected dispensing – bdtronic GmbH Breve ejemplo de aplicación

Línea de producción completamente automatizada para procesos de dosificación para la fabricación de componentes electrónicos

 

Top Loader el Multi-Carrier-System
Top Loader el Multi-Carrier-System Breve ejemplo de aplicación

Embalaje flexible mediante el Multi-Carrier-System(MCS®):

Ejemplo Top-Loader

Side-Loader con Multi-Carrier-System
Side-Loader con Multi-Carrier-System Breve ejemplo de aplicación

Embalaje flexible mediante el Multi-Carrier-System(MCS®):

Ejemplo Side-Loader

Perfect dispensing - bdtronic GmbH Video, 2016, 2.06 min, EN MP4 HD

Fully automated production line by bdtronic GmbH

Oxygen conserver - Musashi Medical Technology
Oxygen conserver - Musashi Medical Technology Detailed user report

Japanese company Musashi Medical Laboratory supplies easy-to-operate regulators in smartphone format for these oxygen system devices, thus significantly improving comfort and handling for patients.

Agua fresca para Bursa
Agua fresca para Bursa Gracias a Festo se ha modernizado la depuración del agua potable

Bursa, la cuarta ciudad más grande de Turquía con 2,8 millones de habitantes, precisa unos 700.000 metros cúbicos de agua fresca al día. Con el fin de optimizar el suministro, BUSKI, la empresa proveedora municipal, ha modernizado una de sus instalaciones de depuración de agua potable. En las nuevas 28 pilas filtrantes automatizadas de la depuradora de agua de Dobruca se pueden depurar diariamente hasta 500.000 metros cúbicos: más de dos terceras partes del consumo de agua potable de toda la ciudad.

Dispensación, unión – Vescon Systemtechnik GmbH
Dispensación, unión – Vescon Systemtechnik GmbH Artículos de la revista para clientes 1.2016

Unidades de manipulación listas para la instalación en equipos utilizados para la fabricación de faros.

Dispensación – bdtronic GmbH
Dispensación – bdtronic GmbH Artículos de la revista para clientes 1.2016

Trazando curvas con precisión:

Dosifi cación de resinas de moldeo

Dispensación – bdtronic GmbH
Dispensación – bdtronic GmbH Breve ejemplo de aplicación

Solución para la manipulación, control y posicionamiento de un cabezal dosificador

Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH Breve ejemplo de aplicación

Control de calidadde placas bipolares para pilasde combustible

Prueba – PKC Electronics
Prueba – PKC Electronics Breve ejemplo de aplicación

Prueba automatizada de la pantalla táctil y las teclas de los terminales móviles

Pick and Place
Pick and Place Breve ejemplo de aplicación

Aplicaciones de ejemplo

Prensado
Prensado Breve ejemplo de aplicación

Aplicaciones de ejemplo

Pick and Place – Amax Automation AG
Pick and Place – Amax Automation AG Breve ejemplo de aplicación

Paletizadora multifuncional para la producción de relojes

Realización de pruebas – Visatronic GmbH
Realización de pruebas – Visatronic GmbH Breve ejemplo de aplicación

Comprobación automática de placasde circuitosimpresos

Rodillo compensador
Rodillo compensador Breve ejemplo de aplicación

Aplicaciones de ejemplo

Soplado de botellas PET
Soplado de botellas PET Breve ejemplo de aplicación

Aplicaciones de ejemplo

28 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS