Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Armarios maniobra para la tecnología del agua
Armarios maniobra para la tecnología del agua Cabinet Guide Online

Con Cabinet Guide Online bastan unos pocos minutos para configurar y pedir el armario de maniobra adecuado. Esto ahorra un tiempo valioso para el diseño y la planificación de proyectos para sistemas de tecnología del agua.

Soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire
Soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire

Nuestras soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire son adecuadas para todos los segmentos de la industria en los que se empleen gas, aceite, carbón o biomasa para distintos procesos y sea necesario regular la alimentación de aire con la máxima precisión y fiabilidad.

Equipo de medición de caudal SFGA
Equipo de medición de caudal SFGA Medición y análisis eficiente

Esta maleta de análisis lista para conexión y para usarse inmediatamente contiene todo lo necesario para realizar la medición del caudal y del con sumo del aire comprimido en maquinás de forma eficiente y flexible.

Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Solución de accionamiento servoneumática YHBP para compensadores de todo tipo
Solución de accionamiento servoneumática YHBP para compensadores de todo tipo ¡Movimientos sencillos!

Para mover cargas de forma continua y ergonómica se requiere ayuda técnica. Con compensadores servoneumáticos es posible mover grandes masas de forma sencilla con tan solo dos dedos. La pieza clave de este sistema potente y seguro es la solución de accionamiento YHBP. Con su detección de pesos extremadamente rápida y automática, y una seguridad hasta el nivel de prestaciones d, es ideal para el sector del automóvil y la electrónica, así como para la industria alimentaria y la de envasado y embalaje.

Kit de servoprensado YJKP para aplicaciones de prensado eléctricas
Kit de servoprensado YJKP para aplicaciones de prensado eléctricas ¡Prensado económico!

El kit de servoprensado modular YJKP pone a su disposición las funciones de software necesarias para su aplicación. Consiga así una excelente relación entre costes y beneficios con el sistema de prensado de alta precisión y repetición. Sencillo, económico, de montaje rápido.

Solución de accionamiento servoneumática para pinzas de soldadura
Solución de accionamiento servoneumática para pinzas de soldadura Soldar con la mayor calidad

En la soldadura de carrocerías de automóviles las exigencias en
cuanto a precisión y robustez son muy altas. Especialmente para
estas exigencias se han diseñado los componentes de Festo para
pinzas de soldadura de accionamiento servoneumático. ¿Pinzas
X o C? Esa es su decisión. Nuestros distintos tipos y ejecuciones
convierten la neumática en un elemento altamente eficiente en la
soldadura por puntos.

Pinza de forma adaptativa DHEF Sujeción suave

Inspirada en la naturaleza, la cual ha diseñado una solución basada

en un principio único que le permite capturar presas de lo más diversas.

Este principio se puede utilizar también en las aplicaciones de

su nave industrial.

Festo DGTZ PSI ES142458
Festo DGTZ PSI ES142458 Compacto y duradero

Incrementar la productividad de nuestros clientes es un objetivo

empresarial bien claro para Festo. Usted nos ha dicho lo que le

hace falta. El cilindro Twin DGTZ ha sido optimizado para reducir

su tamaño y es el resultado de los requisitos que usted nos ha

hecho llegar.

Cilindro compacto ADN-...-C (ISO)
Cilindro compacto ADN-...-C (ISO) Diseño y rendimiento

Allí donde escasea el espacio, cada gramo cuenta y solo se requiere

lo más importante: este es el lugar perfecto para el ADN-…-C.

Su robusto diseño según la norma ISO y sus más de 350 variantes en

los más diversos tamaños, longitudes y amortiguaciones le confieren

un gran atractivo para muchas aplicaciones.

Cilindros redondos DSNU-S-..., DSNU-...
Cilindros redondos DSNU-S-..., DSNU-... ¡Los esbeltos! - Ahorro de espacio

¿El DSNU según norma ISO o el DSNU-S, aún más pequeño y esbelto?

Los cilindros redondos DSNU son siempre la solución correcta

cuando se trata de alto rendimiento y de dimensiones compactas.

Gracias a sus variantes de uso universal, son la opción ideal cuando

lo que cuenta es un funcionamiento suave y una alta resistencia a

la corrosión y a los productos químicos.

Novedades 2020
Novedades 2020 Digitalización para mayor productividad

Esta edición de las novedades de 2020 que sostiene en sus manos

es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted

este año en compañía de Festo.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.

Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros

compactos ADN-S, complementan la gama de productos.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles

posibles: mecánico, eléctrico y de software.

PSI_148_3_DACS_es_V01
PSI_148_3_DACS_es_V01 Freno de inmovilización DACS / Cilindro con freno de inmovilización DFLC / DFLG

Parada total en un tiempo mínimo: el modo de operación de este

freno de inmovilización permite procesos de frenado que tienen una

importancia extrema en el caso de aplicaciones de seguridad. El

vástago aplicado actúa en cuanto recibe una señal, a pesar de las

cargas y de las altas velocidades.

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

Sensor electrónico de proximidad SDBT-MSX
Sensor electrónico de proximidad SDBT-MSX La puesta en funcionamiento más sencilla con Teach in automático

El primer sensor de proximidad con ajuste automático del punto de

conmutación. La puesta en funcionamiento de un sensor de proximidad

nunca fue tan sencilla. Gracias a su amplia área de detección

de 20 mm, este sensor ofrece una instalación sencilla y segura, pre

cisamente

cuando el montaje presenta dificultades. El SDBT-MSX

resulta ideal para cualquier aplicación estándar, en particular, en la

automatización de procesos de fabricación y en la industria electrónica/

manipulación de piezas pequeñas.

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Catálogo de piezas de recambio
Catálogo de piezas de recambio Búsqueda rápida de repuestos para productos configurados, como p. ej. terminales de válvulas y unidades de mantenimiento
Guía de productos
Guía de productos
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización Los estrellas de la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Suscripción al RSS