Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Terminal CPX – CPX-FMT: Festo Maintenance Tool como solución TI integrada
Terminal CPX – CPX-FMT: Festo Maintenance Tool como solución TI integrada
World of Automation
World of Automation Mundo automatizado -- Competencia desde los componentes individuales hasta los sistemas de control.

Nuestra presentación del sistema estático multipieza ofrece una descripción
detallada de:
• Cómo se pueden conectar e integrar los productos de Festo en diferentes
protocolos de bus de campo y Ethernet utilizados en el sector de la
tecnología de la automatización.
• Cómo se relacionan entre sí las jerarquías de comunicación.
• Qué conceptos de red e instalación admite Festo: para el control de
fluidos y de movimiento, para la automatización de la fábrica y de los
procesos, y para la industria 4.0

Animación EXCM
Su socio en automatización con DeviceNet y EtherNet/IP
Su socio en automatización con DeviceNet y EtherNet/IP

DeviceNet y EtherNet/IP

La mayor productividad para usted: el terminal CPX.
La mayor productividad para usted: el terminal CPX. Plataforma de automatización

La solución eléctrica, fl exible y directa para I/O remotas o como complemento ideal a un terminal de válvulas o como plataforma de automatización. El CPX es la plataforma perfecta para los periféricos eléctricos. Con el CPX se enlazan cadenas de mando neumáticas y eléctricas de manera sencilla, rápida, flexible y sin problemas en todos los conceptos de automatización y hasta en los estándares específicos de su empresa.

 

La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
Terminal de válvulas MPA – 3 variantes, el triple de excelencia
Terminal de válvulas MPA – 3 variantes, el triple de excelencia Comunicación sin límites

Máxima integración de funciones, numerosas posibilidades de conexión eléctrica, multipolo, bus de campo, I-port de Festo, bus de campo y un concepto de diagnóstico completo: todo esto lo reúne la MPA. Además, es muy compacta y dispone de la más moderna tecnología de válvulas.

 

Novedad: MPA-C, el terminal higiénico

MPA-L – el terminal de gran modularidad

MPA-S – el terminal comunicativo con múltiples funciones

 

Socios en la industria minera
Socios en la industria minera
Su socio en automatización con Profibus y ProfiNet
Su socio en automatización con Profibus y ProfiNet
Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional
Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional

Ventaja tecnológica en detalle:

• Control de sensores múltiples para mayor precisión

• Integración de funciones neumáticas y eléctricas y ampliaciones

de funciones con VPPM en CPX/MPA

• Regulación variable de zonas de presión para mayor flexibilidad

•Tres ajustes previos facilitan la regulación

• Multiplexación con CPX/MPA

• Entrada externa para sensores en VPPX

• VPPM IO-Link

• VPPL regulación de alto nivel (10 … 40 bar)

 

Handling Systems_HGO_Brochure_Americas_ES
Handling Systems_HGO_Brochure_Americas_ES
Neumática para la industria del automóvil: Opel
Neumática para la industria del automóvil: Opel
Automatización con integración de funciones
Automatización con integración de funciones Módulos neumáticos y eléctricos del terminal de válvulas CPX/MPA/VTSA

En general la plataforma de automoción CPX

 

Una sola plataforma para:

• Tareas digitales y analógicas estándar

• Tareas I/O muy exigentes con diagnóstico por canal individual y parametrización

• Tareas de medición de temperatura, recorrido y presión

• Funciones de seguridad eléctricas y neumáticas

• Diagnóstico completo integrado y Condition Monitoring

• Sistema de instalación descentralizado de nivel inferior 

 

Combinación directa de la información con las acciones del proceso:

• Válvulas servopilotadas o para procesos continuos

• Válvulas de mando para cilindros, pinzas, vacío

• Reguladores de presión

• Sistemas de posicionamiento servoneumáticos

• Actuadores eléctricos y ejes 

 

Selección del control mediante bus de campo/Ethernet como I/O remotas o con los controladores Front-End:

• CPX-FEC (mando pequeño de Festo)

• CPX-CEC (control CODESYS con procesador de 32 bits, 400 MHz, Master CANopen)

• PC Worx (controlador para entornos de control de Phoenix Contact)

 

Smart Camera SBRD
Smart Camera SBRD ¡Comprobaciones rápidas y seguras!

La Smart Camera SBRD es perfecta para principiantes y profesionales. Sus cámaras de alta resolución, el controlador Machine Vision especialmente diseñado y el software potente abren un abanico de opciones nuevas en el sector de la automatización y robótica. Todo con las prestaciones garantizadas de Festo.

Neumática para la industria del automóvil: Daimler
Neumática para la industria del automóvil: Daimler
Técnica de circuitos integrados Festo
Técnica de circuitos integrados Festo Sin cámara

Técnica de circuitos integrados: soluciones que ofrecen el máximo rendimiento con mínimas dimensiones. Ideal allá donde se requiera un diseño compacto o una instalación y mantenimiento rápidos.

Libro blanco:Reducir costes de los procesos mediante software
Libro blanco:Reducir costes de los procesos mediante software Parte 3: sugerencias prácticas para las fases 5 hasta 8

Los ciclos de producción son cada vez más cortos.Desde la fase de desarrollo de un equipo hasta su eventual posterior modernización, el tiempo es cada vez más corto. Por ello, las empresas tratan de optimizar constantemente sus procesos. Únicamente así pueden mantener su competitividad y sólo de esa manera pueden superar los retos a los que se enfrentan.

Los proveedores de sistemas y componentes ofrecen ya desde hace mucho tiempo programas de software de optimización de procesos. Su cantidad aumenta constantemente. El presente documento, que incluye diversas sugerencias, tiene la finalidad de servir de guía para ahorrar

un valioso tiempo utilizando software durante el modelo de ocho fases del proceso de creación de valor.

Actuador eléctrico EMCA integrado
Actuador eléctrico EMCA integrado

EMCA es la solución completa perfecta para el posicionamiento de
actuadores o para el ajuste de formato. El actuador integrado compuesto
por motor CE sin mantenimiento ni desgaste y electrónica
funcional de control y regulación, puede instalarse directamente en
el equipo gracias a su alto grado de protección IP65 opcional para
carcasas y sistemas de conexión.

Servicios y asistencia técnica para un máximo valor añadido
Servicios y asistencia técnica para un máximo valor añadido En todo el mundo, de forma competente, con precisión

Benefíciese a nivel global de procesos rápidos, costes bajos y de la mayor seguridad posible. Gracias a productos de primera calidad y a nuestra amplia oferta de servicios y asistencia técnica: desde la ingeniería hasta la modernización, pasando por el funcionamiento.

service2see
service2see Servicio que puede ver - su nuevo canal de asistencia técnica de Festo en YouTube.

Orientado a la práctica, sencillo de usar y fácilmente comprensible. Los tutoriales de vídeo de Festo son instrucciones de profesionales para profesionales. Proponen temas que le pueden interesar de forma especial: una oferta de vídeos de asistencia técnica que se amplía continuamente, desde la puesta en funcionamiento hasta la reparación, pasando por el mantenimiento.

Mind-Sight Learning Content Management System
Mind-Sight Learning Content Management System LabVolt Series 47513
Nuevas funciones
Nuevas funciones Catálogo de productos en Internet, tienda online, portal de asistencia técnica

¿Conoce nuestro amplio soporte de software para los siguientes pasos del proceso?

 

- Selección y dimensionamiento

- Construcción

- Pedido en la tienda online

- Puesta en funcionamiento y servicio posventa

 

¡Vea todo lo que hemos desarrollado para que llegue al objetivo todavía más rápidamente!

White paper: Comparative evaluation of automation concepts for water industry systems
White paper: Comparative evaluation of automation concepts for water industry systems Tools for optimising life cycle costs

Energy efficiency and the optimisation of specific production costs are important commercial and business challenges which we must face for a variety of reasons. Energy-efficient technologies are often more expensive than traditional technologies in the investment phase. However, measures to increase efficiency and reduce life cycle costs (LCC) throughout the entire life cycle of a production plant usually pay off.

Diagnosis management for maximum process reliability
Diagnosis management for maximum process reliability Significantly increase process reliability and productivity

The trend: To actively and significantly increase process reliability and the productivity of equipment by treating diagnosis as asset management. Innovative diagnostic strategies, including products with diagnostics capability and numerous Festo services can help here, reducing equipment lifecycle costs and providing a more rapid return on investment (ROI) with increased competitiveness.

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
DSI Mechanical Training System
DSI Mechanical Training System CE version
Mechanical Drives Training System
Mechanical Drives Training System Fundamentals for competent industrial mechanics

Skilled industrial mechanics are in demand worldwide. We rely on them to install, maintain, repair, and replace a vast array of mechanical equipment.

Vida útil de productos en Festo
Vida útil de productos en Festo Entrenamiento de resistencia para productos de Festo - calidad para una larga vida útil
Paquete de beneficios para Official Partners: nuestra oferta para usted
Paquete de beneficios para Official Partners: nuestra oferta para usted

Para conseguir que los clientes se entusiasmen por una marca, el

marketing y la presentación local juegan un papel cada vez más

importante. Por este motivo, hemos desarrollado para usted, como

Official Partner, un paquete completo de beneficios que le sirva de

apoyo sostenible y efectivo a la hora de comercializar su oferta de

productos Festo. ¡Disfrute ya de todas las ventajas de un Official

Partner!

Conexiones eléctricas
Conexiones eléctricas

Cables, conectores

30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.