Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Film de produit Vérins oscillants DRRD 2013, FR, 1.43min MP4
DRRD
DRRD
PSI_117_2 Twin piston semi-rotary drive DRRD
PSI_117_2 Twin piston semi-rotary drive DRRD Power package!

The new twin-piston semi-rotary drive DRRD combines a high load capacity and accuracy with great economy. Available in several sizes, it delivers the required torque of 0.2 to 112 Nm with comparatively compact dimensions, which makes it significantly less expensive.

Animation Semi-rotary drive with piston DRRD
Animation Semi-rotary drive with piston DRRD
"Les stars de la pneumatique" - nouvelle gamme standard de Festo, Easy Clip
Poster Mailing: Stars of Pneumatics
Poster Mailing: Stars of Pneumatics What your machines want!

Making automation systems more productive – not a problem with our star products, every single one shines it its own field: cylinders, drives, valves, sensors, accessories, tubing and fittings and ser vice units.They are cost-effective, work together perfectly and are guaranteed to drive your machinery’s productivity.

Stama Maschinenfabrik GmbH
Stama Maschinenfabrik GmbH Article d‘application:

Centres de fraisage-tournage de la Stama avec une solution d’automatisation intégrée de Festo

Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
PSI+ préhension
PSI+ préhension Le préhenseur : l'interface avec votre pièce

Festo propose une large gamme de composants destinés à la préhension, permettant la réalisation de mouvements simples mais également la rotation ou le vissage de pièces, ainsi que le déplacement de l’unité frontale.

Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link Point á point!

La technologie standardisée IO-Link (IEC 61131-9) simplifie la communication avec les capteurs et les actionneurs et permet de réduire les coûts. Résultat d’un développement évolutif, cette technologie peu coûteuse avec trois ou cinq fils permet une connexion point-à-point sans câblage complexe et avec des besoins en matériel minimes.

Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo
Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Pressing
Pressing Brief application example

Sample application

Catalogue produits
Catalogue produits
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH Brief application example

Quality inspection of bipolar plates for fuel cells

Les Essentiels 2019
Les Essentiels 2019

La gamme Festo en un coup d'oeil !

High throughput DNA extraction system - Synchron Lab Automation
High throughput DNA extraction system - Synchron Lab Automation Detailed user report

The Dutch company Synchron Lab Automation developed an automated DNA extraction system with very high throughput rates by working very closely together with Festo. As a result, customers in the seed industry can collect DNA from up to 40,000 samples per day.

Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Bras mobile à courroie crantée ELCC
Bras mobile à courroie crantée ELCC Temps de cycle réduits !

Extrêmement rigides et légers, rapides et fiables, les bras mobiles ELCC peuvent jouer plusieurs rôles : palettisation et formage de carton dans l'industrie de l'emballage et large éventail de tâches de positionnement avec des courses longues verticales, horizontales ou autres. Avec un profilé entrant et sortant de la zone de travail, l’axe peut libérer la zone de travail.

Electromobility
Electromobility Battery and power train production

From battery cells and battery modules to installation in electric vehicles, we have the ideal automation solution for every production situation. See for yourself!

Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Partenaire dans l'automatisation de l'assemblage et de l'électronique
Partenaire dans l'automatisation de l'assemblage et de l'électronique
SupraMotion 2016
SupraMotion 2016 Hovering transportation and gripping

With SupraMotion 2016, Festo presents three more
superconductive applications and their potential for factory and process
automation.





SupraMotion 3.0 – automation modules with superconductivity
SupraMotion 3.0 – automation modules with superconductivity Superconductors and their potential for industrial automation

There are already various technologies for holding objects in position or moving them whilst hovering. With the amazing properties of superconductors, however, completely new applications for the automation sector are conceivable

Purchasing guidelines 2017/2018
Purchasing guidelines 2017/2018
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

HGO_Brochure_Americas_EN
HGO_Brochure_Americas_EN
Systèmes de manipulation
Systèmes de manipulation Toute la diversité des différents systèmes de manipulation : standard, hautement dynamique, faible encombrement, solutions sur-mesure

Festo propose une grande diversité de systèmes de manipulation pour les applications les plus variées. Des solutions standard pour toutes les applications courantes aux solutions personnalisées adaptées à vos exigences individuelles. De plus, nos systèmes prêts-à-installer, nos logiciels et notre service après-vente vous garantissent un maximum de sérénité. Nous vous accompagnons de l'étude de projet à la mise en service en passant par le montage. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre coeur de métier et augmenter votre productivité.

Automation Technology
Automation Technology Pneumatic and electrical components
  • Pneumatic drives
  • Servopneumatic positioning systems
  • Electromechanical drives
  • Motors and controllers
  • Grippers
  • Handling systems
  • Vacuum technology
  • Valves
  • Valve terminals
  • Sensors
  • Image processing systems
  • Compressed air preparation
  • Pneumatic connection technology
  • Electrical connection technology
  • Control technology and software
  • Other pneumatic devices
  • Ready-to-install solutions
  • Services
Afficher 3 résultats de plus...
Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.