Titre:
DeviceNet EDS
Description:

EDS files for CMMP-AS M3 with CAMC-DN

Supported systems:

  • Motor controller CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 (1501328) Revision 04
  • Motor controller CMMP-AS-C10-11A-P3-M3-C1 (2106335) Revision 04
  • Motor controller CMMP-AS-C15-11A-P3-M3 (3215473)
  • Motor controller CMMP-AS-C2-3A-M3 (1501325) Revision 04
  • Motor controller CMMP-AS-C2-3A-M3-C1 (2106332) Revision 04
  • Motor controller CMMP-AS-C5-11A-P3-M3 (1501327) Revision 04
  • Motor controller CMMP-AS-C5-11A-P3-M3-C1 (2106334) Revision 04
  • Motor controller CMMP-AS-C5-3A-M3 (1501326) Revision 04
  • Motor controller CMMP-AS-C5-3A-M3-C1 (2106333) Revision 04
Type de document:
Fichiers de description de l'appareil
Titre Version
DeviceNet EDS