Titre:
Ethernet/IP EDS
Description:

EDS files for CMMP-AS M3 with CAMC-F-EP

 

version 1.1 for CMMP-AS M3 FW <= 4.0.1501.2.1

version 1.2 for CMMP-AS M3 FW = 4.0.1501.2.2
version 1.3 for CMMP-AS M3 FW >= 4.0.1501.2.3


Supported systems:

  • Motor controller CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 (1501328)
  • Motor controller CMMP-AS-C10-11A-P3-M3-C1 (2106335)
  • Motor controller CMMP-AS-C2-3A-M3 (1501325)
  • Motor controller CMMP-AS-C2-3A-M3-C1 (2106332)
  • Motor controller CMMP-AS-C5-11A-P3-M3 (1501327)
  • Motor controller CMMP-AS-C5-11A-P3-M3-C1 (2106334)
  • Motor controller CMMP-AS-C5-3A-M3 (1501326)
  • Motor controller CMMP-AS-C5-3A-M3-C1 (2106333)
  • Motor controller CMMP-AS-C15-11A-P3-M3 (3215473)
Type de document:
Fichiers de description de l'appareil
Titre Version
Ethernet/IP EDS