Titre:
CANopen EDS
Description:

EDS files for CMMP-AS M0 CAN (CIA 402 and FHPP)

 

Supported systems:

  • Motor controller CMMP-AS-C10-11A-P3-M0 (1622904)
  • Motor controller CMMP-AS-C10-11A-P3-M0-C1 (2385043)
  • Motor controller CMMP-AS-C2-3A-M0 (1622901)
  • Motor controller CMMP-AS-C2-3A-M0-C1 (2385040)
  • Motor controller CMMP-AS-C5-11A-P3-M0 (1622903)
  • Motor controller CMMP-AS-C5-11A-P3-M0-C1 (2385042)
  • Motor controller CMMP-AS-C5-3A-M0 (1622902)
  • Motor controller CMMP-AS-C5-3A-M0-C1 (2385041)
Type de document:
Fichiers de description de l'appareil
Titre Version
CANopen EDS