Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Titre:
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Sous-titre:
Point á point!
Description:

La technologie standardisée IO-Link (IEC 61131-9) simplifie la communication avec les capteurs et les actionneurs et permet de réduire les coûts. Résultat d’un développement évolutif, cette technologie peu coûteuse avec trois ou cinq fils permet une connexion point-à-point sans câblage complexe et avec des besoins en matériel minimes.

Type de document:
Information produit
Titre Version
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
All set for automation with IO-Link
All set for automation with IO-Link
Startklar für die Automatisierung mit IO-Link
Startklar für die Automatisierung mit IO-Link
Tutto è pronto per l'automazione con IO-Link
Tutto è pronto per l'automazione con IO-Link
带 IO-Link 的全系列产品,用于自动化
带 IO-Link 的全系列产品,用于自动化