Motor controller CMMP-AS-_-M3 with Safety Module CAMC-G-S3
Titre:
Motor controller CMMP-AS-_-M3 with Safety Module CAMC-G-S3
Sous-titre:
CMMP-AS-..-M3; CAMC-G-S3
Description:

SS1 with Emergency Stop Switch or Safe Gate

SS2 with Light Curtain

Operating Mode Switch

SLS with Enabling Switch

Up to PL e / Category 4

Type de document:
Fiche application Motorcontroller CMMP-AS-_-M3 mit Sicherheitsmodul CAMC-G-S3
Titre Version

Application Note - Motor controller CMMP-AS-_-M3 with Safety Module CAMC-G-S3

 

SS1 with Emergency Stop Switch or Safe Gate

SS2 with Light Curtain

Operating Mode Switch

SLS with Enabling Switch

Up to PL e / Category 4

Application Note - Motorcontroller CMMP-AS-_-M3 mit Sicherheitsmodul CAMC-G-S3

 

 

SS1 mit Not-Halt-Schalter, Schutztür

SS2 mit Lichtvorhang

Betriebsartenwahlschalter

SLS mit Zustimmtaster

Bis zu PL e / Kategorie 4