Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Decentralised control concepts
Decentralised control concepts

Installation and control concepts are influencing each other more than ever before, especially as we move towards Industry 4.0 and the Internet of Things (IoT). It is only through effective interaction between these architectures that modular, flexible and adaptable production concepts with decentralised intelligence, pre-processing, autonomous machines or subsystems, cyber-physical systems – in other words, smart factories – will be successful.

Logiciel de mise en service Festo Automation Suite
Logiciel de mise en service Festo Automation Suite Mise en service rapide !

Le logiciel Festo Automation Suite sur PC combine le paramétrage, la programmation et la maintenance des composants Festo en une seule plateforme. Il permet la mise en service de l’ensemble de l’architecture, du système mécanique au système de commande. En bref, il est l’outil idéal qui rend l’automatisation industrielle simple, efficace et intuitive.

Automatisation électrique
Automatisation électrique L'automatisation électrique sans compromis

Faites confiance à un partenaire qui définit des normes technologiques depuis des décennies. Que ce soit en matière d'automatisation pneumatique ou électrique. Vous pouvez compter sur un ensemble complet, des systèmes mécaniques jusqu'aux solutions intégrées de contrôle des mouvements et aux sous-systèmes.

Stoppeur électrique EFSD
Stoppeur électrique EFSD Tout électrique !

Couvrir les distances en peu de temps et s'arrêter à temps. Donner un retour et continuer sur commande. Le stoppeur électrique le fait ! Amortissement, arrêt, émission d’un signal capteur en passant par la commande directe via l’API.

Cantilever axis with gear rack EHMH
Cantilever axis with gear rack EHMH Ideal for heavy loads

Its ability to move high payloads of up to 200 kg extremely dynamically, precisely and easily makes the EHMH very suitable for handling systems. It can be used, for example, for palletising and stacking in the packaging and automotive industries or unloading and loading machine tools. The rack and pinion technology contributes to its long service life.

Axes électriques à vis et à courroie crantée ELGC et mini-chariots EGSC
Axes électriques à vis et à courroie crantée ELGC et mini-chariots EGSC Compact !

Parfaits pour les applications exigeant des dimensions compactes, ces axes peuvent être combinés dans des systèmes de manipulation extrêmement ompacts, qui s'intègrent facilement dans des systèmes de montage, des systèmes de test et d'inspection, des unités de manipulation de petites pièces, des applications de bureau et dans l'industrie électronique. Les axes linéaires ELGC à faible coût et les mini-chariots EGSC offrent un rapport optimal entre espace d'installation et espace de travail. Ils se caractérisent par une approche systémique et une  architecture de plateforme communes et, avantage important, par des connexions sans adaptateur.

Mini-chariot électrique EGSC-BS
Mini-chariot électrique EGSC-BS Positionnement compact !

Que ce soit dans l'industrie électronique, les postes de travail, les

systèmes d'assemblage de petites pièces ou les bancs de test et

d'inspection, le mini-chariot électrique EGSC est le premier choix en

termes de compacité et d'espace d'installation optimisé. C'est le

complément idéal de l'actionneur rotatif ERMO et de l'axe linéaire

ELGC dans les systèmes 2D et 3D hautes performances.

Axe électrique à vis ELGC-BS et à courroie crantée ELGC-TB
Axe électrique à vis ELGC-BS et à courroie crantée ELGC-TB Mouvement compact !

Dès que l'on recherche un système compact, la série d'axes économiques

ELGC est idéale. Ses caractéristiques sont un avantage évident

dans les systèmes d'assemblage, les systèmes de test et d'inspection,

la manipulation de petites pièces, l'industrie électronique et

sur les postes de travail. Les axes à vis et à courroie crantée conviennent

à tous les mouvements horizontaux et verticaux et complètent

parfaitement l'axe de guidage ELFC ou le minichariot EGSC.

Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

World of Automation
World of Automation Competency from single components through to control systems.

Our multi-part static system presentation comprehensively shows

• how Festo products can be connected to and integrated in various fieldbus and Ethernet protocols around the world

• how the communication hierarchies are related to one another

• and which networking and installation concepts Festo supports: for fluid and motion control for factory and process automation (FA/PA)

A simple solution: gripping, guiding and press-fitting plug connectors
A simple solution: gripping, guiding and press-fitting plug connectors

Reliable, dynamic and always the correct force: this precise and powerful handling and assembly device combines the gripping and feeding of press-fit plug connectors with an integrated assembly process. Two-way monitoring – visually and as a function of force and displacement – ensures that all the pins have been press-fitted with the appropriate force and are located correctly.

Festo Configuration Tool FCT
Festo Configuration Tool FCT Paramétrage et mise en service efficace de systèmes d’axes

Efficace et sûr : FCT, le Festo Configuration Tool, facilite le paramétrage et
la mise en service de systèmes d’axes. Toutes les commandes d’une installation sont représentées de manière claire et se laissent gérer et archiver au sein d’un projet. Que ce soit en mode autonome, au niveau du bureau, ou en mode connecté, au niveau de la machine, FCT vous apporte un support dans le cadre d’une configuration confortable et vous offre une sécurité maximale.

Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Mise en service Festo – Support pour systèmes d’axes
Mise en service Festo – Support pour systèmes d’axes Pour des performances système maximales.

La mise en service de systèmes d’axes par nos spécialistes a des avantages à tous égards : rapidité, sûreté, harmonisation optimale. Car la productivité maximale de l’outil de production dépend de l’interaction harmonieuse des systèmes d’axes avec le reste de l’installation.

Consignes d'élimination
Consignes d'élimination
Smartenance – l’application de gestion de la maintenance digitale via dispositifs mobiles
Smartenance – l’application de gestion de la maintenance digitale via dispositifs mobiles Plus rapide et plus facile...

Passez au digital ! Maintenant ! Le gestionnaire de maintenance digitale destiné aux responsables de production et aux opérateurs système assure enfin la gestion de la maintenance sans papier. Smartenance offre un plan et une évaluation clairs de la maintenance de votre système et vous permet de procéder à une transition facile et rapide vers la maintenance digitale.

The Stars of Automation
The Stars of Automation Your partner for factory and process automation
Focus Product Brochure
Focus Product Brochure
Tubing and Fittings Quick Reference
Tubing and Fittings Quick Reference Metric & Inch
Highlights 2019
Highlights 2019 Digitalisation – the key to increased productivity

With this issue of Highlights 2019, you are holding a kind of compass

in your hand. It will show you where the path with Festo might take

you this year.

You will see the first results in our core product range. Numerous new

components like the mini slide DGST or the compact cylinder ADN-S

are useful additions to the portfolio.

A central theme for us is connectivity at all possible levels:

mechanical, electrical and software.

Automation Technology
Automation Technology Pneumatic and electrical components
  • Pneumatic drives
  • Servopneumatic positioning systems
  • Electromechanical drives
  • Motors and controllers
  • Grippers
  • Handling systems
  • Vacuum technology
  • Valves
  • Valve terminals
  • Sensors
  • Image processing systems
  • Compressed air preparation
  • Pneumatic connection technology
  • Electrical connection technology
  • Control technology and software
  • Other pneumatic devices
  • Ready-to-install solutions
  • Services
Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Catalogue produits
Catalogue produits
Process Automation
Process Automation Product Overview
Process Automation
Process Automation Product Overview
Spare parts catalogue
Spare parts catalogue Spare parts finder for configured products like valve terminals and service units
ZDL Drip leg
ZDL Drip leg Product Short Information
Operating conditions and standards in pneumatics
Operating conditions and standards in pneumatics
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
Afficher 2 résultats de plus...
Souscrire au flux RSS