Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Concepts d'automatisation pneumatiques
Concepts d'automatisation pneumatiques Comparaison entre distributeurs individuels et terminaux de distributeurs

Distributeur individuel ou terminal pour commande de vannes automatisées de manière pneumatique ? Quelles sont les différences techniques et économiques des deux possibilités ? Une comparaison de coûts s'impose. Quelles sont les différences lors de la mise en service ? Quelles sont les possibilités existantes de diagnostic pour les terminaux de distributeurs, permettant de réduire les arrêts imprévus ? L'article traite ces questions.

Process Automation Product Overview
Process Automation Product Overview
Distributeurs et terminaux série VG
Distributeurs et terminaux série VG La polyvalence incarnée

Du distributeur individuel aux terminaux de distributeurs compatibles bus de terrain, la série VG propose des distributeurs petits et compacts capables de délivrer de hauts débits et partageant d'innombrables fonctions pneumatiques et électriques.

Automation solutions for fingerboards in the Oil and Gas industry
Automation solutions for fingerboards in the Oil and Gas industry

Very few environments are as demanding as those on an oil rig. Materials are stressed and corrosion is promoted by water, salt and wind, as well as extreme weather fluctuation. The highly innovative Festo Motion Terminal as well as the state of the art valve terminal VTUG combined with our control cabinets offer reliable and steady solutions for automation of fingerboards under these harsh conditions.

Poster: Your partner for process automation
Poster: Your partner for process automation
Animation VTUG plug-in
Animation VTUG plug-in
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link Point á point!

La technologie standardisée IO-Link (IEC 61131-9) simplifie la communication avec les capteurs et les actionneurs et permet de réduire les coûts. Résultat d’un développement évolutif, cette technologie peu coûteuse avec trois ou cinq fils permet une connexion point-à-point sans câblage complexe et avec des besoins en matériel minimes.

Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux

Cet outil de sélection des terminaux de distributeurs vous guidera rapidement vers la solution idéale, du sitributeur individuel à la plateforme d'automatisation complète.

VUVG
VUVG
Pinch valve for heavy-duty applications
Pinch valve for heavy-duty applications Extremely low wear!

The heavy-duty pinch valve is ideal for use with abrasive or corrosive

fl uids, pastes, pulps, powders, or media with a high solids content.

Its high performance, extremely low wear, and long service life in

open and close mode as well as in proportional control applications

make it very suitable for use in mineral processing, in the cement

and construction industry, in iron and steel production, in metallurgy

and foundries, or in aluminium production.

Smartenance – l’application de gestion de la maintenance digitale via dispositifs mobiles
Smartenance – l’application de gestion de la maintenance digitale via dispositifs mobiles Plus rapide et plus facile...

Passez au digital ! Maintenant ! Le gestionnaire de maintenance digitale destiné aux responsables de production et aux opérateurs système assure enfin la gestion de la maintenance sans papier. Smartenance offre un plan et une évaluation clairs de la maintenance de votre système et vous permet de procéder à une transition facile et rapide vers la maintenance digitale.

Catalogue for Process Automation
Catalogue for Process Automation
The Stars of Automation
The Stars of Automation Your partner for factory and process automation
Focus Product Brochure
Focus Product Brochure
Tubing and Fittings Quick Reference
Tubing and Fittings Quick Reference Metric & Inch
Highlights 2019
Highlights 2019 Digitalisation – the key to increased productivity

With this issue of Highlights 2019, you are holding a kind of compass
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
Automatisation de Process - Produits et solutions
Automatisation de Process - Produits et solutions

Depuis des années, Festo développe des solutions d’automatisation pour de nombreux secteurs industriels. En transférant notre expérience d'une industrie à l'autre, nous profitons de synergies précieuses et nous créons des économies d'échelle.

 

Les produits et solutions d’automatisation de process Festo servent tous les niveaux de la pyramide de l'automatisation, du niveau supervision aux solutions de terrain.

Automation Technology
Automation Technology Pneumatic and electrical components
  • Pneumatic drives
  • Servopneumatic positioning systems
  • Electromechanical drives
  • Motors and controllers
  • Grippers
  • Handling systems
  • Vacuum technology
  • Valves
  • Valve terminals
  • Sensors
  • Image processing systems
  • Compressed air preparation
  • Pneumatic connection technology
  • Electrical connection technology
  • Control technology and software
  • Other pneumatic devices
  • Ready-to-install solutions
  • Services
Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Product flyer Process Industry
Product flyer Process Industry Two pager

Automation for the requirements

in the process industry

Catalogue produits
Catalogue produits
Process Automation
Process Automation Product Overview
Process Automation
Process Automation Product Overview
Spare parts catalogue
Spare parts catalogue Spare parts finder for configured products like valve terminals and service units
ZDL Drip leg
ZDL Drip leg Product Short Information
Operating conditions and standards in pneumatics
Operating conditions and standards in pneumatics
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
"Les stars de la pneumatique" - nouvelle gamme standard de Festo, Easy Clip
Safety@Festo Poster
Safety@Festo Poster
Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.