Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Axes à courroie crantée et axes à vis à billes EGC/EGC-HD
Axes à courroie crantée et axes à vis à billes EGC/EGC-HD Concentré de puissance !

Proposé dans plusieurs variantes, l'axe électrique EGC se
distingue par des caractéristiques dynamiques élevées, une
rigidité exceptionnelle ainsi qu'une grande capacité de charge. Sa
conception modulaire en fait la solution idéale pour les systèmes
individuels ou combinés.

EGC-HD-BS
EGC-HD-BS
EGC-HD-TB
EGC-HD-TB
Film de produit EGC-HD 2013, FR, 1.59 min MP4
Axe à courroie crantée et à vis à billes EGC-HD
Axe à courroie crantée et à vis à billes EGC-HD 2013, 1.59 min, MP4
A simple solution: gripping, guiding and press-fitting plug connectors
A simple solution: gripping, guiding and press-fitting plug connectors

Reliable, dynamic and always the correct force: this precise and powerful handling and assembly device combines the gripping and feeding of press-fit plug connectors with an integrated assembly process. Two-way monitoring – visually and as a function of force and displacement – ensures that all the pins have been press-fitted with the appropriate force and are located correctly.

Animation Toothed belt and spindle axes EGC
Animation Toothed belt and spindle axes EGC
Systèmes de manipulation
Systèmes de manipulation Toute la diversité des différents systèmes de manipulation : standard, hautement dynamique, faible encombrement, solutions sur-mesure

Festo propose une grande diversité de systèmes de manipulation pour les applications les plus variées. Des solutions standard pour toutes les applications courantes aux solutions personnalisées adaptées à vos exigences individuelles. De plus, nos systèmes prêts-à-installer, nos logiciels et notre service après-vente vous garantissent un maximum de sérénité. Nous vous accompagnons de l'étude de projet à la mise en service en passant par le montage. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre coeur de métier et augmenter votre productivité.

Axes à courroie crantée et à vis à billes ELGA
Axes à courroie crantée et à vis à billes ELGA Mouvement sans compromis

ELGA - la solution parfaite lorsque vous avez besoin d’un guidage
protégé. La gamme complète d’axes linéaires avec guidage interne
se décline en plusieurs versions avec courroie crantée ou vis à billes
pour de meilleures dynamique, vitesse et puissance, tandis que les
différents guidages assurent une utilisation dans une multitude
d'applications. L'ELGA est disponible en tant qu’axe individuel ou
comme solution complète pour des systèmes de manipulation
standard.

Automatisation électrique
Automatisation électrique L'automatisation électrique sans compromis

Faites confiance à un partenaire qui définit des normes technologiques depuis des décennies. Que ce soit en matière d'automatisation pneumatique ou électrique. Vous pouvez compter sur un ensemble complet, des systèmes mécaniques jusqu'aux solutions intégrées de contrôle des mouvements et aux sous-systèmes.

Partenaire de l’industrie automobile et de ses équipementiers
Partenaire de l’industrie automobile et de ses équipementiers

Votre objectif : créer des sites de production de pointe de manière économique

Notre solution : des systèmes électriques et pneumatiques efficaces et fiables

Axe à courroie crantée et à vis à billes EGC
Axe à courroie crantée et à vis à billes EGC
Emballage fin de ligne
Emballage fin de ligne
Your route to the right handling system (overview)
Your route to the right handling system (overview) The right handling system in just minutes - with the Handling Guide Online

Configure and order your standard handling system in record time with the new online tool "Handling Guide Online".

Electric and pneumatic systems - Tecdisma
Electric and pneumatic systems - Tecdisma Brief application example

High speed with electric and pneumatic systems in the production of special metallic tubes

 

Release list electric drive technology
Release list electric drive technology for the production of engine, gear unit, chassis, casting of the Volkswagen group "Technology specific part"
HGO_Mindjogger_Americas_EN
HGO_Mindjogger_Americas_EN
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Side-Loader
Side-Loader Brief application example

Sample application

Pressing
Pressing Brief application example

Sample application

Palletising
Palletising Brief application example

Sample application

Dispensing, joining – Vescon Systemtechnik GmbH
Dispensing, joining – Vescon Systemtechnik GmbH Brief application example

Automation solutions from Festo for assembling LED headlights

Pick and Place – Amax Automation AG
Pick and Place – Amax Automation AG Brief application example

 Multifunctional palletiserfor watch production

HGO_Brochure_Americas_EN
HGO_Brochure_Americas_EN
Pick and Place – Amax Automation AG
Pick and Place – Amax Automation AG Article from customer magazine 2.2014

Faster palletising with the delta robot EXPT

Selective soldering – IPTE Factory Automation
Selective soldering – IPTE Factory Automation Brief application example

System for selective soldering of sensors directly in the protective housing

Scania CV Specification
Scania CV Specification Body Shop Oskarshamn (SE), Sau Paulo (BR)

Release list for all components to Scania projects with links to documents,

CAD data and other information from the Festo catalogue.

DAF Specification
DAF Specification
Cantilever axis with gear rack EHMH
Cantilever axis with gear rack EHMH Ideal for heavy loads

Its ability to move high payloads of up to 200 kg extremely dynamically, precisely and easily makes the EHMH very suitable for handling systems. It can be used, for example, for palletising and stacking in the packaging and automotive industries or unloading and loading machine tools. The rack and pinion technology contributes to its long service life.

Catalogue produits 2017-2018
Catalogue produits 2017-2018
Afficher 20 résultats de plus...
Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.