Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Les plus récents

Catalogue for Process Automation
Catalogue for Process Automation 2019-07-12
Pinch valve for heavy-duty applications
Pinch valve for heavy-duty applications 2019-07-10 Extremely low wear!

The heavy-duty pinch valve is ideal for use with abrasive or corrosive

fl uids, pastes, pulps, powders, or media with a high solids content.

Its high performance, extremely low wear, and long service life in

open and close mode as well as in proportional control applications

make it very suitable for use in mineral processing, in the cement

and construction industry, in iron and steel production, in metallurgy

and foundries, or in aluminium production.

Concepts d'automatisation pneumatiques
Concepts d'automatisation pneumatiques 2019-06-17 Comparaison entre distributeurs individuels et terminaux de distributeurs

Distributeur individuel ou terminal pour commande de vannes automatisées de manière pneumatique ? Quelles sont les différences techniques et économiques des deux possibilités ? Une comparaison de coûts s'impose. Quelles sont les différences lors de la mise en service ? Quelles sont les possibilités existantes de diagnostic pour les terminaux de distributeurs, permettant de réduire les arrêts imprévus ? L'article traite ces questions.

Top téléchargements

Servicevideos
Servicevideos service2see

(servicevideos)

Animation VTUG plug-in
Animation VTUG plug-in
Spare parts catalogue
Spare parts catalogue Spare parts finder for configured products like valve terminals and service units
Souscrire au flux RSS