Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
CPX
CPX
Terminal CPX avec système CPI - Périphériques électriques pour un réseau parfait
Terminal CPX avec système CPI - Périphériques électriques pour un réseau parfait Plateforme d’automatisation 4.0!

Le terminal CPX est idéal comme plateforme d'automatisation,
partenaire de terminal de distributeurs ou E/S décentralisées : ce
terminal est électrique, ouvert et direct. Il est également la
plateforme parfaite pour les périphériques électriques. Avec le
terminal CPX, vous pouvez intégrer à la perfection des chaînes de
commandes électriques et pneumatiques avec facilité, rapidité et
flexibilité, dans toutes les architectures et standards spécifiques
aux entreprises (ainsi que dans l'industrie 4.0) !

Fibre balls in the fight against micropollutants
Fibre balls in the fight against micropollutants Festo is automating the world’s first plant featuring Fuzzy Filters® for removing microplastics and medication

Each year, 8,000 tons of pharmaceutical products and 10 tons of microplastics alone end up in Germany’s largest river, the Rhine. Conventional wastewater treatment plants will always struggle to deal with such large quantities of micropollutants. That is why the town of Barntrup in the German state of North Rhine-Westphalia added a purification stage for micropollutants to its wastewater treatment plant – a world first using Fuzzy Filters® from Bosman and automated with pneumatics from Festo.

Concepts d'automatisation pneumatiques
Concepts d'automatisation pneumatiques Comparaison entre distributeurs individuels et terminaux de distributeurs

Distributeur individuel ou terminal pour commande de vannes automatisées de manière pneumatique ? Quelles sont les différences techniques et économiques des deux possibilités ? Une comparaison de coûts s'impose. Quelles sont les différences lors de la mise en service ? Quelles sont les possibilités existantes de diagnostic pour les terminaux de distributeurs, permettant de réduire les arrêts imprévus ? L'article traite ces questions.

White Paper: Systèmes basés sur le principe Lego
White Paper: Systèmes basés sur le principe Lego Automatisation modulaire avec terminaux de distributeurs

Des lots plus petits et différents types de produits sur une même installation – ce sont les exigences du marché auxquelles les fabricants doivent répondre de plus en plus dans les industries des process. Les systèmes basés sur le « principe Lego » sont la bonne réponse à cela. Les utilisateurs peuvent ajouter ou déconnecter des modules selon leurs besoins. Mais cela ne fonctionne qu’avec une automatisation modulaire.

Le Dock réfléchit aussi
Le Dock réfléchit aussi Commande décentralisée dans la manipulation des produits en vrac

Au premier abord,la manipulation des produits en vrac semble être simple : transporter, remplir, livrer. Pourtant, l’art de la manipulation de différents matériaux réside dans les détails, comme c’est le cas avec l’arrimage et le désarrimage des récipients à des stations de pesage. Au cours de ces opérations, il y a un risque de contaminations croisées et de libération de poussières et c’est ce qu’empêche AZO CleanDock. Sa nouvelle version

va même plus loin : elle réfléchit. Directement installée sur le Dock, la commande intégrée CEC du terminal modulaire électrique CPX Festo apporte plus de sécurité aux processus et raccourcit les temps de service.

Automation solutions for fingerboards in the Oil and Gas industry
Automation solutions for fingerboards in the Oil and Gas industry

Very few environments are as demanding as those on an oil rig. Materials are stressed and corrosion is promoted by water, salt and wind, as well as extreme weather fluctuation. The highly innovative Festo Motion Terminal as well as the state of the art valve terminal VTUG combined with our control cabinets offer reliable and steady solutions for automation of fingerboards under these harsh conditions.

Poster: Your partner for process automation
Poster: Your partner for process automation
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link Point á point!

La technologie standardisée IO-Link (IEC 61131-9) simplifie la communication avec les capteurs et les actionneurs et permet de réduire les coûts. Résultat d’un développement évolutif, cette technologie peu coûteuse avec trois ou cinq fils permet une connexion point-à-point sans câblage complexe et avec des besoins en matériel minimes.

Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux

Cet outil de sélection des terminaux de distributeurs vous guidera rapidement vers la solution idéale, du sitributeur individuel à la plateforme d'automatisation complète.

Automation with function integration
Automation with function integration The pneumatic and electrical modules of the valve terminal CPX/MPA/VTSA

An overview of the automation platform CPX

 

 

Single-platform solutions

• Digital and analogue standard tasks

• Demanding I/O tasks with single-channel diagnostics and parameterisation

• Temperature, displacement and pressure measurement

• Electrical and pneumatic safety functions

• Integrated, comprehensive diagnostics and condition monitoring

• Subordinate, decentralised installation system

 

Combine these functions directly with the operating elements

• Pilot or process valves

• Control valves for cylinders, grippers, vacuum

• Pressure regulators

• Servopneumatic positioning systems

• Electric drives and axes

 

For control, choose from fi eldbus/Ethernet as remote I/O or the following front-end controllers:

• CPX-FEC (Festo mini control system)

• CPX-CEC (CODESYS controller with 32-bit processor,  400 MHz, CANopen master)

• PC Worx (controller for control environments from Phoenix Contact)

Animation CPX Terminal
Animation CPX Terminal
Servopneumatics
Servopneumatics When is it right to use servopneumatics? Your application decides!

The Festo product range, from controllers to drives, makes it extremely easy to implement servopneumatic systems. It is also perfect for integration into the CPX environment with universal fieldbus connection.

Integrated Controller CPX-CEC A smart automation solution for drinking water treatment

Complete automated sandfiltration unit for maximum safety and reduced energy consumption – in case of emergency even without power supply.

Independent platform from control to the front end
Independent platform from control to the front end
Vérin à double piston DGTZ
Vérin à double piston DGTZ Compact et durable

Augmenter la productivité de nos clients est un objectif cher à Festo. Vous nous avez fait part de points d'amélioration. Comme solution pour répondre à vos exigences, nous avons développé le DGTZ, un vérin à double piston, avec une compacité optimale.

Key Products for North American
Key Products for North American

Previously being our Focus Product brochure, Festo North America presents our Key Products for North America brochure.  This brochure stars our key product for the year pertinent to the North American Region.

Adaptive shape gripper DHEF Gentle gripping

It was inspired by nature. Nature has come up with a solution with

which very different objects of prey can be grasped using just a single

principle. This principle can now also be used on your factory

floor and for your applications.

Compact cylinder ADN-…-C (ISO),
Compact cylinder ADN-…-C (ISO), Newly designed output

When space is tight, when saving every gram counts and when only

the most essential features are required, the ADN-...C is the perfect

fit. Its sturdy design to ISO and more than 350 variants in a wide

range of sizes, lengths and cushioning options make it an extremely

attractive option for many applications.

Round cylinders DSNU-S-..., DSNU-...
Round cylinders DSNU-S-..., DSNU-... Space savers - Ideal for small spaces

ISO standards-based DSNU or the smaller and even slimmer DSNU-S?

The round cylinder DSNU is always a solid choice when it comes

to performance and compact dimensions. Its universal variants make

it ideal in applications where low friction, chemical resistance or

corrosion resistance are required.

Highlights 2020
Highlights 2020 Digitalisation – the key to increased productivity

With this issue of Highlights 2020, you are holding a kind of compass
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
PSI_148_3_DACS_en_V02
PSI_148_3_DACS_en_V02 Holding brake DACS / Cylinder with holding brake DFLC/DFLG

From 100 to zero in the shortest possible time thanks to the operating

mode of this holding brake, which enables braking procedures

especially for safety applications. As soon as a signal is received,

the through piston rod comes to a halt, despite the load and full

speed.

Electric Automation
Electric Automation Product Selection Overview
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
Electronic proximity switch SDBT-MSX
Electronic proximity switch SDBT-MSX Extremely easy commissioning with Auto teach-in

The first proximity switch with automatic switching point setting

makes commissioning easier than ever before. With its detection

range of 20 mm, it is easy and reliable to install, especially in appli

cations

where mounting is difficult. SDBT-MSX is ideal for all standard

applications, especially in factory automation and the electronics

industry/small parts handling.

Textile industry
Textile industry

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

Focus Product Brochure
Focus Product Brochure
Tubing and Fittings Quick Reference
Tubing and Fittings Quick Reference Metric & Inch
Productivité maximale : terminal CPX
Productivité maximale : terminal CPX

Le terminal CPX est idéal comme plateforme d'automatisation, partenaire de terminal de distributeurs ou E/S décentralisées : ce terminal est électrique, ouvert et direct. Il est également la plateforme parfaite pour les périphériques électriques. Avec le terminal CPX, vous pouvez intégrer à la perfection des chaînes de commandes électriques et pneumatiques avec facilité, rapidité et flexibilité, dans toutes les architectures et standards spécifiques aux entreprises (ainsi que dans l'industrie 4.0) !

Afficher 27 résultats de plus...
Souscrire au flux RSS